PLC orientados a la seguridad para Profisafe
El nuevo control de seguridad AXC F XT SPLC 3000 de Phoenix Contact funciona como módulo de ampliación izquierdo en los PLCnext Control AXC F 2152 o AXC F 3152. Complementa la cartera PLCnext con un potente PLC de seguridad para dispositivos Profisafe en redes Profinet. El control de seguridad puede utilizarse en aplicaciones hasta la categoría de seguridad SIL3 según IEC 61508/61511 y PLe según EN ISO 13849-1.
Durante el funcionamiento, el SPLC 3000 puede comunicarse como F-Host con hasta 300 F-Devices y actuar simultáneamente como F-Device. El control de seguridad está totalmente integrado en el ecosistema abierto PLCnext Technology y ofrece un alto grado de modularidad en combinación con las ampliaciones de E/S Profisafe del Axiobus, que pueden apilarse a la derecha. Las potentes CPU de seguridad basadas en ARM y dispuestas de forma redundante tienen una frecuencia de ciclo de 800 MHz para el canal 1 y de 600 MHz para el canal 2.