Nueva protección contra sobretensiones para sistemas de fuentes de alimentación norteamericanos

18.09.2025
Dispositivo de protección contra sobretensiones para estructuras de la red de alimentación norteamericanas montado sobre carril DIN con botón "Ready for NFPA 79"

Con Valvetrab US-SPP, Phoenix Contact amplía la familia de productos Safe Protection Plus con dispositivos de protección contra sobretensiones con la marca Listado UL para el mercado norteamericano. Los equipos son adecuados para todas las estructuras de la red de alimentación habituales conforme a la norma NEMA.

Valvetrab US-SPP es sinónimo de protección contra sobretensiones robusta con innovadoras características de instalación y seguridad. Los equipos disponen de la marca Listado UL de tipo 1, por lo que pueden integrarse fácilmente y sin necesidad de pruebas adicionales en instalaciones existentes. Las protecciones enchufables contra sobretensiones intercambiables y la señal remota modular facilitan la instalación y el mantenimiento. La nueva desconexión de alto rendimiento garantiza un disparo aún más rápido y fiable en caso de fallo. La protección integrada contra errores de cableado y contacto accidental aumenta la seguridad durante el funcionamiento. Las conexiones Biconnect permiten un puenteado sencillo a otros componentes.

Valvetrab US-SPP cumple los requisitos de la norma NFPA 79 y, por lo tanto, ofrece una protección conforme a la normativa para maquinaria industrial en EE. UU.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas