Imagen de marketing de medidores de energía multifuncionales flotando en el espacio con logotipos de comunicación

Medidores de energía multifuncionales

Los medidores de energía multifuncionales EMpro registran sus datos de energía y le ofrecen diversas opciones para comunicarlos a sistemas de control y gestión de orden superior. Configure e integre los medidores de energía en unos pocos pasos con ayuda del asistente de instalación con guía del usuario y basado en la web. Benefíciese además de la fácil conexión directa de las bobinas Rogowski usuales en el mercado, así como de muchas funciones prácticas de los servidores web y los equipos.

Más información
Go to Product Detail Page for item 2907945
EEM-MA770 - Medidor
EEM-MA770 - Medidor
2907945

Medidor de energía multifuncional con interfaz Modbus TCP integrada para medir parámetros eléctricos en instalaciones de baja tensión hasta 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907946
EEM-MA770-PN - Medidor
EEM-MA770-PN - Medidor
2907946

Medidor de energía multifuncional con interfaz Modbus/TCP y PROFINET integrada para medir parámetros eléctricos en instalaciones de baja tensión hasta 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907944
EEM-MA770-R - Medidor
EEM-MA770-R - Medidor
2907944

Medidor de energía multifuncional con interfaz Modbus RTU/TCP integrada para medir parámetros eléctricos en instalaciones de baja tensión hasta 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907983
EEM-MA370 - Medidor
EEM-MA370 - Medidor
2907983

Medidor de energía multifuncional con interfaz Modbus TCP integrada para medir parámetros eléctricos en instalaciones de baja tensión hasta 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2908307
EEM-MA371 - Medidor
EEM-MA371 - Medidor
2908307

Medidor de energía multifuncional con conexión Rogowski directa e interfaz Modbus/TCP integrada para medir parámetros eléctricos en instalaciones de baja tensión hasta 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2908286
EEM-MA771 - Medidor
EEM-MA771 - Medidor
2908286

Medidor de energía multifuncional con conexión Rogowski directa e interfaz Modbus/TCP integrada para medir parámetros eléctricos en instalaciones de baja tensión hasta 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907955
EEM-MB371 - Medidor
EEM-MB371 - Medidor
2907955

Medidor de energía multifuncional sin pantalla con conexión Rogowski directa e interfaz Modbus/TCP integrada para medir parámetros eléctricos en instalaciones de baja tensión hasta 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2908301
EEM-MA771-PN - Medidor
EEM-MA771-PN - Medidor
2908301

Medidor de energía multifuncional con conexión Rogowski directa e interfaz Modbus/TCP y PROFINET integrada para medir parámetros eléctricos en instalaciones de baja tensión hasta 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907954
EEM-MB370 - Medidor
EEM-MB370 - Medidor
2907954

Medidor de energía multifuncional sin pantalla con interfaz Modbus TCP integrada para medir parámetros eléctricos en instalaciones de baja tensión hasta 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907984
EEM-MB370-PN - Medidor
EEM-MB370-PN - Medidor
2907984

Medidor de energía multifuncional sin pantalla con interfaz Modbus/TCP y PROFINET integrada para medir parámetros eléctricos en instalaciones de baja tensión hasta 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Sus ventajas

  • Medición de energía en tan solo tres pasos gracias al asistente de instalación intuitivo
  • Ahorro de esfuerzo de cableado y configuración mediante la conexión directa de bobinas Rogowski convencionales
  • Puesta en servicio y asistencia técnica sencillas gracias a las funciones de servidor web y pantalla inteligentes
  • Protección de datos mediante la desactivación precisa de funciones de configuración de teclas e interfaces
  • Rápida integración en sistemas de control y gestión gracias a las soluciones de comunicación y a los servicios digitales orientados al futuro

Medidores de energía EMpro – El camino más rápido hacia la medición de energía

Sus ventajas en detalle

Una persona con una tablet delante del medidor de energía EMpro, instalado en la puerta del armario de control de la subdistribución
Una persona delante de la puerta abierta del armario de control conecta la bobina Rogowski directamente al medidor de energía EMpro
Una persona acciona el pulsador del medidor de energía del panel frontal EMpro con cambio de color en caso de fallo
Medidor de energía para montaje en panel frontal con símbolo de candado en la pantalla
Medidores de energía EMpro con logotipos de comunicación
Una persona con una tablet delante del medidor de energía EMpro, instalado en la puerta del armario de control de la subdistribución

En tan solo tres pasos a la medición de energía:
Configuración de una interfaz de comunicación, selección del tipo de red eléctrica y ajuste de la entrada de medición. En solo tres pasos, los medidores de energía EMpro se pueden configurar e integrar en la red. El asistente de instalación se inicia automáticamente tras la primera conexión del equipo. También puede realizar la configuración básica con la guía de usuario a través de los pulsadores de mando en el equipo.

Una persona delante de la puerta abierta del armario de control conecta la bobina Rogowski directamente al medidor de energía EMpro

La entrada de medición Rogowski le ahorra mucho tiempo de cableado y configuración. Conecte directamente cualquier bobina Rogowski habitual en el mercado: los productos procesan directamente la señal mV. No se precisa el transductor de medida que es habitualmente necesario. Con un solo clic, configurará la entrada de corriente. Los parámetros de la bobina ya están introducidos en el servidor web.

Una persona acciona el pulsador del medidor de energía del panel frontal EMpro con cambio de color en caso de fallo

Muchos servidores web y funciones de equipos intuitivos le facilitan el trabajo diario, como la monitorización del funcionamiento de la instalación conforme a las especificaciones o el análisis de fallos en caso de asistencia y soporte. Además de la configuración de los equipos, puede evaluar, por ejemplo, el registro de datos, la calidad de la red y los flujos de energía en diagramas de tendencias claros.
Los estados de alarma o error que se producen en la instalación se identifican rápida y claramente in situ mediante un cambio de color en la pantalla.

Medidor de energía para montaje en panel frontal con símbolo de candado en la pantalla

Proteja sus datos energéticos de accesos no autorizados: la desconexión de los elementos de mando en el equipo evita las operaciones de manipulación in situ. Mediante la desactivación de las interfaces podrá evitar accesos no deseados a sus datos energéticos o un cambio inesperado de la configuración.

Medidores de energía EMpro con logotipos de comunicación

Los medidores de energía EMpro registran y comunican sus datos energéticos a sistemas de control y gestión de orden superior. Además de las interfaces para la comunicación industrial clásica, los productos disponen de una REST API integrada.
El EMpro apto para IoT es capaz de transferir sus datos directamente y de forma segura a la nube mediante un router. Acceda a sus datos de medición y de componentes desde cualquier parte del mundo. No necesita una pasarela de enlace IoT para agregar datos, para la traducción entre protocolos de red locales y protocolos IoT ni para la encriptación.

Manos delante del portátil con programación REST

Interconexión sencilla con REST API Fácil integración en redes locales desde cualquier navegador

En las redes locales, se puede acceder fácilmente a los equipos mediante la REST API integrada. REST o "Representional State Transfer" es una arquitectura extendida en el entorno IT, que poco a poco también se está abriendo camino en las aplicaciones industriales. La arquitectura intuitiva de la interfaz utiliza los protocolos generalmente conocidos de Internet. La consulta de datos se realiza con unos pocos comandos desde cada navegador, p. ej. mediante una solicitud HTTP GET. No precisa largas tablas de registros ni conocimientos especiales de los protocolos de comunicación industriales.

Sus ventajas con REST API:

  • El formato HTTP/REST/JSON permite un desarrollo cómodo y rápido de la integración en el sistema
  • Análisis de datos simplificado mediante consultas parametrizables e información adicional, como el número de serie y la denominación del equipo
  • Seguridad mediante el concepto Read only
  • Se permite el uso en paralelo de las interfaces de comunicación como Modbus/TCP
  • Ampliación continua de la funcionalidad mediante actualizaciones de firmware

Unboxing EMpro Vídeo de instalación

Fácil de instalar y medición de energía en solo tres pasos:

  • Configuración de la interfaz de comunicación
  • Seleccionar el tipo de red eléctrica
  • Ajustar la entrada de medición de corriente y de tensión
Un instalador en el armario de control utiliza la documentación online de los medidores de energía EMpro a través de una tablet

Descubra la documentación online para nuestros medidores de energía EMpro

Para facilitarle nuestra información de producto, estamos introduciendo en los medidores de energía EMpro un enfoque completamente nuevo con el nuevo formato de documentación online. Independientemente de si utiliza un teléfono, una tablet, un portátil o un PC de sobremesa, evitará malgastar mucho tiempo buscando instrucciones de instalación, descripciones funcionales o datos técnicos de nuestros productos.
Encontrará esta y mucha más información en nuestra documentación online de EMpro. Utilice el filtro de contenido dinámico para mostrar la información relacionada con su producto específico. Para guardar sus temas favoritos, también puede utilizar la lista de favoritos, a la que podrá volver a acceder rápidamente en caso necesario.

Análisis de datos de potencia y energía - Medidores de energía y servicios inteligentes

Medidor de energía EMpro con el logotipo de Proficloud.io

Directamente a la nube, sin pasarela de enlace Acceso a los datos en todo el mundo

Los medidores de energía EMpro con conexión directa a la nube le permiten interactuar con los equipos en cualquier momento y lugar. Acceda desde cualquier parte del mundo a los datos energéticos y a la información de los componentes sin necesidad de una pasarela de enlace adicional.

Sus ventajas

  • Conexión directa del medidor de energía a Proficloud.io sin necesidad de utilizar una pasarela de enlace IoT
  • Acceso flexible a los datos energéticos y a información de componentes en cualquier momento y en cualquier lugar gracias a los Smart Services de Proficloud.io
  • Comunicación segura entre el medidor de energía apto para el Internet de las cosas y Proficloud.io mediante la encriptación TLS
  • Fácil escalabilidad y capacidad de ampliación gracias a los recursos de la tecnología de la información dinámicos que pueden adaptarse rápidamente y de forma personalizada a sus nuevos requisitos

Smart Services para el análisis de datos de energía y potencia Benefíciese de la monitorización de energía digitalizada e interconectada en la industria

Equipos EMpro y servicio EMMA en una pantalla
Panel de concepto global sistémico EMpro EMMA
Servicio EMMA en una pantalla
Un hombre con traje sostiene un bucle infinito brillante
Equipos EMpro y servicio EMMA en una pantalla

Energy Monitoring, Management, Analytics: el servicio EMMA y los medidores de energía EMpro aptos para IoT son los facilitadores para su gestión de la energía del futuro. Acceda con los medidores de energía EMpro directamente al IoT y benefíciese de la obtención de datos basada en la nube, así como de funciones intuitivas y flexibles para una visualización fiable orientada a la finalidad.

Más información sobre el servicio EMMA
Panel de concepto global sistémico EMpro EMMA

Tableros de mando y widgets fáciles de usar
Con unos pocos clics, puede sacar las primeras conclusiones sobre sus datos y su consumo de energía. Diseñe tableros de mando que se adapten a sus necesidades y utilice la variedad de opciones de visualización, como diagramas circulares, de barras y de líneas, entre otros.
Utilice estos widgets para comparar líneas de producción individuales, instalaciones o periodos de tiempo y descubra posibles ahorros.

Más información sobre el servicio EMMA
Servicio EMMA en una pantalla

  • Posibilidad de integrar fuentes de datos externas para una mayor transparencia de los datos
  • Exportación de datos para su uso en otros sistemas
  • Advertencia de superación inminente de los límites superiores o inferiores directamente en el servicio inteligente
  • La visualización de los indicadores de rendimiento energético (Energy Performance Indicator - EnPI) se muestra con la función de informes

Más información sobre las funciones del servicio EMMA
Un hombre con traje sostiene un bucle infinito brillante

Oferta de valor en constante crecimiento para su análisis de datos de energía mediante un perfeccionamiento continuo orientado al usuario. Para hacer frente a los desafíos que cambian rápidamente, el ágil equipo de servicios inteligentes se orienta hacia las necesidades de los clientes y las condiciones del mercado.

Device Management Service en Proficloud.io

Device Management Service

Gestione y monitorice sus medidores de energía aptos para la nube, así como otros Smart Devices de Phoenix Contact con el Device Management Service. Obtendrá una visión general directa de la información del equipo como placa de características digital, p. ej. el tipo de equipo, el número de serie y la versión de firmware y hardware instalada.
Además, tendrá al alcance el estado de salud. A través del llamado TrafficLight se puede detectar directamente si hay una advertencia o un fallo en el equipo. Para obtener información más precisa, se puede acceder a los registros de equipos.
Para garantizar la seguridad de los equipos, son esenciales las actualizaciones periódicas del firmware. Para ello, se ofrece la función de actualización directa desde el servicio.

Sus ventajas

  • Visión general de sus equipos
  • Estado de salud de los equipos
  • Actualización de firmware desde la nube
  • Placa de características digital y registros de equipos
Pantalla con captura de pantalla del Time Series Data Service

Time Series Data Service

El servicio inteligente Time Series Data Service de la plataforma IIoT (Internet industrial de las cosas) Proficloud.io le permite acceder a sus datos de producción en cualquier momento y lugar. 
Otras ventajas del Time Series Data Service: 

  • Los tiempos de inactividad y la utilización son planificables 
  • Aumento de la calidad de los productos mediante datos 
  • Las advertencias en el servicio inteligente o por correo electrónico indican dificultades inminentes 
  • Conocimientos especializados accesibles para todos los empleados

Topología de la gestión de energía basada en IoT Conexión directa mediante Plug and Play a la plataforma de nube Proficloud.io

Los equipos de medición aptos para el Internet de las cosas, es decir, Smart Devices, se conectan directamente a una plataforma en la nube Proficloud.io a través de una interfaz Ethernet y del protocolo MQTT mediante Plug and Play. Dentro del entorno de la nube, los equipos de medición pueden integrarse fácil y rápidamente en un sistema nuevo o existente a través del Device Management Service. Los valores medidos seleccionados se transmiten y almacenan automáticamente. Los responsables de la gestión de energía pueden acceder inmediatamente a estos datos a través del Smart Service EMMA y pueden utilizarlos directamente. Ya puede olvidarse de las complejas configuraciones de las redes industriales clásicas (p. ej. Modbus o PROFINET).

Mapa de imágenes interactivo: Ejemplo de aplicación de la gestión de la energía basada en IoT
Proficloud.io
La plataforma IIoT (Internet industrial de las cosas) Proficloud.io de Phoenix Contact almacena automáticamente los datos de los medidores de energía EMpro aptos para IoT.
Transport Layer Security (TLS)
Transmisión de datos segura gracias al protocolo cifrado TLS.
Conexión sencilla
Los medidores de energía EMpro aptos para IoT se conectan directamente a un switch o router de Internet a través de una interfaz Ethernet, sin necesidad de una pasarela IoT adicional.
Servicio EMMA
Se puede acceder a los datos de energía y potencia a través de un navegador web desde cualquier lugar y en cualquier momento. El servicio EMMA de Proficloud.io ofrece una forma inteligente de visualizar y analizar fácilmente los datos.
Control sencillo de los puntos de medición descentralizados
Gracias a la sencilla conexión de los medidores de energía EMpro aptos para IoT a Internet y a la transmisión automatizada de datos a través del protocolo MQTT a Proficloud.io, no se requiere ningún conocimiento especial de los protocolos de transmisión basados en la industria.
Monitorización inteligente de la energía
Productos y servicios para su gestión de la energía
Gestionar la energía de forma sencilla: nuestra innovadora y coordinada gama de sensores y tecnología de medición le ahorra mucho esfuerzo en la adquisición de datos de energía. Las soluciones de comunicación y los servicios digitales orientados al futuro le ayudan a integrar, procesar y preparar los datos.
Folleto
El folleto Energy Monitoring en horizontal con E-Paper en la tablet