The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Tecnología de conexión para la fabricación de maquinaria

Con CLIPLINE complete, el sistema de bornas para carril único del programa COMPLETE line, puede elegir libremente la tecnología de conexión. Esta variación le ofrece la posibilidad de reaccionar de forma flexible en todo el mundo a cualquier deseo y requisito. Todas las tecnologías de conexión pueden combinarse unas con otras utilizando los mismos accesorios.

Conexión

Los productos de la gama COMPLETE line garantizan conexiones eléctricas fiables para todos los equipos del armario de control.

Alcance de funciones Conexión
Suministro y protección
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información sobre el alcance de funciones ·"Suministro y protección".
Obtenga ahora más información
Suministro y protección
Conmutación de cargas
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información sobre el alcance de funciones ·"Conmutación de cargas".
Obtenga ahora más información
Conmutación de cargas
Adaptación de señales
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información sobre el alcance de funciones ·"Adaptación de señales".
Obtenga ahora más información
 Adaptación de señales
Control
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información sobre el alcance de funciones "Control".
Obtenga ahora más información
Control
Bornas de alta potencia
Las bornas de alta potencia PTPOWER le ofrecen una opción de conexión rápida e intuitiva para el cableado de conductores grandes.
Bornas de alta potencia
Bornas para carril para todas las tecnologías de conexión
Con el exclusivo sistema de bornas para carril de Phoenix Contact, puede elegir libremente la tecnología de conexión.
Bornas para carril para todas las tecnologías de conexión
Bornas de conexión del motor
Para la conexión sencilla de los motores, utilice bornas para carril de cuatro pisos para secciones nominales de 2,5 mm² y 4 mm².
Bornas para carril
Bornas de conexión del motor
Conectores industriales
Los conectores industriales HEAVYCON garantizan una transmisión segura de señales, datos y potencia, incluso bajo las condiciones más difíciles.
Obtenga ahora más información
Conectores industriales
Bornas de marshalling y distribuidores de potencial
Las compactas bornas de marshalling PTRV sirven para una clara maniobra de señales en el entorno de la automatización.
Distribuidores de maniobra
Bornas de marshalling y distribuidores de potencial
Bornas seccionables e interrumpibles por cuchilla
Phoenix Contact le ofrece bornas seccionables e interrumpibles por cuchilla con una capacidad de corriente de hasta 31 A y una tensión nominal máxima de 1000 V.
Bornas seccionables/bornas interrumpibles por cuchilla
Bornas seccionables e interrumpibles por cuchilla
Bornas para sensores/actuadores
Cablee sensores y actuadores fácil y claramente con las bornas para carril compactas PTIO.
Bornas para carril
Bornas para sensores/actuadores

Ejemplo 1
Las potentes bornas de alta potencia son adecuadas para la alimentación de energía.
Ejemplo 2
Desde los versátiles bloques de distribución hasta las compactas bornas de paso, COMPLETE line ofrece la distribución de potencial adecuada para cada aplicación.
Ejemplo 3
Conecte sus consumidores en el campo de forma compacta con bornas de conexión del motor compactas. Los pasamuros personalizables crean una interfaz flexible hacia el exterior.
Ejemplo 4
Las bornas de marshalling se emplean sobre todo para la transmisión de señales. Las bornas seccionables e interrumpibles por cuchilla adecuadas se encargan de lograr la seguridad necesaria.
Ejemplo 5
Para un cableado de sensores y actuadores con especial ahorro de espacio son adecuadas las bornas para sensores/actuadores especiales.