The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Comunicación segura en la industria de procesos

Para garantizar el funcionamiento estable y fiable de todos los procesos e intervenir en una fase temprana si es necesario, en la industria de procesos es preciso monitorizar las instalaciones continuamente. En este sentido, la tendencia es hacia una arquitectura abierta con una estructura modular que permita la integración Plug and Play.

Mapa de imagen interactivo: Diseño de soluciones de comunicación para la industria de procesos
Protección contra sobretensiones
La familia de productos DATATRAB DT protege redes de alta velocidad de hasta 10 GBit Ethernet, así como redes con interfaz RS-485. Pero también interfaces analógicas y digitales para la telecomunicación, incluida DSL.
Más información
Protección contra sobretensiones
Infraestructura de comunicación
Los productos Ethernet industrial de la cartera COMPLETE line ofrecen todas las ventajas de las redes Ethernet modernas: flexibilidad, rendimiento, consistencia y velocidad inigualables.
Más información
Infraestructura de comunicación
Routers de seguridad
Los dispositivos de seguridad mGuard resultan excepcionalmente adecuados para la protección descentralizada y el mantenimiento remoto seguro de celdas de producción o máquinas individuales.
Más información
Routers de seguridad
Routers de seguridad
Los dispositivos de seguridad mGuard resultan excepcionalmente adecuados para la protección descentralizada y el mantenimiento remoto seguro de celdas de producción o máquinas individuales.
Más información
Routers de seguridad
Comunicación cableada
Con los extensores Ethernet podrá conectar redes Ethernet hasta 20 km mediante cables de 2 hilos sencillos. Para ello, puede combinar extensores Ethernet gestionados y no gestionados en una red.
Más información
Comunicación cableada
Comunicación inalámbrica
Los routers de radiotelefonía móvil TC ROUTER de Phoenix Contact posibilitan robustas conexiones de datos a través de redes de radiotelefonía 4G.
Más información
Comunicación inalámbrica
Interfaz local
Desde la tablet móvil para la operación en el campo hasta el complejo software de visualización para instalaciones de automatización extensas, COMPLETE line ofrece la solución adecuada para operar y monitorizar su aplicación.
Más información
Interfaz local
Switch
Los switches Ethernet son los puntos de los nodos de comunicación de su red industrial. Garantizan un intercambio de datos fiable y eficiente y permiten asegurar la solidez de su red.
Más información
Switch
Control
La tecnología de comunicación envía los datos al nivel del sistema de control para su uso posterior.
Más información
Control
Suministro y protección
Los conceptos de suministro fiables permiten que toda la infraestructura de comunicación funcione sin interrupciones.
Más información
Suministro y protección

Los switches son un elemento central de la comunicación industrial. Coordinan los datos entre varios equipos terminales y permiten una comunicación eficaz. Los switches no gestionados ofrecen una funcionalidad estándar con un número variable de puertos. Los switches gestionados permiten además analizar y controlar el tráfico de datos mediante mecanismos de redundancia y el diagnóstico de red, y disponen de ciberseguridad avanzada. Los routers o switches de capa 3 cumplen funciones similares y también permiten la conexión de subredes.

Aunque las unidades de control y seguridad suelen tener una conexión directa con los switches, algunas redes requieren una infraestructura de comunicación ampliada. Los repetidores y extensores aumentan el rendimiento de la red. Las pasarelas de enlace amplían el número de equipos y los convertidores integran los dispositivos sin interfaz Ethernet.

Una protección contra sobretensiones fiable es esencial para los equipos de campo y las líneas de datos. La familia de productos DATATRAB DT de la cartera COMPLETE line es adecuada para proteger las interfaces de datos sensibles.

Tras elegir el switch adecuado para la aplicación, se conectan otros equipos, como los componentes de monitorización y control, para el campo. En este caso, resultan adecuados los robustos PC de panel y las HMI con homologaciones para zonas Ex y condiciones marítimas.

Por último, la conexión de los distintos subsistemas al sistema de control superior se realiza mediante soluciones cableadas o inalámbricas. Para aplicaciones en el entorno cercano, el cableado es una solución sencilla y fiable con una rápida transmisión de datos. Si el cableado no es factible debido a las largas distancias, las soluciones inalámbricas ofrecen una alternativa. Sin embargo, estas conexiones suelen estar sujetas a interferencias, como campos electromagnéticos, reflexiones, fading, interferencias y sombras, que afectan negativamente a la transmisión de datos.

Una infraestructura de comunicación mal gestionada o incluso infiltrada supone grandes riesgos para la estabilidad y la seguridad de la red. Por lo tanto, todas las aplicaciones de infraestructuras críticas deben estar protegidas con ciberseguridad IEC 62443, y a ser posible en todos los puntos de acceso posibles. Los routers de seguridad garantizan aplicaciones seguras según IEC con cortafuegos potentes y flexibles.