The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Comunicación segura en el edificio funcional

Para la automatización y la digitalización de edificios funcionales es esencial que todos los dispositivos estén interconectados de forma fiable. La completa gama COMPLETE line para la tecnología de comunicación permite una automatización de edificios inteligente.

Mapa de imágenes interactivo: Creación de una infraestructura de comunicación segura en edificios funcionales
Comunicación segura
Nuestros robustos routers industriales conectan diferentes redes por cable (router LAN y router NAT) o radiotelefonía móvil (3G/UMTS/4G/router LTE) para el mantenimiento remoto y la protección de su red local.
Más información
Comunicación segura
Comunicación por cable
Con los extensores Ethernet conectará redes Ethernet de forma rentable y a grandes distancias. Se pueden realizar aplicaciones de Gigabit y llegar a alcances de hasta 20 km.
Más información
Comunicación por cable
Comunicación inalámbrica
Los routers de radiotelefonía móvil TC ROUTER de Phoenix Contact permiten establecer conexiones de datos robustas a través de redes de radiotelefonía 4G. De este modo, conseguirá una conexión de banda ancha móvil para una interconexión del emplazamiento altamente flexible también en todas aquellas partes donde no se dispone de una conexión a Internet por cable.
Más información
Comunicación inalámbrica
Comunicación segura
Nuestros robustos routers industriales conectan diferentes redes por cable (router LAN y router NAT) o radiotelefonía móvil (3G/UMTS/4G/router LTE) para el mantenimiento remoto y la protección de su red local.
Más información
Comunicación segura
Control de espacios
Con nuestras Human Machine Interfaces (HMI) y PC industriales podrá operar y monitorizar de forma eficiente los estados de su instalación. Benefíciese de la máxima escalabilidad para el concepto de mando de su solución de automatización.
Más información
Control de espacios
Infraestructura Ethernet OT
La gama de nuestros switches Ethernet industrial incluye switches gestionados y no gestionados con Gigabit, PoE, certificación según IEC 61850 y para montaje sobre carril.
Más información
Infraestructura Ethernet OT
Communication Switch
La gama de nuestros switches Ethernet industrial incluye switches gestionados y no gestionados con Gigabit, PoE, certificación según IEC 61850 y para montaje sobre carril.
Más información
Communication Switch
Suministro, protección y monitorización
La gestión de los edificios funcionales debe recibir un suministro de energía fiable, estar protegida contra los daños y disponer de un control de la demanda de energía. COMPLETE line le ofrece soluciones sistémicas para el suministro, la protección y la monitorización de la energía en edificios funcionales.
Más información
Suministro, protección y monitorización
Control y conmutación
La gestión de edificios funcionales debe controlar de forma centralizada diversas aplicaciones, como la seguridad IT, la automatización de espacios, la calefacción, ventilación, climatización (HVAC) o los conceptos de suministro. Con el sistema de gestión de edificios Emalytics y los componentes asociados, COMPLETE line ofrece una plataforma para controlar y conmutar todas las aplicaciones.
Más información
Control y conmutación

Comunicación segura en edificios funcionales

Los switches y Ethernet OT integran una amplia gama de equipos y sistemas en la comunicación.

Ya sea con cableado de fibra de vidrio, Ethernet, conductores de cobre BUS, SPE, de forma inalámbrica mediante WLAN o LTE/5G, COMPLETE line ofrece diversas soluciones para la comunicación en el edificio.

mGuard ofrece una comunicación con estándar industrial.

Los equipos de mando para espacios ofrecen a los usuarios información in situ y la posibilidad de configurar de forma personalizada una amplia gama de funciones del espacio.

Sistema de gestión de edificios Emalytics
Building Intelligence – Juntos en el camino hacia la transformación digital

El sistema de gestión de edificios Emalytics permite integrar de forma sencilla los equipos de campo o los sistemas con interfaces Ethernet o de serie. El elemento central de Emalytics es el Framework IoT en el que los datos de todos los componentes se normalizan con un único formato.

Sistema de gestión de edificios Emalytics
Sistema de gestión de edificios Emalytics en un smartphone