Edificio moderno visto desde el exterior

Visita digital en 3D a nuestras soluciones de conexión en la automatización de edificios

Adéntrese con nosotros en un edificio completamente automatizado. En la visita en 3D descubrirá cómo las soluciones de conexión y las cajas despliegan todas sus ventajas para que les saque provecho.

Sus ventajas

  • Interconexión inteligente: comunicación de equipos gracias a conexiones adecuadas para protocolos basados en IP como BACnet IP, Modbus/TCP, REST y MQTT
  • Amplia gama de productos: tecnología de conexión y cajas para electrónica para equipos en la automatización de edificios
  • Más allá del estándar: diseños personalizados para equipos inteligentes para el equipamiento técnico de edificios
  • Servicios excelentes: asesoramiento competente y soporte en el diseño para soluciones de conexión rápidas
Instalación de equipos de una aplicación de HVAC en el sótano de un edificio

Solución sencilla para la conexión en red de la tecnología de calefacción, climatización y ventilación Aproveche las conexiones estables – desde el equipo de campo hasta el sistema de gestión de edificios

Los crecientes requisitos en la eficiencia energética requieren soluciones exigentes en la regulación, el control y el equipamiento de instalaciones de calefacción, ventilación y climatización (HVAC). Como parte del equipamiento técnico de edificios, estas influyen considerablemente en la funcionalidad, la rentabilidad y la comodidad de los mismos. Las conexiones para placas de circuito impreso y las cajas para electrónica de Phoenix Contact garantizan una transmisión segura de señales, datos y potencia, así como una automatización de procesos fiable.

Además del aspecto de aumentar la conexión en red de instalaciones técnicas de tratamiento de aire ambiental, es importante que la tecnología no sobrecargue a los instaladores ni a los operadores. De este modo, se evitan los errores incluso durante la instalación y se garantiza un fácil mantenimiento para el operador durante la vida útil.

Soluciones para la conexión de calefacción, ventilación y climatización


Conexión de actuadores

Conexiones para placas de circuito impreso compactas para actuadores

Conexiones de actuadores Soluciones para espacios reducidos

Los diseños compactos de las bornas para placa de circuito impreso COMBICON son especialmente adecuados para el reducido espacio de cableado de los actuadores con índices de protección más altos. Resumen de las ventajas de las conexiones para placas de circuito impreso compactas de la gama COMBICON de la serie SPTA-THR 1,5:

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias al pulsador de accionamiento con color distintivo
  • La conexión inclinada permite su disposición en varios pisos sobre la placa de circuito impreso
Aplicación con conexión de sensores de canal

Conectores para placa de circuito impreso de dos piezas con tecnología de conexión push-in para sensores de canal

Conexiones de sensores de canal Soluciones para equipos de difícil acceso

Los conectores para placa de circuito impreso COMBICON de la serie PTS 1,5/..-PH-5,0 son la solución ideal para aplicaciones de difícil acceso. Resumen de las ventajas de los conectores para placa de circuito impreso con conexión push-in:

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La fuerza de contacto definida garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Máximo espacio de sujeción disponible con un tamaño del componente pequeño
Conectores para placa de circuito impreso con conexión push-in para equipos de mando ambientales

Conectores para placa de circuito impreso con conexión push-in para equipos de mando ambientales

Conexiones para equipos de mando ambientales Soluciones para cajas de dos piezas

Los conectores para placa de circuito impreso COMBICON de la serie PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP con conexión push-in ofrecen soluciones ideales para cajas para electrónica de dos piezas. Resumen de las ventajas:

  • Ideales para cajas para electrónica de dos piezas
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Máximo espacio de sujeción disponible con un tamaño del componente pequeño
Bornas para placa de circuito impreso para la conexión de accionamientos de persianas

Bornas para placa de circuito impreso para la conexión de accionamientos de persianas

Conexiones para accionamientos de persianas Soluciones para una mayor durabilidad

Gracias a su excelente calidad, las bornas para placa de circuito impreso COMBICON de la serie SPT(A)-THR 1,5 ofrecen soluciones ideales para una mayor durabilidad en los accionamientos de persianas. Además del ahorro de tiempo que supone la conexión push-in, las otras ventajas son:

  • Uso intuitivo gracias al pulsador de accionamiento con color distintivo
  • La conexión inclinada permite su disposición en varios pisos sobre la placa de circuito impreso
  • Diseñadas para la integración en el proceso de tecnología de montaje superficial
Conectores placa a placa para detectores de presencia

Conectores placa a placa para detectores de presencia

Conexiones para detectores de presencia Más comodidad en un espacio reducido

Los conectores placa a placa de la serie FINEPITCH ofrecen soluciones inteligentes para una mayor comodidad en espacios reducidos del área de conexión. Resumen de las ventajas:

  • Gran libertad gracias a los diferentes pasos, números de polos y diseños
  • Las espigas de posicionamiento en la parte inferior permiten realizar conexiones mecánicas y eléctricas fiables
  • La coplanaridad, el embalaje en rollo o en bandeja, y las almohadillas para posibilitar el montaje con máquinas "pick and place" permiten llevar a cabo procesos de soldadura por reflujo automatizados

Ideales para múltiples aplicaciones de instalaciones primarias Nuestra cartera de productos ofrece soluciones para una amplia gama de aplicaciones. Estas incluyen, entre otras:

Medidores de caudal
HMI
Motores y accionamientos
Single Pair Ethernet
Sistemas de control
Componentes de automatización
Conectores para instalaciones
MUESTRA GRATUITA
Pruebe las conexiones de equipos para la automatización de edificios

¿Quiere probar la tecnología de conexión de equipos para edificios inteligentes? Elija entre las distintas muestras y pida ahora su paquete de muestras personalizado. Recibirá asesoramiento adecuado sobre el empleo preciso en su aplicación. Por favor, tenga en cuenta que solo enviamos estas muestras de alta calidad a los contactos de la empresa.

Solicitud de muestras gratuitas
Vista interior de un edificio automatizado

Referencias


Controlador para la automatización de espacios

Cajas para electrónica para la automatización de edificios

Una caja de conexión frontal para edificios inteligentes: Neuberger Gebäudeautomation GmbH utiliza la caja para electrónica ME-IO en el sistema de automatización de espacios Open.Room. Junto con Phoenix Contact, Neuberger ha adaptado la caja a los requisitos especiales.

Caja para electrónica para un equipo de registro de temperaturas y energía (Energy Controller)

Concepto de caja modular con conector de bus para carril

Envolvente funcional para un equipo de registro de temperaturas y energía: Scheidl GmbH utiliza la caja para electrónica BC de Phoenix Contact para su Energy Controller. El conector de bus para carril de 16 polos fue la clave del diseño del equipo.