The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Automatización de una solución completa de acumuladores de energía de hidrógeno para Endua Un sistema de control y seguridad escalable mejora el control y la disponibilidad de información de un sistema de acumuladores de energía de hidrógeno modular. Al mismo tiempo, se reducen los costes operativos totales.

Powerbank de Endua

Perfil del cliente


Armario de control con productos de automatización del powerbank de Endua

Tecnologías de hidrógeno innovadoras de Endua

Endua es una empresa con sede en Brisbane que se centra en el desarrollo de soluciones de acumuladores de energía alimentadas por hidrógeno. El objetivo es proporcionar un almacenamiento de energía limpio, fiable y a largo plazo para industrias remotas, comunidades o consumidores de energía independientes de la red.

La tecnología powerbank de Endua es un sistema modular basado en la electrólisis del agua. El hidrógeno se almacena y, en caso necesario, se utiliza para la generación de energía mediante el suministro de energía eléctrica a través de celdas de combustible. El sistema es autosuficiente y permite al usuario generar, almacenar y utilizar hidrógeno en un lugar.

La solución powerbank ofrece tanto flexibilidad como capacidad de ampliación. Los clientes pueden ajustar de forma independiente el tamaño del electrolizador, la capacidad de almacenamiento y el tamaño de la celda de combustible. Para aumentar la capacidad, se pueden conectar varias unidades en paralelo. Además, el powerbank puede integrarse fácilmente en sistemas de energía renovable.

Reto


Powerbank de Endua

Escalabilidad y soporte en todo el mundo

Los powerbanks requieren un sistema de control y seguridad fiable, escalable y preciso. El desarrollo de la lógica de seguridad debe ser sencillo y requerir solo conocimientos de programación mínimos. Además, los sistemas de control deben adaptarse de forma flexible y sencilla a los diferentes requisitos.

Al igual que con cualquier otro sistema, los powerbanks requieren un mantenimiento periódico, incluso en zonas remotas. Esto incluye, por ejemplo, el mantenimiento de los filtros de agua y de aire por parte del usuario, así como la calibración de los detectores de gas por parte de profesionales con licencia. La sustitución de las pilas de electrolizadores PEM se realiza in situ. También es necesaria la monitorización de las pérdidas de eficiencia de los electrolizadores.

Por ello, Endua buscaba un socio que ofreciera una solución escalable con soporte en todo el mundo. Para minimizar el esfuerzo de construcción y adquisición, casi todo el equipamiento para el armario de control debe proceder de un proveedor.

Solución


Armario de control del powerbank de Endua con productos de automatización

Equipamiento del armario de control

El armario de control de los sistemas de powerbanks está equipado con muchos de nuestros componentes eléctricos y de control. Esto incluye PLC, controles de seguridad, PC industriales, protección contra sobretensiones, cables, bornas, iluminación, sistemas de E/S, switches Ethernet y pasarelas de enlace de comunicación.

Nuestro sistema de control abierto PLCnext Technology es compatible con la programación con lenguajes de alto nivel, así como con los lenguajes IEC 61131-3 clásicos. Además, es posible una ampliación con módulos del sistema de E/S Axioline.

Los módulos de seguridad configurables PSR se entregan con software con la certificación TÜV. De este modo, Endua pudo desarrollar la lógica de seguridad con un mínimo de conocimientos de programación. Gracias al diseño modular, los sistemas de control pueden adaptarse de forma sencilla y flexible a los respectivos requisitos.

Mantenimiento en la nube para aplicaciones Power-to-X

Mantenimiento proactivo en la nube

Nuestro hardware de PC industrial y de comunicación permite la monitorización remota de los powerbanks a través de una infraestructura basada en la nube. El PC industrial convierte los datos del sistema de control en MQTT y los envía a un servidor en la nube. De este modo, se puede registrar la potencia de los componentes del powerbank durante toda su vida útil y se pueden planificar los mantenimientos con antelación. Esto es especialmente importante para el uso en zonas remotas.

Asistencia técnica por parte de empleados de Phoenix Contact

Asesoramiento

Endua y el equipo de ventas de Phoenix Contact colaboraron estrechamente en el desarrollo del sistema de control y seguridad para el powerbank. De este modo, se eliminaron rápidamente los obstáculos durante el desarrollo de software y la puesta en servicio. Un ejemplo de ello es la optimización de la detección de fugas de hidrógeno. Gracias a la intensa colaboración, la ejecución del proyecto se aceleró considerablemente.

Contacto

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Estaré encantado de asesorarle en el camino hacia un futuro sin emisiones de CO₂ gracias al hidrógeno verde.

Productos


Armarios de control en la instalación Power-to-X

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Juntos encontraremos la solución óptima para equipar sus armarios de control con nuestros más de 100 000 productos de los ámbitos de la tecnología de conexión, comunicación y automatización.

Conclusión


Estación PLCnext Technology

Planes de futuro: mejoras del sistema

La solución integrada PLCnext Control con seguridad ofrece numerosas ventajas respecto a la configuración original del powerbank. Mediante el uso de una innovadora solución integrada, Endua pretende aumentar su eficiencia operativa, ahorrar costes y garantizar un entorno de trabajo más seguro. Para mejorar las capacidades internas de investigación y desarrollo, Endua está trabajando en un sistema de pruebas de segunda generación. Para este fin, se utiliza el sistema de control PLCnext Control para combinar la tecnología PLC, de seguridad y de PC industrial en una sola unidad.

El sistema actualizado representa un gran avance para el sistema de seguridad de Endua. Esto permite un mejor control y disponibilidad de la información de todo el sistema, al tiempo que se reducen los costes operativos totales. Con el software PLCnext Engineer puede programarse directamente desde el terminal del operador y cargarse en el sistema de control. Esto acelera la programación, las pruebas y la modificación del sistema de seguridad. Al mismo tiempo, esto ofrece una entrada adicional directamente en el sistema de control e información.

¿Desea más información sobre la aplicación? Descárguese aquí nuestro documento gratuito con toda la información sobre la aplicación del cliente.

También podría interesarle