Rotulación eficiente con una innovadora impresora de inyección de tinta UV

31.03.2025
Una persona con una impresora de inyección de tinta UV Bluemark E.Card delante de un armario de control

La impresora de inyección de tinta UV Bluemark E.Card de Phoenix Contact establece nuevos estándares en la identificación industrial. Convence por el procesamiento de materiales eficiente, una tecnología de impresión de bajo mantenimiento y resultados de impresión óptimos en materiales de tarjetas de plástico y metal.

La rotulación inequívoca de todos los equipos, componentes y circuitos eléctricos en un entorno industrial plantea grandes retos a los fabricantes de armarios de control e instalaciones. Existen numerosos requisitos específicos de la aplicación en función del ámbito de aplicación de las rotulaciones y de las condiciones ambientales asociadas. El equipo rotula materiales de tarjetas con una innovadora combinación de tecnología de inyección térmica y tintas endurecidas por LED UV. Con la ayuda de una identificación automatizada del material, la impresora determina una composición de tinta adaptada al material base e imprime sobre el material utilizando parámetros de rotulación específicos. Mediante el concepto de tinta modular y el endurecimiento de la tinta con luz UV se crean materiales de identificación optimizados para la aplicación de plástico y metal con rotulación de alta calidad. La impresora de inyección de tinta UV impresiona por su diseño compacto y su gran volumen de impresión. El procesamiento automatizado de materiales permite rellenar materiales sin interrumpir el trabajo de impresión. De este modo, se consigue un ahorro de tiempo de hasta un 40 % en comparación con las impresoras con procesamiento manual de materiales. La impresión térmica por inyección de tinta garantiza un proceso de identificación con poco mantenimiento, ya que todo el sistema de tinta se sustituye con el simple cambio de los cartuchos de tinta, incluido el cabezal de impresión. Mediante la guía de uso intuitiva y las soluciones de software eficientes, la realización de grandes proyectos de impresión se realiza de forma rápida y sencilla. Mediante la interfaz de comunicación bidireccional OPC UA se dispone en todo momento de toda la información necesaria para la planificación y la monitorización del trabajo de impresión y del estado del equipo.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas