Protección contra sobretensiones para aplicaciones VDSL en el espacio multimedia

20.02.2024
Protección contra sobretensiones para líneas de telecomunicaciones – DT-TELE-WM

El nuevo dispositivo de protección contra sobretensiones DT-TELE-WM-RJ45-PT-I de Phoenix Contact es ideal para la protección de terminales de telecomunicación.

El módulo de protección no afecta a la señal útil, ni siquiera a velocidades de transmisión muy altas en supervectorización de hasta 300 MBit/s. Las pruebas independientes de Deutsche Telekom así lo demuestran. La combinación de tecnología push-in y conectores hembra RJ45 permite una instalación rápida y sencilla. La fácil inserción en el carril DIN del armario de control, o bien el montaje en una superficie plana o en una placa de rejilla perforada en el armario de control (espacio multimedia) se pueden realizar rápidamente. El dispositivo de protección contra sobretensiones DT-TELE-WM ofrece protección contra sobretensiones y también contra una instalación incorrecta. Un mecanismo de desconexión integrado y los limitadores electrónicos de corriente proporcionan una protección adicional al módem contra sobrecorrientes o cableado incorrecto. Los daños por sobretensión causados por las tormentas eléctricas pueden evitarse si todos los equipos se cablean con módulos de protección.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas