The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Certificación de PLCnext Control para la comunicación segura según IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3

21.05.2024
Entrega de la certificación de PLCnext Control en la Hannover Messe

Ahora, PLCnext Control de Phoenix Contact también ha obtenido la certificación de DNV conforme a las normas internacionales IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3 para la comunicación segura en sistemas de gestión de la energía. El sistema de control fue el primero del mercado en certificarse con una gama de funciones que cumple la norma IEC 62443 4-2 SL2.

Con este nuevo desarrollo, PLCnext Control establece nuevos estándares en el mundo de la seguridad IT industrial. La combinación de IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3, basada en la certificación IEC 62443, es algo más que un avance técnico. Contribuye a mejorar la seguridad y fiabilidad del suministro de energía y a forjar un futuro sostenible. IEC 61850 Ed. 2.1 es la norma internacional para la transmisión de datos en redes eléctricas. Permite una comunicación eficaz y fiable, esencial para la distribución moderna de energía. La norma IEC 62351-3 describe la ciberseguridad en los sistemas de gestión de la energía. Garantiza la seguridad del intercambio de datos, ya que todos los datos transmitidos están protegidos frente a un acceso no autorizado. La integración de estos estándares en los sistemas de control PLCnext Control implica que no solo se dispone de una plataforma robusta para la automatización, sino que también se permite una comunicación de datos segura. Esto es crucial en un mundo está cada vez más interconectado, y la seguridad IT debe situarse en el centro de todos los avances tecnológicos.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas