Fuente de alimentación bidireccional para el montaje en rack

12.11.2024
TRIO POWER para el montaje en rack

El módulo de potencia AC/DC TRIO POWER de Phoenix Contact con una potencia de 20 kW para el montaje en rack de 19" permite una conversión de potencia bidireccional en distintos ámbitos de aplicación. Con tecnología de conexión frontal y una tensión DC de hasta 1000 V puede utilizarse de forma versátil, aunque sobre todo es adecuado para el uso en sistemas de acumuladores de baterías.

La fuente de alimentación para montaje en rack con 20 kW se utiliza en diversos ámbitos de aplicación, como los sistemas de acumuladores de energía, la electromovilidad y la tecnología DC. La tecnología de conexión directamente en la parte frontal garantiza un montaje flexible y sencillo. Esto facilita el montaje y el mantenimiento del módulo en racks de 19" sin acceso a la parte trasera, por ejemplo, en acumuladores de energía. Al utilizarse en acumuladores de baterías, el módulo de potencia TRIO POWER no solo suministra energía desde el acumulador, sino que también amortigua la energía en el acumulador. Mediante la conversión de potencia bidireccional del módulo de potencia es posible tanto obtener energía de la red como inyectarla a la red. Además, el módulo de potencia puede funcionar independientemente de la red eléctrica y abastecer, por ejemplo, a los consumidores en lugares sin conexión a la red.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas