The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Comunicación KNX transparente y segura hasta 1200 mA

20.02.2025
STEP POWER para sistemas de bus KNX

Como primera fuente de alimentación KNX del mercado, STEP POWER de Phoenix Contact dispone de una reactancia KNX activa y proporciona toda la información de estado KNX relevante de un vistazo a través de la pantalla en color integrada. De este modo, combina eficacia y diagnóstico in situ.

KNX es un estándar potente y flexible para la automatización de edificios. Esto permite integrar a la perfección varios equipos para controlar la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado, las persianas, los sistemas de seguridad y la gestión de la energía, entre otros. La fuente de alimentación KNX STEP POWER garantiza una comunicación de bus fluida. Es la primera fuente de alimentación KNX con 640 mA de corriente nominal que incorpora una reactancia KNX activa. Esta se adapta dinámicamente a la carga conectada de los dispositivos KNX y aumenta la eficacia del sistema de bus hasta una comunicación KNX de 1200 mA. A diferencia de las reactancias KNX pasivas usuales en el mercado, aquí puede garantizarse la plena utilización de hasta 1200 mA sin que se produzca una saturación magnética. La pantalla en color integrada también proporciona toda la información de estado KNX relevante de un vistazo. No solo refleja el estado actual del sistema, sino que también proporciona abundante información a través del menú. Se utilizan principalmente para configurar, diagnosticar y ampliar la instalación KNX.
Esto supone una serie de ventajas para los usuarios y los operadores de la planta: las salidas BUS y AUX pueden visualizarse por separado, lo que permite limitar los análisis de fallos. El comportamiento de sobrecarga a lo largo del tiempo también se almacena en el equipo y puede consultarse a través de la pantalla. En cuanto se reinicia la instalación KNX, el tiempo de ejecución, pero no el tiempo de ejecución total del equipo, se restablece para poder determinar el momento exacto de un comportamiento defectuoso. El amplio rango de entrada tanto con AC como DC permite su uso en todo el mundo y compensa las fluctuaciones de la red para que la comunicación KNX no se vea afectada. Las conexiones por palanca push-in integradas completan el manejo de la fuente de alimentación STEP POWER.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas