Lassen Sie sich inspirieren durch Software-Lösungen, neue Produkte und Technologien für den Weg zu mehr Nachhaltigkeit.

Frank Stührenberg - Phoenix Contact, CEO

Mit unserem Fachwissen entwickeln wir seit fast 100 Jahren Lösungen für technische und wirtschaftliche Herausforderungen der jeweiligen Zeit. Mit unserer Erfahrung in Kombination mit zukunftsweisenden Digitalisierungskompetenzen befähigen wir Industrie und Gesellschaft zur forcierten Umsetzung des Wandels unserer Zeit. Lassen Sie sich inspirieren durch Software-Lösungen, neue Produkte und Technologien für den Weg zu mehr Nachhaltigkeit.

Trendthemen

Mann mit Tablet vor Solarpark

Ihr Spezialist für die Photovoltaik

Von der Feldebene bis hin zur Visualisierung der Daten entsteht ein skalierbares Konzept zur übergreifenden Betriebsführung Ihres Solarparks. Jede dieser Lösungen kann einzeln eingesetzt und kundenspezifisch angepasst werden. Zusammen entsteht ein Gesamtkonzept, das ohne Schnittstellenanpassung stufenlos ineinandergreift.

Solarpark-Management
Frau lädt Elektroauto

Ihr Spezialist für die Elektromobilität

Leistungsstarke Ladetechnik transportiert die Energie schnell und sicher ins Fahrzeug. Alles aus einer Hand, vom CCS-Ladekabel bis zur Lademanagement-Lösung: Mit CHARX bieten wir Ihnen ein vollständiges Portfolio abgestimmter Ladetechnik-Komponenten inklusive Expertenberatung. Für einen schnellen und sicheren Ladevorgang.

E-Mobility-Ladetechnik
Ausschnitt aus Engineering-Software clipx Engineer

Effiziente Prozesse im Schaltschrankbau

Die Engineering-Software clipx ENGINEER ermöglicht es effizienter denn je, einzelne Komponenten, komplette Klemmenleisten, bestückte Montageplatten und Klemmenkästen zu planen, zu bestellen und nahtlos die Daten in die Fertigung zu übertragen – an jedem Arbeitsort.

Engineering-Software
Konfigurierbare Leiterplattenklemmen

Konfigurierbare Leiterplattenklemmen

Mehr Individualisierung, einfache Beschaffung und hohe Verfügbarkeit: Mit den konfigurierbaren Leiterplattenklemmen der Serie SPT modular gestalten Sie in wenigen Prozessschritten Ihren individuellen Klemmenblock für Spannungsbereiche bis zu 1.500 Volt.

Konfigurierbare Leiterplattenklemmen
Hebelbedienbarer Leiterplattenanschluss

Hebelbedienbarer Leiterplattenanschluss

Nutzen Sie hebelbedienbare Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder der Serien LPT und LPC für den werkzeuglosen Leiteranschluss. Dank der eindeutigen Hebelposition und einer stets gleichbleibenden Kontaktkraft reduzieren Sie das Fehlerpotenzial bei der Verdrahtung auf ein Minimum.

Hebelbedienbarer Leiterplattenanschluss
Steckbares Installationssystem

Steckbares Installationssystem

Das Installationssystem IPD ist komplett steckbar und ermöglicht dank Push-in-Technologie den bequemen, werkzeuglosen Anschluss komplexer Energieversorgungssysteme. Für eine langzeitstabile Leistungsverkabelung in rauer Außen- und Industrieumgebung ist die Installation mit IP67 spritzwasser- und staubgeschützt.

Installationssystem
M12-Push-Pull-Steckverbinder

M12-Push-Pull-Steckverbinder

Besonders bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte bietet M12 Push-Pull deutliche Montagevorteile durch schnelles Stecken und Ziehen der Komponenten. Dank normierter IEC-61076-2-010-Standardisierung ist das Produktprogramm herstellerübergreifend kompatibel und sorgt für weltweite Verfügbarkeit.

Push-Pull-Steckverbinder
Gehäuse mit Displays und Keypads

Gehäuse mit Displays und Keypads

Ein webbasierter Konfigurator ermöglicht Ihnen die freie Platzierung der Displays bündig im Gehäuse und die individuelle Gestaltung der Bedienelemente. Anschließend erhalten Sie von uns vorgefertigte und geprüfte Baugruppen für eine effiziente Endmontage nach dem Plug-and-Play-Konzept.

Gehäuse mit Displays und Keypads
Geräteschutzschalter-System

Personalisierbares Geräteschutzschalter-System

Durch das neuartige rückseitige Stromschienensystem unterstützt das Geräteschutzschalter-System CAPAROC den sicheren Betrieb von Anlagen. Die unterbrechungsfreie Versorgung paralleler Verbraucher ist selbst im Fall eines Modulaustauschs sichergestellt und sorgt dafür, dass das gesamte System unbeeinflusst im Betrieb bleibt.

Geräteschutzschalter-System
Drehzahlstarter für Asynchronmotoren

Drehzahlstarter für Asynchronmotoren

Der Drehzahlstarter CONTACTRON-Speed-Starter bietet einen zuverlässigen Betrieb mit unterschiedlichen Drehzahlen von Normalfahrt, Schleichfahrt und Sanftanlauf bis hin zur Rampenfunktion.

Drehzahlstarter
Energiemanagement in der Proficloud

Energiemanagement in der PROFICLOUD

Mit dem Smart Service EMMA in der Proficloud und den IoT-fähigen EMpro-Energiemessgeräten erhalten Sie ein Gesamtpaket für Ihr digitalisiertes Energiemanagement. Gestalten Sie die Überwachung, Analyse und Bewertung Ihrer Energie- und Leistungsdaten wesentlich effizienter.

Energiemanagement
PLCnext Control für Edge-Computing

PLCnext Control für Edge-Computing

Verarbeiten Sie Daten ressourcenschonend und dezentral zwischen Ihrem lokalen Netzwerk und der Cloud. Somit nutzen Sie optimal die Vorteile Ihrer Cloud-Lösung. Durch die Verarbeitung großer Datenmengen nahe der Quelle reagiert die Anwendung schneller und flexibler.

PLCnext Control
PLCnext Control um Safety erweitert

PLCnext Control um Safety erweitern

Mit dem Safety-Erweiterungsmodul sind die Vorteile von PLCnext Technology auch für sichere Anwendungen verfügbar. Das Safety-Modul wird links an eine PLCnext Control angeschlossen. Damit wird die SPS zu einer vollwertigen Sicherheitssteuerung bis SIL3/PLe.

Modulare Sicherheit
Kontaktlose Energie- und Datenkoppler

Kontaktlose Energie- und Datenkoppler

Die Energie- und Datenkoppler ermöglichen dank NearFi Technology eine verschleiß- und wartungsfreie Kommunikation – sicher und kontaktlos über einen Abstand von bis zu 10 mm. So ersetzen Sie verschleißanfällige Steckverbindungen und reduzieren Stillstandszeiten an Ihren Anlagen.

NearFi Technology
Time Sensitive Networking

Time Sensitive Networking

Time Sensitive Networking (TSN) ist eine Ethernet-Technologie, die die Steuerung der Datenkommunikation durch Zeitsynchronisierung und Priorisierung der Datenströme realisiert. So können echtzeitkritische Applikationen und datenintensive Anwendungen gemeinsam in einem Netzwerk umgesetzt werden, ohne sich gegenseitig zu stören.

TSN
Cyber Security

Cyber Security

Eine gute Absicherung gegen Cyber-Angriffe kann nur gelingen, wenn aufeinander abgestimmte technische und organisatorische Maßnahmen ineinandergreifen. Deshalb bieten wir 360°-Security, die den Schutz von Anlagen vereinfacht und sie von allen Seiten absichert.

Cyber Security
Application Boards zu Testzwecken ausleihen

Produkte in der Anwendung erleben

Stecker anschließen und los geht es! Testen Sie einfach unsere Highlights und Neuheiten. Diese lassen sich für Testzwecke einfach in Ihre Maschine integrieren. Fordern Sie jetzt für einen sechswöchigen Zeitraum unsere Application Boards an.

Jetzt ein Application Board testen
Mann mit Tablet vor Solarpark

Von der Feldebene bis hin zur Visualisierung der Daten entsteht ein skalierbares Konzept zur übergreifenden Betriebsführung Ihres Solarparks. Jede dieser Lösungen kann einzeln eingesetzt und kundenspezifisch angepasst werden. Zusammen entsteht ein Gesamtkonzept, das ohne Schnittstellenanpassung stufenlos ineinandergreift.

Solarpark-Management

Frau lädt Elektroauto

Leistungsstarke Ladetechnik transportiert die Energie schnell und sicher ins Fahrzeug. Alles aus einer Hand, vom CCS-Ladekabel bis zur Lademanagement-Lösung: Mit CHARX bieten wir Ihnen ein vollständiges Portfolio abgestimmter Ladetechnik-Komponenten inklusive Expertenberatung. Für einen schnellen und sicheren Ladevorgang.

E-Mobility-Ladetechnik

Ausschnitt aus Engineering-Software clipx Engineer

Die Engineering-Software clipx ENGINEER ermöglicht es effizienter denn je, einzelne Komponenten, komplette Klemmenleisten, bestückte Montageplatten und Klemmenkästen zu planen, zu bestellen und nahtlos die Daten in die Fertigung zu übertragen – an jedem Arbeitsort.

Engineering-Software

Konfigurierbare Leiterplattenklemmen

Mehr Individualisierung, einfache Beschaffung und hohe Verfügbarkeit: Mit den konfigurierbaren Leiterplattenklemmen der Serie SPT modular gestalten Sie in wenigen Prozessschritten Ihren individuellen Klemmenblock für Spannungsbereiche bis zu 1.500 Volt.

Konfigurierbare Leiterplattenklemmen

Hebelbedienbarer Leiterplattenanschluss

Nutzen Sie hebelbedienbare Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder der Serien LPT und LPC für den werkzeuglosen Leiteranschluss. Dank der eindeutigen Hebelposition und einer stets gleichbleibenden Kontaktkraft reduzieren Sie das Fehlerpotenzial bei der Verdrahtung auf ein Minimum.

Hebelbedienbarer Leiterplattenanschluss

Steckbares Installationssystem

Das Installationssystem IPD ist komplett steckbar und ermöglicht dank Push-in-Technologie den bequemen, werkzeuglosen Anschluss komplexer Energieversorgungssysteme. Für eine langzeitstabile Leistungsverkabelung in rauer Außen- und Industrieumgebung ist die Installation mit IP67 spritzwasser- und staubgeschützt.

Installationssystem

M12-Push-Pull-Steckverbinder

Besonders bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte bietet M12 Push-Pull deutliche Montagevorteile durch schnelles Stecken und Ziehen der Komponenten. Dank normierter IEC-61076-2-010-Standardisierung ist das Produktprogramm herstellerübergreifend kompatibel und sorgt für weltweite Verfügbarkeit.

Push-Pull-Steckverbinder

Gehäuse mit Displays und Keypads

Ein webbasierter Konfigurator ermöglicht Ihnen die freie Platzierung der Displays bündig im Gehäuse und die individuelle Gestaltung der Bedienelemente. Anschließend erhalten Sie von uns vorgefertigte und geprüfte Baugruppen für eine effiziente Endmontage nach dem Plug-and-Play-Konzept.

Gehäuse mit Displays und Keypads

Geräteschutzschalter-System

Durch das neuartige rückseitige Stromschienensystem unterstützt das Geräteschutzschalter-System CAPAROC den sicheren Betrieb von Anlagen. Die unterbrechungsfreie Versorgung paralleler Verbraucher ist selbst im Fall eines Modulaustauschs sichergestellt und sorgt dafür, dass das gesamte System unbeeinflusst im Betrieb bleibt.

Geräteschutzschalter-System

Drehzahlstarter für Asynchronmotoren

Der Drehzahlstarter CONTACTRON-Speed-Starter bietet einen zuverlässigen Betrieb mit unterschiedlichen Drehzahlen von Normalfahrt, Schleichfahrt und Sanftanlauf bis hin zur Rampenfunktion.

Drehzahlstarter

Energiemanagement in der Proficloud

Mit dem Smart Service EMMA in der Proficloud und den IoT-fähigen EMpro-Energiemessgeräten erhalten Sie ein Gesamtpaket für Ihr digitalisiertes Energiemanagement. Gestalten Sie die Überwachung, Analyse und Bewertung Ihrer Energie- und Leistungsdaten wesentlich effizienter.

Energiemanagement

PLCnext Control für Edge-Computing

Verarbeiten Sie Daten ressourcenschonend und dezentral zwischen Ihrem lokalen Netzwerk und der Cloud. Somit nutzen Sie optimal die Vorteile Ihrer Cloud-Lösung. Durch die Verarbeitung großer Datenmengen nahe der Quelle reagiert die Anwendung schneller und flexibler.

PLCnext Control

PLCnext Control um Safety erweitert

Mit dem Safety-Erweiterungsmodul sind die Vorteile von PLCnext Technology auch für sichere Anwendungen verfügbar. Das Safety-Modul wird links an eine PLCnext Control angeschlossen. Damit wird die SPS zu einer vollwertigen Sicherheitssteuerung bis SIL3/PLe.

Modulare Sicherheit

Kontaktlose Energie- und Datenkoppler

Die Energie- und Datenkoppler ermöglichen dank NearFi Technology eine verschleiß- und wartungsfreie Kommunikation – sicher und kontaktlos über einen Abstand von bis zu 10 mm. So ersetzen Sie verschleißanfällige Steckverbindungen und reduzieren Stillstandszeiten an Ihren Anlagen.

NearFi Technology

Time Sensitive Networking

Time Sensitive Networking (TSN) ist eine Ethernet-Technologie, die die Steuerung der Datenkommunikation durch Zeitsynchronisierung und Priorisierung der Datenströme realisiert. So können echtzeitkritische Applikationen und datenintensive Anwendungen gemeinsam in einem Netzwerk umgesetzt werden, ohne sich gegenseitig zu stören.

TSN

Cyber Security

Eine gute Absicherung gegen Cyber-Angriffe kann nur gelingen, wenn aufeinander abgestimmte technische und organisatorische Maßnahmen ineinandergreifen. Deshalb bieten wir 360°-Security, die den Schutz von Anlagen vereinfacht und sie von allen Seiten absichert.

Cyber Security

Application Boards zu Testzwecken ausleihen

Stecker anschließen und los geht es! Testen Sie einfach unsere Highlights und Neuheiten. Diese lassen sich für Testzwecke einfach in Ihre Maschine integrieren. Fordern Sie jetzt für einen sechswöchigen Zeitraum unsere Application Boards an.

Jetzt ein Application Board testen