Mehr Platz im Schaltschrank
Die Geräteschutzschalter PTCB TM bieten mit ihrer schmalen Baubreite von nur 8 mm eine erhebliche Platzersparnis im Schaltschrank. Im Vergleich zu herkömmlichen MCBs sparen sie bis zu 65 % Platz. Trotz ihrer kompakten Größe gewährleisten sie umfassenden Schutz und integrierte Signalisierung. Damit gehören sie zu den schmalsten Geräten mit dieser Funktion am Markt.
Systemische Geräteschutzschalter
Mit 8 mm Baubreite bieten die thermomagnetischen Geräteschutzschalter PTCB TM mehr Platz im Schaltschrank. Sie sind auch ideal für höhere Ströme geeignet. Die Brückbarkeit zum CLIPLINE complete-Programm erleichtert den Aufbau von Applikationen. Dank integriertem Statusmeldekontakt sind Sie jederzeit über den Schaltzustand informiert. Der Strommessstecker sorgt für Transparenz über die Auslastung.
Vorteile der systemischen Geräteschutzschalter PTCB TM
- Mehr Platz im Schaltschrank: Schutz und Signalisierung auf nur 8 mm Baubreite
- Applikationen einfach aufbauen dank Brückbarkeit zum Reihenklemmenprogramm CLIPLINE complete
- Transparenz über Auslastung und Status durch praktische Stromüberwachung und Fernmeldung
- Selbstverständliches Handling von Inbetriebnahme bis Wartung durch jederzeit eindeutige Funktionalität und Schaltzustand
Best Buddies: Versorgen, Schützen, Überwachen und Verbinden mit PTCB TM
Optimale Kombination für Versorgung und Schutz
Die thermomagnetische Auslösecharakteristik der PTCB TM ist ideal für hohe Anlaufströme geeignet. In Kombination mit der QUINT POWER-Stromversorgung sorgen die Geräteschutzschalter für eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Dank SFB-Technologie sowie statischem und dynamischem Boost liefert die Stromversorgung kurzzeitig bis zum sechsfachen des Nennstroms. So werden Lasten zuverlässig gestartet und gleichzeitig abgesichert.
Transparenz über Auslastung des Systems
Die steckbaren, thermomagnetischen Schutzschalter zeigen Ihnen den aktuellen Schaltzustand jederzeit direkt am Gerät oder per Fernmeldung als Einzel- oder Sammelsignal. Die zusätzlich anreihbare Stromüberwachung informiert Sie über den aktuellen Lastzustand, inklusive einstellbarer Meldeschwelle.
Applikationen einfach aufbauen
Die PTCB TM-Geräteschutzschalter ermöglichen durch ihre Brückbarkeit zum CLIPLINE complete-Reihenklemmenprogramm eine intuitive und systemische Integration. Mit dem PTCB TM lassen sich Potenzialverteilung und Geräteschutz schnell und platzsparend vereinen. Dies vereinfacht den Aufbau von Applikationen erheblich, spart Zeit und reduziert gleichzeitig den Verdrahtungsaufwand.
Kompakte Schutzlösung mit System
Gemeinsam mit den QUINT POWER-Stromversorgungen und den steckbaren thermomagnetischen Geräteschutzschaltern PTCB TM entsteht eine Versorgungslösung, die keine Wünsche offenlässt. Zuverlässiger Schutz und klarer Schaltzustand zeichnen die nur 8 mm breiten Schutzschalter aus. Die Geräteschutzschalter lassen sich einfach in das Reihenklemmenprogramm COMPLETE line integrieren. Das bietet maximale Flexibilität und zuverlässigen Schutz im Schaltschrank.
Versorgen, Schützen, Überwachen und Verbinden Die kompakten Geräteschutzschalter lassen sich ideal zu einem System kombinieren, das Ihnen zuverlässigen und installationsfreundlichen Schutz für Ihre Anwendung bietet.
Die kompakten Geräteschutzschalter PTCB TM
Resilienter, thermomagnetischer Schutz
Thermomagnetische Schutzschalter bieten hohes Abschaltvermögen und Langlebigkeit. Sie sind unempfindlich gegenüber Stromspitzen sowie elektromagnetischen Einflüssen. Ganz ohne Abhängigkeit von Software oder Firmware eignen sie sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Anlagenverfügbarkeit im Fokus steht. Unser Portfolio umfasst zwei Kennlinienvarianten mit Strombereichen von 0,5 bis 16 A für maximale Flexibilität.