The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Штекерные соединители для передачи данных

Штекерные соединители для передачи данных

В мире постоянно растут возможности сетевого объединения. Это приводит к увеличению количества интерфейсов на устройствах. Phoenix Contact предлагает большой ассортимент штекерных соединителей для передачи данных от RJ45, USB, HDMI, D-SUB до коаксиальных и оптоволоконных разъемов, а также для SPE. Консультации экспертов и превосходный сервис в части подключения устройств также являются частью нашего коммерческого предложения – идеальная основа для сетевого объединения умных устройств.

Преимущества для вас

  • Высочайшая гибкость благодаря разнообразной конструкции
  • Простой монтаж благодаря подключению без инструмента
  • Широкий спектр применения благодаря поддержке распространенных шинных систем
  • Высокий уровень надежности в промышленной среде за счет стандартизированных штекерных соединителей
Бесплатный образец
Для надежной коммуникации промышленного интернета вещей

Закажите персональный образец и протестируйте наши штекерные соединители для передачи данных для любых интерфейсов.

Заказать образцы сейчас
Кубик с различными интерфейсами передачи данных на цифровом фоне
Планшет с white paper на тему оптоволоконного кабеля

White paper по технологии оптоволоконных кабелей

Безопасная и надежная высокоскоростная передача данных по оптоволоконным кабелям: эта технология позволяет передавать данные в виде света на большие расстояния. Прочитайте наш white paper, чтобы узнать, какие преимущества это дает. Узнайте о различных типах кабелей и волокон и о том, для каких применений подходит та или иная технология.

Штекерные соединители и кабели для сигналов, данных и питания

Штекерные соединители и кабели для сигналов, данных и питания

Конфигуратор для кабелей и проводов

Сконфигурируйте кабельное соединение для передачи сигналов, данных и питания в приложениях с IP6x или для применения в шкафу управления. Благодаря свободному выбору длины проводников и их концов можно создавать индивидуальные кабельные сборки.

Новые изделия

Цветные патч-кабели RJ45
Штекерные соединители для печатных плат RJ45 с фильтром
Штекерные соединители Push-Pull M12 для приложений Ethernet
Сборные штекерные соединители Push-Pull M12

Цветные патч-кабели RJ45

Для применения в шкафу управления

Phoenix Contact дополняет свой ассортимент цветными патч-кабелями серии RJ45 BUILDING. Новые кабели восьми цветов – белого, оранжевого, желтого, красного, фиолетового, зеленого, синего и черного – предлагают Вам цветные альтернативы для приложений CAT6A.

Основные характеристики

  • Цвета: белый, оранжевый, желтый, красный, фиолетовый, зеленый, синий и черный
  • Скорость передачи данных до 10 Гбит/с (CAT6A)
  • Варианты длины от 0,3 до 50 м
  • Встроенная защита защелок

Преимущества для Вас

  • Великолепный выбор для использования в зданиях, офисных и защищенных промышленных приложениях, например, в шкафах управления
  • Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
  • Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
  • Перспективная технология передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с (CAT6A)
  • Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°

Штекерные соединители для печатных плат RJ45 с фильтром

Подходит для пайки волной THT и пайки THR

Новые штекерные соединители для печатных плат RJ45 со встроенным трансформатором подходят для пайки волной (THT) и пайки оплавлением (THR). Они расширяют существующее портфолио за счет фильтрованных вариантов RJ45 в промышленном дизайне для приложений со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с.

Основные характеристики

  • Однопортовый штекерный соединитель для печатных плат 90° и 180°
  • Для пайки волной (THT) и пайки оплавлением (THR)
  • Опционально со светодиодом и защитной пружиной
  • Варианты фильтрации для всех распространенных приложений Ethernet
  • Скорость передачи данных до 1 Гбит/с
  • Прочная промышленная конструкция

Преимущества для Вас

  • Упрощенный процесс интеграции Ethernet благодаря встроенной фильтрации
  • Снижение сложности печатных плат и минимизация рисков ЭМС
  • Автоматизированная обработка благодаря возможности пайки оплавлением
  • Оптимальный вариант для любого приложения благодаря большому разнообразию изделий
  • Вооружение для сложных применений благодаря промышленной интеграции

Штекерные соединители Push-Pull M12 для приложений Ethernet

Простая и компактная передача данных

Сборные штекерные соединители Push-Pull M12 для приложений Ethernet обеспечивают надежную высокоскоростную передачу данных и отличаются чрезвычайно малой занимаемой площадью. Благодаря системе быстрой фиксации установка не требует особых усилий – достаточно просто подключить ее к устройству.

Основные характеристики

  • Внутренняя блокировка Push-Pull
  • Компактное обжимное соединение
  • Кодирование X для приложений Ethernet
  • Число контактов: 8
  • Сечение соединительного провода: от 0,14 до 0,34 мм²
  • Экранирование на 360°
  • Прямой и угловой вариант
  • Степень защиты: IP65, IP67

Преимущества для Вас

  • Простой монтаж: быстрое безопасное подключение даже в ограниченном пространстве
  • Большая экономия места: сверхкомпактные благодаря небольшой зоне размещения соединений и высокой плотности расположения контактов
  • Безопасное использование: надежное соединение экрана на 360°
  • Прочное соединение: рассчитано на высокие ударные и вибрационные нагрузки при использовании в ж/д отрасли
  • Высокая перспективность: стандартизированный ассортимент продукции, гарантирующий доступность по всему миру

Сборные штекерные соединители Push-Pull M12

Простое подключение с помощью технологии Push-Lock

Две ведущие технологии в одном штекерном соединителе M12: сборные штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull и зажимом Push-Lock обеспечивают соединение провода без инструмента и предлагают безопасный монтаж путем простого вставления напрямую в порт устройства.

Основные характеристики

  • Монтаж: система быстрой фиксации Push-Pull
  • Тип подключения: технология подключения Push-Lock
  • Штекерный соединитель для передачи данных: PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), кодирование D, 4 контакта, экранированный, прямой и угловой
  • Сигнальный штекерный соединитель: кодирование A, 4- или 5-контактный, экранированный и неэкранированный, прямой и угловой
  • Сечение соединительного провода: от 0,14 до 0,75 мм²
  • Диапазон температуры: от -40 до +85°C

Преимущества для Вас

  • Быстрое, безопасное вставление даже в ограниченном пространстве
  • Штекерные соединители в штыревом или гнездовом варианте позволяют реализовать навесные соединения
  • Подключение жестких и гибких проводов без инструмента с наконечником и без
  • Интуитивно понятное соединение провода благодаря цветовому и числовому кодированию контактного рычага
  • Долговечное и вибростойкое присоединение защитного провода и экранирование на 360°

Два сотрудника рассматривают на планшете навигатор по продукции, выше демонстрация различных продуктов

Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции

Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.

Штекерные соединители для передачи данных для надежной коммуникации

Получите информацию о многообразии нашего ассортимента штекерных соединителей для передачи данных. Благодаря универсальным и адаптируемым соединительным решениям для передачи данных вы можете гибко планировать и реализовывать свои приложения. Великолепный сервис в части подключения устройств также является частью нашего коммерческого предложения.

GameChangers от Phoenix Contact для подключения устройств

GameChangers для подключения устройств

Больше, чем высокая производительность - совершенно новая игра: наши GameChangers выведут Ваши приложения на новый уровень успеха.

Две руки с землей, растением и изделием Phoenix Contact

Изделия на основе биологических материалов

Phoenix Contact разрабатывает технологии и решения для лучшего будущего. Защита климата и выбросы в окружающую среду, такие как CO₂, являются центральными отправными точками нашей стратегии устойчивого развития. Например, мы переводим первые изделия на биопластик.

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом штекерных соединителей для передачи данных

Интерактивная карта изображений: Корпус с различными интерфейсами передачи данных
Трансивер оптоволоконного кабеля
Трансивер, каркасы и технология подключения печатных плат позволяют реализовать перспективные технологии передачи данных посредством оптоволоконных кабелей.
К списку продукции
Трансивер оптоволоконного кабеля
Штекерный соединитель для однопарного Ethernet M8
Приборные соединители M8 и сетевые кабели серии ONEPAIR представляют собой компактное и перспективное решение для передачи данных и питания между уровнями ОТ и ИТ.
К списку продукции
Штекерный соединитель для однопарного Ethernet M8
Штекерный соединитель IP20 для однопарного Ethernet
Штекерные соединители для печатных плат IP20 и патч-кабели серии ONEPAIR для однопарного Ethernet идеально рассчитаны на эффективную передачу данных в системах автоматизации заводов и зданий.
К списку продукции
Штекерный соединитель IP20 для однопарного Ethernet
Коаксиальные штекерные соединители
Ассортимент продукции для коаксиальной кабельной разводки идеально подходит для передачи сигналов в сетях WLAN, Bluetooth, LTE или 5G.
К списку продукции
Коаксиальные штекерные соединители
Штекерный соединитель USB
Phoenix Contact предлагает штекерные соединители для печатных плат и патч-кабели с USB. Тип A и тип C в наличии с версиями USB 2.0 и USB 3.2 поколения 1 / USB 3.0.
К списку продукции
Штекерный соединитель USB
Штекерные соединители HDMI
Высококачественные изделия HDMI типа A оптимально рассчитаны на надежную передачу аудио- и видеоданных, а также Ethernet (HEC) в защищенных приложениях.
К списку продукции
Штекерные соединители HDMI
Штекерные соединители RJ45
Phoenix Contact предлагает RJ45 BUILDING и RJ45 INDUSTRIAL — перспективные решения в области кабельной разводки в системах автоматизации зданий, а также в требовательных приложениях Industrial Ethernet.
К списку продукции
Штекерные соединители RJ45
Штекерный соединитель M17 MPO
Phoenix Contact представляет промышленные штекерные соединители MPO для передачи данных в интеллектуальных электросетях в режиме реального времени.
К списку продукции
Штекерный соединитель M17 MPO
Штекерные соединители D-SUB
Phoenix Contact предлагает большой ассортимент прочных сальниковых корпусов D-SUB и держателей контактов D-SUB для создания надежной кабельной разводки шинных систем.
К списку продукции
Штекерные соединители D-SUB

Медные штекерные соединители для передачи данных


Медные штекерные соединители для передачи данных

Медные штекерные соединители для передачи данных

Комплексные процессы автоматизации требуют передачи большого количества данных при постоянно растущих скоростях передачи. Воспользуйтесь преимуществами производительных и собираемых на месте разъемов и проводников.

  • Перспективная высокоскоростная кабельная разводка до 10 Гбит/с
  • Комплексные решения на базе кабельной разводки для однопарного Ethernet (SPE)
  • Инновационная гибридная кабельная разводка
  • Решения для IP20, IP65/67 и IP69K
  • IDC, прокалывающие контакты или зажим push-in

Безопасные соединения для Ethernet и PROFINET при помощи штекерных соединителей RJ45

Штекерные соединители RJ45 обеспечивают безопасные соединения в сетях Ethernet и PROFINET за счет прижимных пружин из нержавеющей стали и варианта IP67 в корпусе push-pull.

Штекерный соединитель для однопарного Ethernet

Непрерывный Ethernet до последнего метра при помощи штекерных соединителей M8 и IP20 серии ONEPAIR для однопарного Ethernet.

Оптоволоконная кабельная разводка для передачи данных


Штекерные соединители для передачи данных по оптоволокну

Штекерные соединители для передачи данных по оптоволокну

Высокие скорости передачи данных, низкий коэффициент затухания, нечувствительность к электромагнитным помехам: оптоволоконные линии относятся к современным средствам передачи данных в промышленных установках и инфраструктурных системах. Независимо от типа волокна или интерфейса: на выбор предлагается огромный ассортимент изделий для любой технологии подключения.

  • Решения для IP20/IP65/67
  • Оптоволоконные штекерные соединители с вариантами разъема ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA или M12
  • Типы волокна POF, PCF и GOF (одно- и многомодовое)
  • Варианты с шлифовкой PC и APC
  • Оптоволоконные штекерные соединители серии M17 MPO для передачи данных в режиме реального времени в интеллектуальных сетях тока
  • Подходящие инструменты для любого типа волокна

Высокоскоростная передача данных с FDX 20

Оптические кроссы серии FDX 20 для монтажных реек сочетают компактную конструкцию и надежные стекловолоконные соединения, обеспечивая бесперебойную работу в течение длительного срока.

Электронный журнал: штекерные соединители для передачи данных
Обзор всего ассортимента

Наш ассортимент штекерных соединителей для передачи данных для любых интерфейсов: от RJ45 и USB, HDMI и D-SUB до коаксиальных и оптоволоконных соединений, а также для однопарного Ethernet.

Открыть электронный журнал
Изделия для медной и оптоволоконной кабельной разводки

Поэтому мы являемся подходящим партнером

На ноутбуке показывается изображение облака тегов по теме интерфейсов передачи данных
Сотрудник консультирует клиентов по подходящим штекерным соединителям
Клиент при разработке своего штекерного соединителя
Сотрудник в лаборатории проверяет штекерные соединители для передачи данных
На ноутбуке показывается изображение облака тегов по теме интерфейсов передачи данных

Благодаря большому ассортименту штекерных соединителей для передачи данных для вас всегда найдется подходящее соединение. Все очень просто: ведь сотрудничая с Phoenix Contact, вы всегда получите все необходимые интерфейсы устройств от одного поставщика. Благодаря разнообразию конструкций, кодирования и назначения выводов у нас вы обязательно найдете подходящее решение для медной и оптоволоконной кабельной разводки.

Сотрудник консультирует клиентов по подходящим штекерным соединителям

Количество соединений между станками, их частями и пользователями растет. Это означает, что объем данных растет, а объем пространства остается прежним. Благодаря опыту консультантов Phoenix Contact Вы получите правильное решение для своего интерфейса устройства: наши эксперты по передаче данных найдут умные решения для Вашего приложения.

Клиент при разработке своего штекерного соединителя

Мы не оставим вас одних в процессе проектирования: мы будем помогать вам на этапе разработки устройства, к примеру, обеспечивая предварительную конфигурацию и предоставляя 2D-/3D-данные для вашего программного обеспечения CAD. В пакет поддержки также входят: бесплатные услуги по образцам и надежная логистика с доступностью товаров по всему миру благодаря возможности заказа онлайн.

Сотрудник в лаборатории проверяет штекерные соединители для передачи данных

Штекерные соединители Phoenix Contact разработаны для надежной и долговечной коммуникации устройств. Благодаря нашему большому опыту в области технологий подключения, вы будете пользоваться преимуществами инновационных решений и длительной эксплуатационной готовности продукции. Качество нашей продукции подтверждается результатами лабораторных испытаний и международными допусками.

Идеально подходят для многочисленных приложений Штекерные соединители для передачи данных предлагают разнообразные возможности подключения для множества приложений. Сюда относятся:

Контроллер с разъемами HDMI и USB
Контроллеры: Простой ввод в эксплуатацию с интерфейсами USB и HDMI
Маршрутизатор 5G с интерфейсами передачи данных
Маршрутизатор 5G: простая полевая связь с RJ45 и коаксиальным штекером
Частотный преобразователь с интерфейсом передачи данных
Част. преобразователь: промышленная передача данных с RJ45 INDUSTRIAL
Система камер с интерфейсом передачи данных и соединителями плата-плата
Системы камер: долговременная связь и высокая скорость передачи данных
Источник питания с разъемом USB и соединителями плата-плата
Источники питания: Простой ввод в работу с сервисными интерфейсами
Рука с видео-кнопкой для канала технической поддержки

Канал технической поддержки на YouTube

Обучающие видео о наших штекерных соединителях для передачи данных предоставляют вам преимущество в области использования и монтажа вашего изделия.