Благодаря большому ассортименту штекерных соединителей для передачи данных для Вас всегда найдется подходящее соединение. Все очень просто: ведь сотрудничая с Phoenix Contact, Вы всегда получите все необходимые интерфейсы устройств от одного поставщика. Благодаря разнообразию конструкций, кодирования и назначения выводов у нас Вы обязательно найдете подходящее решение для медной и оптоволоконной кабельной разводки.
Штекерные соединители для передачи данных
В мире постоянно растут возможности сетевого объединения. Это приводит к увеличению количества интерфейсов на устройствах. Phoenix Contact предлагает большой ассортимент штекерных соединителей для передачи данных от RJ45, USB, HDMI, D-SUB до коаксиальных и оптоволоконных разъемов, а также для SPE. Консультации экспертов и превосходный сервис в части подключения устройств также являются частью нашего коммерческого предложения – идеальная основа для сетевого объединения умных устройств.
Аппаратн. соединитель передняя стенка, Универсальный, 5-контактный, Штырь, прямое, M12-Стандарт, B-кодирование, к свободный конец, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 0,34 мм2, Гибкий кабель TPE, залитый, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с четвертого квартала 2025 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу
Защитный колпачок, IP65, с креплением на защелках (Push-Pull) для закрытия контактных вставок в разъемах Push-Pull для силовых цепей, пластмассовый
Аппаратн. соединитель передняя стенка, Универсальный, 5-контактный, Штырь, прямое, M12-SPEEDCON, B-кодирование, к свободный конец, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 0,34 мм2, Гибкий кабель TPE, залитый
Монтажная рама RJ45, IP67, для крепления на защелках (Push-Pull), металлическая, для подключения к печатной плате, для прямоугольных монтажных вырезов, с уплотнением и крепежных винтов
Металлическая монтажная рама с фиксаторами Push-Pull, вариант 14, вкл. контактную вставку с пружинными зажимами, жесткую кодировку 24В в соответствии с директивами PROFINET, для прямоугольного монтажного выреза, с уплотнением, без крепежных винтов
Контактная вставка D-SUB, размер корпуса 2, с 15 контактами для сигнальных цепей, штыревые контакты, для монтажа на печатной плате, угловой, для крепления предусмотрены отверстия 2,5 мм и пластина для пайки, для монтажных рам VS-15-...
Встраиваемый разъем для датчика / исполнительного устройства, розеточная часть, 5 полюсов, M12, экранированный, с механическим ключом типа В, монтаж с задней части стенки / винтовой монтаж с резьбой М12, защита от скручивания, с прямыми выводами под пайку
Корпус POWER-SUBCON, для монтажа на панели, на 5 контактов, экранированный, зеленого цвета, для перегородок толщиной от 2,0 до 4,5 мм, с распорками SW 5L5/4-40 UNC-M 3 x 8
Преимущества для вас
- Высочайшая гибкость благодаря разнообразной конструкции
- Простой монтаж благодаря подключению без инструмента
- Широкий спектр применения благодаря поддержке распространенных шинных систем
- Высокий уровень надежности в промышленной среде за счет стандартизированных штекерных соединителей
White paper по технологии оптоволоконных кабелей
Безопасная и надежная высокоскоростная передача данных по оптоволоконным кабелям: эта технология позволяет передавать данные в виде света на большие расстояния. Прочитайте наш white paper, чтобы узнать, какие преимущества это дает. Узнайте о различных типах кабелей и волокон и о том, для каких применений подходит та или иная технология.
Штекерные соединители и кабели для сигналов, данных и питания
Конфигуратор для кабелей и проводов
Сконфигурируйте кабельное соединение для передачи сигналов, данных и питания в приложениях с IP6x или для применения в шкафу управления. Благодаря свободному выбору длины проводников и их концов можно создавать индивидуальные кабельные сборки.
Новые изделия
Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции
Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.
Штекерные соединители для передачи данных для надежной коммуникации
Получите информацию о многообразии нашего ассортимента штекерных соединителей для передачи данных. Благодаря универсальным и адаптируемым соединительным решениям для передачи данных вы можете гибко планировать и реализовывать свои приложения. Великолепный сервис в части подключения устройств также является частью нашего коммерческого предложения.
GameChangers для подключения устройств
Больше, чем высокая производительность - совершенно новая игра: наши GameChangers выведут Ваши приложения на новый уровень успеха.
Изделия на основе биологических материалов
Phoenix Contact разрабатывает технологии и решения для лучшего будущего. Защита климата и выбросы в окружающую среду, такие как CO₂, являются центральными отправными точками нашей стратегии устойчивого развития. Например, мы переводим первые изделия на биопластик.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом штекерных соединителей для передачи данных
Медные штекерные соединители для передачи данных
Медные штекерные соединители для передачи данных
Комплексные процессы автоматизации требуют передачи большого количества данных при постоянно растущих скоростях передачи. Воспользуйтесь преимуществами производительных и собираемых на месте разъемов и проводников.
- Перспективная высокоскоростная кабельная разводка до 10 Гбит/с
- Комплексные решения на базе кабельной разводки для однопарного Ethernet (SPE)
- Инновационная гибридная кабельная разводка
- Решения для IP20, IP65/67 и IP69K
- IDC, прокалывающие контакты или зажим push-in
Безопасные соединения для Ethernet и PROFINET при помощи штекерных соединителей RJ45
Штекерные соединители RJ45 обеспечивают безопасные соединения в сетях Ethernet и PROFINET за счет прижимных пружин из нержавеющей стали и варианта IP67 в корпусе push-pull.
Штекерный соединитель для однопарного Ethernet
Непрерывный Ethernet до последнего метра при помощи штекерных соединителей M8 и IP20 серии ONEPAIR для однопарного Ethernet.
Оптоволоконная кабельная разводка для передачи данных
Штекерные соединители для передачи данных по оптоволокну
Высокие скорости передачи данных, низкий коэффициент затухания, нечувствительность к электромагнитным помехам: оптоволоконные линии относятся к современным средствам передачи данных в промышленных установках и инфраструктурных системах. Независимо от типа волокна или интерфейса: на выбор предлагается огромный ассортимент изделий для любой технологии подключения.
- Решения для IP20/IP65/67
- Оптоволоконные штекерные соединители с вариантами разъема ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA или M12
- Типы волокна POF, PCF и GOF (одно- и многомодовое)
- Варианты с шлифовкой PC и APC
- Оптоволоконные штекерные соединители серии M17 MPO для передачи данных в режиме реального времени в интеллектуальных сетях тока
- Подходящие инструменты для любого типа волокна
Высокоскоростная передача данных с FDX 20
Оптические кроссы серии FDX 20 для монтажных реек сочетают компактную конструкцию и надежные стекловолоконные соединения, обеспечивая бесперебойную работу в течение длительного срока.
Поэтому мы являемся подходящим партнером
Количество соединений между станками, их частями и пользователями растет. Это означает, что объем данных растет, а объем пространства остается прежним. Благодаря опыту консультантов Phoenix Contact Вы получите правильное решение для своего интерфейса устройства: наши эксперты по передаче данных найдут умные решения для Вашего приложения.
Мы не оставим вас одних в процессе проектирования: мы будем помогать вам на этапе разработки устройства, к примеру, обеспечивая предварительную конфигурацию и предоставляя 2D-/3D-данные для вашего программного обеспечения CAD. В пакет поддержки также входят: бесплатные услуги по образцам и надежная логистика с доступностью товаров по всему миру благодаря возможности заказа онлайн.
Штекерные соединители Phoenix Contact разработаны для надежной и долговечной коммуникации устройств. Благодаря нашему большому опыту в области технологий подключения, вы будете пользоваться преимуществами инновационных решений и длительной эксплуатационной готовности продукции. Качество нашей продукции подтверждается результатами лабораторных испытаний и международными допусками.
Канал технической поддержки на YouTube
Обучающие видео о наших штекерных соединителях для передачи данных предоставляют вам преимущество в области использования и монтажа вашего изделия.