Благодаря большому ассортименту штекерных соединителей для передачи данных для Вас всегда найдется подходящее соединение. Все очень просто: ведь сотрудничая с Phoenix Contact, Вы всегда получите все необходимые интерфейсы устройств от одного поставщика. Благодаря разнообразию конструкций, кодирования и назначения выводов у нас Вы обязательно найдете подходящее решение для медной и оптоволоконной кабельной разводки.
Монтажная рама RJ45, IP67, для крепления на защелках (Push-Pull), металлическая, для подключения к печатной плате, для прямоугольных монтажных вырезов, с уплотнением, без крепежных винтов