Энергоизмерительные счетчики переменного и постоянного тока EMpro для расчетов

Энергоизмерительный счетчик для расчетов

Энергоизмерительный счетчик для выставления счетов позволяет производить расчет данных электроэнергии с точностью до места возникновения затрат. Энергоизмерительные счетчики переменного тока EMpro с допуском MID измеряют все важные электрические параметры, как ток, напряжение, коэффициенты мощности и мощность, а также энергетические параметры во всех четырех квадрантах. Энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro позволяет напрямую измерять ток и напряжение до 650 A/1 000 В DC. Данные измерений передаются при помощи распространенных интерфейсов связи.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1269236
EEM-PM157-SLP - Измерительный прибор
EEM-PM157-SLP - Измерительный прибор
1269236

Энергоизмерительный счетчик с прямым измерением до 1000 В / 650 А, с интерфейсами RS-485 для программного обеспечения и контроллера зарядки постоянного тока, коррекция потерь в зарядном кабеле, рабочая температура до +80 °C, сертифицирован для биллинговых целей

Go to Product Detail Page for item 1744495
MM-EE-EEM-EM357 - Измерительный прибор
MM-EE-EEM-EM357 - Измерительный прибор
1744495

Трехфазный энергоизмерительный счетчик для измерения эффективной мощности с прямым включением в сетях до 480 В/100 А, с интерфейсом RS-485 и 2 импульсными выходами, рабочей температурой до +70 °C, сертифицирован согласно директиве об измерительных приборах

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674511
EEM-XM357 - Измерительный прибор
EEM-XM357 - Измерительный прибор
1674511

Трехфазный энергоизмерительный счетчик с прямым измерением до 100 А переменного тока, интерфейс Modbus/RTU, 2 импульсных выхода, 4 тарифа (через Modbus), рабочая температура до +70 °C, сертифицирован в соответствии с директивой MID

Go to Product Detail Page for item 1684491
MM-EE-EEM-EM377 - Измерительный прибор
MM-EE-EEM-EM377 - Измерительный прибор
1684491

Трехфазный энергоизмерительный счетчик для измерения эффективной мощности с прямым включением в сетях до 480 В/100 А, с интерфейсом Ethernet, рабочей температурой до +70 °C, сертифицирован согласно директиве об измерительных приборах

Go to Product Detail Page for item 1744499
MM-EE-EEM-EM157 - Измерительный прибор
MM-EE-EEM-EM157 - Измерительный прибор
1744499

Однофазный энергоизмерительный счетчик для измерения эффективной мощности с прямым включением в сетях до 276 В/45 А, с интерфейсом RS-485 и 2 импульсными выходами, рабочей температурой до +70 °C, сертифицирован согласно директиве об измерительных приборах

Go to Product Detail Page for item 2908578
EEM-EM355 - Измерительный прибор
EEM-EM355 - Измерительный прибор
2908578

3-фазный энергоизмерительный счетчик для измерения эффективной мощности при помощи трансформатора тока 1 А/5 А в сетях до 500 В, с S0-выходом, цифровым входом и интерфейсом RS-485, сертифицирован согласно директиве об измерительных приборах

Go to Product Detail Page for item 1219095
EEM-DM357-70 - Измерительный прибор
EEM-DM357-70 - Измерительный прибор
1219095

3-фазный энергоизмерительный счетчик для измерения эффективной мощности с прямым включением в сети до 500 В/63 А, с S0-выходом, с цифровым входом, рабочей температурой до +70 °C и интерфейсом RS-485, сертифицирован согласно директиве об измерительных приборах

Go to Product Detail Page for item 1311985
EEM-EM357-EE - Измерительный прибор
EEM-EM357-EE - Измерительный прибор
1311985

Данное устройство представляет собой цифровой трехфазный счетчик электроэнергии, предназначенный для измерения активной мощности методом прямого измерения в сетях с параметрами не выше 480 В / 100 А, с 2 импульсными выходами, интерфейсом RS-485 и рабочей температурой до +70 °C, сертифицировано в соответствии с Директивой об измерительных приборах (MID).

Новые изделия

Энергоизмерительный счетчик постоянного тока с допуском на калибровку на монтажной рейке

Энергоизмерительный счетчик постоянного тока с допуском на калибровку

Для зарядной инфраструктуры

Чрезвычайно компактный энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro обеспечивает компактное прямое измерение токов и напряжений до 650 А/1 000 B DC. Надежный интерфейс RS-485 и допуск на калибровку идеально подходят для расчетных целей в зарядных инфраструктурах.

Основные характеристики

  • Измерение до 650 А/1 000 B DC
  • Класс точности B (EN 50470-3)
  • Размер: 107,2 мм x 116 мм x 67 мм
  • Рабочая температура: от -40 до +80 °C
  • Интерфейс SLIP с форматом данных OCMF
  • Компенсация потерь в кабеле
  • Согласно VDE-AR-E-2418-3-100

Преимущества для Вас

  • Прямое измерение постоянного тока без преобразователя в компактном исполнении
  • Высокая надежность благодаря максимально допустимой рабочей температуре +80 °C
  • Упрощенный протокол точка-точка со стандартизированным форматом данных E-Mobility
  • Допуск на калибровку для расчетных целей
  • Идеально подходит в сочетании с контроллером зарядки постоянного тока CHARX

Энергоизмерительный счетчик EMpro для расчетов

Сравнение энергоизмерительных счетчиков EMpro для расчетов

Энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro
Энергоизмерительный счетчик переменного тока EMpro
Энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro

Энергоизмерительный счетчик переменного тока EMpro

Максимальный входной ток Прямое измерение до 650 A DC Прямое измерение: 45 А переменного тока (1-фазный); 100 А переменного тока (3-фазный)
. Трансформатор тока: 1 A / 5 A переменного тока (3-фазный)
Диапазон входного напряжения 1 000 В DC 1-фазный: 1 x 184 В ... 276 В
. 3-фазный: 3 x 173 В ... 480 В (Ph/Ph) / 100 В ... 276 В (Ph/N)
Протокол связи SLIP (протокол последовательной линии Интернета) Modbus/TCP
. Modbus/RTU

Энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro для расчетов


Энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro с допуском к калибровке

Энергоизмерительные счетчики постоянного тока EMpro, занимающие мало места, позволяют напрямую измерять токи и напряжения до 650 A/1 000 B DC для целей выставления счетов. Интеграция с данными в формате OCMF и журнал калибровки идеально подходят для использования в зарядной инфраструктуре.

Преимущества для Вас

  • Компактные, точные прямые измерения постоянного тока мощностью до 650 кВт
  • Идеально подходит для выставления счетов благодаря электромеханике и встроенной программе с защитой от несанкционированного доступа
  • Высокая надежность благодаря расширенному диапазону температур от -40 до +80 °C
  • Несложная интеграция благодаря упрощенному протоколу «точка-точка» со стандартизированной передачей данных
  • Идеально подходит для процессов зарядки электромобилей благодаря формату данных OCMF, журналу калибровки и взаимодействию с контроллером зарядки постоянного тока CHARX

Энергоизмерительные счетчики постоянного тока EMpro – преимущества для Вас в деталях

Энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro с пиктограммами для измерения постоянного тока мощностью до 650 кВт и классами точности
Энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro с иконками для выставления счетов и шифрования
Энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro с пиктограммой диапазона температур применения
Энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro с пиктограммами для протоколов RJ12 и SLIP
Топология процесса зарядки постоянным током
Энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro с пиктограммами для измерения постоянного тока мощностью до 650 кВт и классами точности

Энергоизмерительные счетчики постоянного тока EMpro измеряют мощность до 200 кВт в соответствии с классом точности C (EN 50470-4) и до 650 кВт в соответствии с классом точности B (EN 50470-3).
Измерения проводятся напрямую через шунт, в зависимости от варианта исполнения - двунаправленно. Благодаря компактным размерам Вы экономите полезное пространство в Вашем приложении.

Энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro с иконками для выставления счетов и шифрования

Энергоизмерительные счетчики постоянного тока EMpro имеют соответствующие допуски для использования в системах биллинга с точностью до кВт/ч.
Дизайн аппаратного обеспечения и встроенной программы обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.
Кроме того, в журнале калибровки регистрируются все события, влияющие на тарификацию.

Энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro с пиктограммой диапазона температур применения

Энергоизмерительные счетчики постоянного тока EMpro отличаются высокой надежностью и расширенным температурным диапазоном применения:
Несмотря на компактную конструкцию, изделия обеспечивают эффективный отвод тепла и подходят для мощности до 650 кВт постоянного тока при температуре до +80 °C.
Их также можно без колебаний использовать при экстремально низких температурах до -40 °C.

Энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro с пиктограммами для протоколов RJ12 и SLIP

Встроенный интерфейс RS-485 с упрощенным протоколом SLIP (Serial Line Internet Protocol) позволяет передавать данные измерений в системы управления верхнего уровня.
Экономия усилий при кабельной разводке достигается за счет использования штекерных соединителей RJ12, которые благодаря своей многоконтактной конструкции облегчают последовательное подключение нескольких энергоизмерительных счетчиков постоянного тока.

Топология процесса зарядки постоянным током

Благодаря хранению данных об энергии гарантируется постоянное отслеживание процессов зарядки. Кроме того, все события, имеющие отношение к выставлению счетов, такие как регулировка сопротивления кабеля, регистрируются в журнале калибровки.
Отправка данных, относящихся к выставлению счетов, в формате OCMF на безопасно идентифицированные конечные устройства.
Воспользуйтесь преимуществами интегрированных сетевых решений, состоящих из контроллера зарядки постоянного тока CHARX, измерителя постоянного тока EMpro и других изделий Phoenix Contact.

Энергоизмерительный счетчик переменного тока EMpro для расчетов


Энергоизмерительный счетчик переменного тока EMpro

Энергоизмерительные счетчики EMpro с сертификатом MID согласно EN 50470 позволяют производить точный расчет данных электроэнергии по отдельным статьям расходов.
Измерительные приборы измеряют такие важные электрические параметры, как ток, напряжение, коэффициенты мощности и мощность, а также энергетические параметры во всех четырех квадрантах. Это позволяет получить информацию о поставках и покупках активной и реактивной энергии.
Данные при помощи распространенных интерфейсов связи передаются в систему управления более высокого уровня, к примеру, систему энергетического менеджмента.

Преимущества для Вас

  • Простое подсоединение к шине или сети через интерфейсы M-Bus, Modbus/RTU или Modbus/TCP
  • Узкие на DIN-рейке с шириной всего 17,5 мм или 72 мм
  • Экономия времени и затрат: варианты с измерением тока до 40 А переменного тока или 80 А переменного тока напрямую
  • Удаленный доступ, хранение и экспорт данных при помощи устройств на базе Ethernet

Энергоизмерительные счетчики переменного тока EMpro – преимущества для Вас в деталях

Энергоизмерительный счетчик переменного тока EMpro Маркетинговый мотив с иконками для входа трансформатора тока, прямого измерения и диапазона температуры
Вид сбоку на энергоизмерительный счетчик переменного тока EMpro с увеличительным стеклом
Энергоизмерительный счетчик с сетевым кабелем и пиктограммами для интерфейсов Modbus/RTU, Modbus/TCP и S0
Энергоизмерительный счетчик переменного тока EMpro и многофункциональный энергоизмерительный прибор EMpro с пиктограммой для одного и того же регистра Modbus
Энергоизмерительный счетчик переменного тока EMpro с подсвечивающимся дисплеем
Энергоизмерительный счетчик переменного тока EMpro Маркетинговый мотив с иконками для входа трансформатора тока, прямого измерения и диапазона температуры

Энергоизмерительные счетчики переменного тока EMpro поддерживают однофазные двухпроводные, трехфазные трехпроводные и трехфазные четырехпроводные приложения и доступны в вариантах прямого измерения или трансформатора тока.
Токи до 100 А переменного тока могут быть измерены напрямую во всем диапазоне температуры от -40 до +70 °C. Измерительный вход через трансформатор тока может быть настроен на трансформаторы тока 1 А или 5 А, при этом коэффициент трансформации может быть параметризован.

Вид сбоку на энергоизмерительный счетчик переменного тока EMpro с увеличительным стеклом

Точное устройство, сертифицированное MID внешним уполномоченным органом, обеспечивает высокий уровень безопасности.
Европейская директива по измерительным приборам 2014/32/EU (MID) различает классы точности A, B и C, соответствующие классам 2, 1 и 0,5 по МЭК 62053-21.
Энергоизмерительные счетчики переменного тока EMpro соответствуют классу точности C или 0,5 и подходят для повышенных требований в коммерческом и промышленном секторах.

Энергоизмерительный счетчик с сетевым кабелем и пиктограммами для интерфейсов Modbus/RTU, Modbus/TCP и S0

После установки энергоизмерительные счетчики могут быть объединены в сеть с помощью распространенных протоколов связи, таких как Modbus/RTU или Modbus/TCP, и напрямую взаимодействовать с системой управления данными об энергопотреблении. Поэтому не требуется заниматься трудоемким снятием показаний счетчиков напрямую на местах.
В первую очередь наблюдаются энергетические параметры во всех четырех квадрантах.
Выбор подходящего протокола зависит от конкретных требований Вашего приложения.

Энергоизмерительный счетчик переменного тока EMpro и многофункциональный энергоизмерительный прибор EMpro с пиктограммой для одного и того же регистра Modbus

В различных приложениях используются различные типы измерительных приборов. Многофункциональные энергоизмерительные приборы используются для измерения питания, а энергоизмерительные счетчики с допуском MID - для выставления счетов.
Подводя итог, можно сказать, что изделия Phoenix Contact говорят на одном языке, когда речь идет об измерении энергии, поскольку регистры Modbus энергоизмерительных счетчиков основаны на многофункциональных энергоизмерительных приборах EMpro. Это экономит усилия по программированию и, в конечном счете, дополнительные расходы.

Энергоизмерительный счетчик переменного тока EMpro с подсвечивающимся дисплеем

Должна быть обеспечена возможность беспрепятственного считывания данных в условиях использования по назначению в соответствии с EN 50470-1.
На жидкокристаллическом дисплее с подсветкой наших энергоизмерительных счетчиков переменного тока EMpro отображаются все электрические параметры и параметры конфигурации, доступные на страницах дисплея.
Дополнительные параметры конфигурации могут быть заданы через интерфейс связи.
Четыре механические кнопки на передней панели служат для управления данными и программирования.

Примеры применения энергоизмерительных счетчиков EMpro для выставления счетов


Интерактивная карта изображений: Примеры использования энергоизмерительных счетчиков переменного тока и постоянного тока
Сохранение и использование электроэнергии по мере необходимости
Излишки электроэнергии от солнечной энергии, энергии ветра и т. д. хранятся в аккумуляторных накопителях и могут быть использованы по мере необходимости. Контейнер-накопитель обеспечивает большую мощность на небольшом пространстве и может быстро заряжаться и разряжаться благодаря интеллектуальному управлению батареями. Энергоизмерительные счетчики контролируют процессы зарядки и разрядки и могут различать подачу и потребление энергии.
Зарядная инфраструктура и управление нагрузкой на автостоянках
Обычно выбирается зарядная мощность переменного тока от 11 до 22 кВт и постоянного тока от 50 кВт. В полуобщественных зонах электромобили заряжаются переменным током мощностью до 22 кВт при длительной стоянке. Для сокращения времени зарядки предлагаются зарядные точки мощностью более 50 кВт постоянного тока. Система энергетического мониторинга измеряет нагрузку на сеть. Зарядное устройство использует эти данные для управления нагрузкой, чтобы оптимально использовать подключенную нагрузку и избежать перегрузки.
Индивидуальная тарификация на железнодорожных станциях
Между оператором вокзала и другими собственниками, например, торговыми точками и предприятиями общественного питания, необходимо произвести расчет электропотребления в соответствии с MID: по общим статьям расхода (освещение, эскалаторы, отопление, вентиляция, кондиционирование), по индивидуальным статьям расхода для различных предприятий (пекарня, ресторан или закусочная), по расходам на транспортные средства (например электрические стрелочные обогреватели). Как правило, измерительные приборы подключаются к системе управления данными об энергопотреблении через интерфейс полевой шины, что исключает необходимость непосредственного снятия показаний на месте.
Контроль потребления в сдаваемом в аренду жилье
Текущее потребление электроэнергии в доме или квартире должно быть известно и доступно для снятия в любое время. Сколько электроэнергии требуется моей зарядной станции? Сколько еще нужно энергии? Энергоизмерительные счетчики последовательного монтажа, также известные как промежуточные счетчики, постоянно устанавливаются в распределительной коробке и фиксируют потребление энергии отдельными участками.
Управление энергопотреблением в общественных зданиях
Рост цен на энергоносители, ограниченные бюджеты и защита климата требуют эффективного использования энергии в общественных учреждениях. Разнообразие зданий и их энергетическая ситуация делают управление энергопотреблением сложным. Цифровой мониторинг энергии с помощью энергоизмерительных счетчиков для выставления счетов в соответствии с Директивой MID 2014/32/EU, измерительных приборов и программного обеспечения – оптимальное решение.
Индивидуальная тарификация в отелях, магазинах и ресторанах
Здания становятся все более комплексными и между операторами отелей, их гостями и сторонними предприятиями общественного питания в здании необходимо вести раздельную систему расчетов. Необходимо определить потребление зарядных станций в подземном паркинге и ограничить потребление электроэнергии от собственных солнечных ячеек. Сторонним предприятиям общественного питания необходимо выставить счет за потребленную электроэнергию. Энергоизмерительные счетчики в соответствии с MID 2014/32/EU используются для выставления счетов в соответствии с требованиями налогового законодательства.
Управление процессами зарядки в инфраструктуре электромобильности
При расширении зарядной инфраструктуры обычно выбирается зарядная мощность переменного тока от 11 до 22 кВт и постоянного тока от 50 кВт. Общественные зарядные станции требуют более быструю зарядку и более высокую зарядную мощность, чтобы пользователи имели возможность быстро продолжить движение. Быстрая зарядка начинается при мощности более 50 кВт и включает в себя High Power Charging (HPC) от 150 кВт постоянного тока. Система энергетического мониторинга измеряет нагрузку на сеть, а зарядное устройство использует эти данные для управления нагрузкой, чтобы оптимально использовать подключенную нагрузку и избежать перегрузки.
Производственное оборудование в промышленных предприятиях
На производстве имеются как мелкие потребители, например, освещение и электродвигатели, так и крупные, такие как машины для литья под давлением. Мониторинг состояния повышает энергоэффективность и снижает выбросы CO2. При этом в первую очередь наблюдаются энергетические параметры во всех четырех квадрантах. В будущем будут стремиться использовать сети постоянного тока, поскольку они обеспечивают большую энергоэффективность.
Прозрачность центров обработки данных
Центры обработки данных обеспечивают бесперебойную поставку ИТ-компонентов и гарантируют производительность за счет резервирования. При этом используются сложные системы питания, источники бесперебойного питания и системы аварийного питания. Растущие объемы данных требуют высокой степени готовности или даже наличие системы управления местами возникновения затрат. Энергоизмерительные счетчики в соответствии с директивой MID 2014/32/EU обеспечивают прозрачность и используются для выставления счетов.
Индивидуальная тарификация в аэропортах
Все энергопотребление между оператором аэропорта и различными объектами, такими как магазины, рестораны, офисы и гостиницы, должно оплачиваться в соответствии с MID: от общего потребления (освещение, эскалаторы, системы ОВКВ, обработка багажа, освещение взлетной полосы) до индивидуального потребления (рестораны, офисы). Данные, относящиеся к выставлению счетов, должны быстро обрабатываться и предоставляться через интерфейс Ethernet.
Интеллектуальный мониторинг энергопотребления
Продукты и услуги для управления энергопотреблением

Простое управление энергопотреблением: наши инновационные и согласованные друг с другом сенсорные и измерительные изделия значительно упрощают процесс регистрации данных энергопотребления. Перспективные коммуникационные решения и цифровые сервисы помогут вам в интеграции, подготовке и обработке данных.

Брошюры
Брошюра Энергетический мониторинг