EEM-XM357
-
Измерительный прибор
1674511
Трехфазный энергоизмерительный счетчик с прямым измерением до 100 А переменного тока, интерфейс Modbus/RTU, 2 импульсных выхода, 4 тарифа (через Modbus), рабочая температура до +70 °C, сертифицирован в соответствии с директивой MID
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Энергоизмерительный счетчик |
Серия изделий | EMpro |
Количество | 4 (Тарифы) |
Срок действия калибровки | 8 лет |
Тип счетчика | Двунаправленный счетчик (поставка и покупка), включая 4-квадрантное измерение |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | II |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Тип сети | 1-фазная (2 проводника) |
3-фазная (3 проводника) | |
3-фазная (4-проводная) | |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | Питание от измерительной цепи |
Гальваническая развязка | |
Категория измерения | CAT III 300 V |
Категория использования | UC 2 (EN 62052-31) |
Измерение | |
Номинальное напряжение | 3x 230 В AC (400 В AC) |
Диапазон входных напряжений | 100 В AC ... 277 В AC (Фаза/нейтраль) |
173 В AC ... 480 В AC (Фаза/фаза) | |
Диапазон входных токов | 100 A AC (Прямое измерение) |
Потребляемая мощность | 10 ВА (2 W) |
Диапазон частот | ±2 % (50/60 Гц базовая частота fN) |
Коэффициент мощности (cos phi) | 0,5 (индуктивн.) |
0,8 (емкостн.) | |
Пусковой ток Ist | 0,04 A |
Минимальный ток Imin | 0,3 A |
Предельный ток Imax | 100 A |
Переходный ток Itr | 1 A |
Опорный ток Iref | 10 A |
Допустимая нагрузка по току | ≤ 100 A (Нейтраль) |
Нагрузочная способность по максимальному току | 30 x Imax для 0,01 с |
Активная энергия (EN 50470-3) | Класс C |
Активная энергия (МЭК 62053-21) | Класс 0,5 |
Реактивная энергия (IEC 62053-23) | Класс 2 |
Импульсный выход | |
Описание выходов | Пассивный, с оптронной развязкой |
Максимальное напряжение переключения | 27 В DC |
Максимальный коммутационный ток | 27 мА |
Длительность импульса Импульсный выход 1 | конфигурируемый |
Длительность импульса Импульсный выход 2 | 100 мс |
Импульсный СИД | 400 имп/кВтч (Метрологический светодиод) |
Постоянная счетчика Импульсный выход 1 | конфигурируемый |
Постоянная счетчика Импульсный выход 2 | 400 имп/кВтч |
Наименование | Подключение для измерительного прибора |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
жесткий | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
гибкий | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
AWG | 14 ... 4 (жесткий/гибкий) |
Длина снятия изоляции | 15 мм |
Момент затяжки | 2,5 Нм |
Наименование | другие подключения |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
жесткий | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
гибкий | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
AWG | 26 ... 14 (жесткий/гибкий) |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Момент затяжки | 0,2 Нм |
Связь: | |
Протокол связи | Modbus/RTU |
Cтандарт связи | RS-485 |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Диапазон скорости передачи данных | 2400 бит/с |
4800 бит/с | |
9600 бит/с (предварительно установлено) | |
19200 бит/с | |
38400 бит/с | |
Диапазон адресов | 1 ... 247 (pегулируется) |
Четность | нечетный, четный, нет |
Стоповый бит | 1 или 2 |
Чертеж |
|
Ширина | 72 мм |
Высота | 100 мм |
Глубина | 71 мм |
Глубина NS 35/7,5 | 65 мм (устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 согласно EN 60715) |
Цвет (Верхняя часть корпуса) | cветло серый (RAL 7035) |
Цвет (Нижняя часть корпуса) | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Передняя панель) | IP51 (Передняя панель) |
Степень защиты (Подключения) | IP20 (Подключения) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
-40 °F ... 158 °F (MID) | |
0 °C ... 55 °C (Дисплей) | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 0 % ... 90 % (без образования конденсата) |
Удары (хранение/транспортировка) | 30gn (300 m/s2), 18 ms (IEC 60068-2-27) |
Вибрация (хранение/транспортировка) | 10 Hz … 150 Hz, 1g (EN 60068-2-6) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
MID | |
Сертификат | MID-совместимый |
Помехоустойчивость | EN 62052-11 |
Импульсная прочность | 4 кВ |
Стандарты / нормативные документы | EN 50470-1 |
EN 50470-3 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | Горизонтальная монтажная рейка |
Номер артикула | 1674511 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CMM |
Ключ изделия | CMMC11 |
GTIN | 4067923225138 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 396 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 335 g |
Номер таможенного тарифа | 90283019 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142330 |
ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002301 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс