Контроль фотогальванических цепей
Устройства измерения энергии и мощности
Наш ассортимент устройств измерения энергии и мощности позволяет замерять любые электрические переменные, которые используются в системах мониторинга электроэнергии для выполнения комплексных задач измерения, простого расчета потребления на разных участках, а также контроля мощности фотогальванической установки. Мы уделяем особое внимание удобству использования и оптимальному взаимодействию с датчиками тока, чтобы максимально упростить установку и ввод в эксплуатацию устройств.
Категории товаров
Преимущества для Вас
- Выставление счетов за электроэнергию по конкретным центрам затрат с использованием энергоизмерительных счетчиков EMpro для выставления счетов
- Всего три шага до измерения энергии с помощью интуитивно настраиваемых энергоизмерительных приборов EMpro
- Доступ к данным об энергопотреблении и информации о компонентах по всему миру с помощью энергоизмерительных приборов EMpro с поддержкой IoT
- Выявление неисправностей в отдельных ФГ-цепях для принятия целенаправленных мер противодействия с помощью системы контроля ФГ-цепей SOLARCHECK
Энергоизмерительный счетчик для расчетов
Энергоизмерительный счетчик EMpro для выставления счетов позволяет производить расчет данных электроэнергии с точностью до места возникновения затрат. Специальные варианты особенно подходят для регистрации данных об энергии для целей тарификации на зарядных станциях для электромобильности.
Выберите одно из следующих изделий:
- Однофазные энергоизмерительные счетчики переменного тока для прямого измерения до 45 А переменного тока
- Трехфазные энергоизмерительные счетчики переменного тока для прямого измерения до 100 А переменного тока или с трансформаторным входом
- Энергоизмерительный счетчик постоянного тока для прямого измерения до 650 А постоянного тока
Многофункциональные энергоизмерительные приборы
Энергоизмерительные приборы EMpro замеряют и передают энергетические параметры в системы управления и мониторинга более высокого уровня.
Подберите подходящее изделие для Вашего приложения:
- Многофункциональные энергоизмерительные приборы с входом для трансформатора тока или с возможностью подключения катушек Роговского напрямую вне зависимости от производителя
- Энергоизмерительные приборы с поддержкой IoT со входом для трансформатора тока или с возможностью подключения катушек Роговского, не зависящих от производителя, напрямую
- Энергоизмерительные приборы с 24-вольтовым питанием и входом для трансформатора тока или с возможностью подключения катушек Роговского, не зависящих от производителя, напрямую
Контроль ФГ-цепей
Система контроля ФГ-цепей SOLARCHECK надежно информирует Вас о состоянии Вашей фотогальванической установки.
Настройте свою систему контроля ФГ-цепей с помощью следующих изделий:
- Коммуникационный модуль с интерфейсом Modbus/RTU для подключения до восьми модулей измерения тока, каждый из которых совмещен с модулем измерения напряжения
- Модули измерения тока для постоянных токов до 20 А постоянного тока
- Модули измерения напряжения до 1 500 В DC