The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Управление энергопотреблением на базе IoT

Интерфейс пользователя Proficloud.io можно видеть на ноутбуке

Система энергетического менеджмента на базе IoT сочетает преимущества промышленного интернета вещей, совершенных технологий измерения и постоянно совершенствующихся умных сервисов. Лица, ответственные за энергетический менеджмент, получают возможность простого доступа к измерительным данным, использования автоматизированной системы хранения данных, доступа к параметрам энергетической эффективности независимо от времени и места.

Требования


Энергетический менеджмент и защита климата

В условиях ограниченного доступа к энергоресурсам и роста цен на них, а также повышения важности вопросов, связанных с защитой климата, современные компании принимают решение в пользу внедрения комплексной системы энергетического менеджмента.
Такие требования, как сокращение выбросов CO₂, создание прозрачных производственных процессов, оценка экологического отпечатка CO₂ конкретного изделия, ставят перед ответственным лицом за энергетический менеджмент новые задачи.
Комплекс мер в рамках энергетического менеджмента определяется способностью компании аккумулировать, контролировать, анализировать и оценивать энергетические данные. Внедрение точно подходящей и просто интегрируемой системы энергетического мониторинга позволяет создать условия для выполнения требований стандарта в области энергетического менеджмента ISO 50001.

Четыре шага на пути к климатической нейтральности
Система энергетического менеджмента ISO 50001

Ссылка на ISO 50001 и возможные вопросы от клиентов

Международный стандарт ISO 50001:2018 (DIN EN ISO 50001:2018) является руководством для компаний, которое поддерживает их при внедрении системы энергетического менеджмента. Стандарт описывает систему энергетического менеджмента в качестве системного подхода с целью повышения энергетической эффективности и может быть использован сертифицированными компаниями для получения дополнительных преимуществ в издержках.
Для оценки успешности реализованных мер по энергоэффективности и для постоянного мониторинга процессов, ответственные за энергетический менеджмент лица должны определить правильные числовые характеристики, так называемые ключевые показатели эффективности (KPI) или показатели энергоэффективности (EnPI).
В рамках анализов со стороны руководства или внутренних и внешних аудиторов эти показатели свидетельствуют о том, насколько хорошо функционирует энергетический менеджмент и соблюдаются ли государственные и/или нормативные требования.

Ответственное лицо за энергетический менеджмент за письменным столом

Задача сбора данных и их анализа Как сегодня работают лица, ответственные за энергетический менеджмент?

Лица, ответственные за энергетический менеджмент, должны постоянно владеть информацией о процессах и потреблении ресурсов в рамках своей компании. Необходимые для этого результаты измерений частично записываются вручную с удаленных источников (энергоизмерительных приборов) и импортируются, например в формате CSV-файлов, в системы сбора энергетических данных.
Анализ и оценка часто выполняются при помощи самостоятельно созданных листов MS Excel, на основе которых затем строятся необходимые диаграммы. Также используются дополнительные программные инструменты, которые предлагают графическую обработку данных.
Сегодня типичные топологии включают множество точек измерения, которые необходимо связать между собой. Часто для установки или расширения стандартных систем требуется большой объем работы и обширные ноу-хау в области комплексных сетей. В этом случае приходится привлекать подготовленный персонал и рассчитывать на высокие затраты в процессе обслуживания системы.
То есть, какая система на основе программного и аппаратного обеспечения является правильной для сбора и обработки необходимых результатов измерений? И какая инфраструктура ИТ нужна для этого?

Управление энергопотреблением на базе IoT


Облачный сбор данных

Измерительные приборы с поддержкой IoT (умные устройства) подключаются непосредственно к облачной платформе посредством интерфейса Ethernet и протокола MQTT методом plug & play. В облачной среде измерительные приборы можно интегрировать в новую или существующую систему простым и быстрым способом при помощи Device Management Service. Передача и сохранение выбранных результатов измерений происходит в автоматическом режиме. При помощи умного сервиса лица, ответственные за энергетический менеджмент, получают немедленный доступ к этим данным и могут использовать их для решения поставленных задач. Таким образом, сложные механизмы настройки конфигураций классических промышленных сетей (например, Modbus или PROFINET) остались в прошлом.

Топология системы энергического менеджмента на базе IoT

Топология энергетического менеджмента на базе IoT с приложением EMpro Ethernet для облака

Преимущества системы управления энергопотреблением на базе IoT

  • Быстрая доступность результатов измерения, без специальных знаний в области сложных сетей, за счет интеграции измерительных приборов с поддержкой IoT в облачную систему методом plug & play
  • Отсутствие необходимости поддерживать собственные ИТ ресурсы или большую базу ИТ ноу-хау благодаря автоматизированному хранению данных напрямую на Proficloud.io
  • Оперативная отчетность благодаря доступу к параметрам энергетической эффективности из любого места и в любое время
  • Современный уровень безопасности данных благодаря регулярным и автоматизированным обновлениям
  • Быстрый и актуальный доступ к новым функциям благодаря динамическим циклам выпуска платформы IoT (облачная среда) и умным сервисам

Умные сервисы


Энергоизмерительный прибор EMpro и Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Энергетический мониторинг, управление, аналитика: интеллектуальный сервис Energy Management Service – Powered by Proficloud.io ставит менеджеров по управлению энергией в центр внимания как пользователей и адаптируется именно к их потребностям. В простом, интуитивно понятном интерфейсе сервис предлагает гибкий спектр возможностей визуализации параметров электрической энергии и рабочих характеристик, позволяющих выполнять мониторинг, анализ и оценку этих данных.
Таким образом, Energy Management Service – Powered by Proficloud.io оказывает пропорциональную поддержку специалистам по управлению энергопотреблением в рамках проверки так называемого цикла PDCA (Plan, Do, Check, Act) в соответствии с международным стандартом ISO 50001:2018 (Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению).

Преимущества для Вас

  • Высокий уровень удобства управления благодаря системной комплексной концепции с интуитивно понятной структурой меню и автоматической передачей данных в Proficloud.io
  • Возможность селективного обзора параметров энергетической эффективности, независимо от места и времени, с помощью целевых инструментов визуализации
  • Постоянный рост объема предлагаемых услуг для системы управления энергопотреблением благодаря непрерывному совершенствованию технологий с учетом требований пользователей
  • Защищенная коммуникация между устройством и облаком посредством TLS-шифрования
  • Управление устройствами для четкого обзора приложений