The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Энергетический мониторинг: основа для целенаправленного управления энергопотреблением

Сотрудник в процессе энергетического аудита при помощи программного обеспечения

Энергоэффективность — залог экономического успеха. Также не следует забывать и о вопросе защите климата, который приобрел глобальное значение и требует от компаний все более активных действий. Непрерывный сбор потоков энергетических данных является основой для эффективной системы энергетического менеджмента компании. Целевой сбор энергетических параметров оборудования позволяет определять потенциалы для экономии и принимать меры для эффективного энергетического менеджмента согласно DIN EN ISO 50001.

Преимущества для Вас

  • Постоянный обзор важных данных благодаря надежной и беспрерывной регистрации измеренных значений
  • Быстрый и простой способ обеспечить соответствие DIN EN ISO 50001 для дополнительного преимущества в виде государственных субсидий
  • Экологичное производство – внедрение мер по экономии ограниченных ресурсов напрямую
  • Оптимизация процессов благодаря параллельной регистрации рабочих данных и параметров машин
  • Снижение затрат за счет интеллектуального управления энергопотреблением
Изображение цикла PDCA в руке

Стандарт в области управления энергопотреблением ISO 50001

Внедрение комплексной системы энергетического менеджмента EnMS согласно ISO 50001 является частью системного подхода к реализации поступательного улучшения энергоэффективности в рамках цикла PDCA. PDCA означает отдельные фазы в рамках повторяющегося системного подхода: Plan, Do, Check и Act.

Комплексный энергетический мониторинг является инструментом помощи команде по энергетическому менеджменту на этапе проверки, предлагающим надежный и непрерывный сбор результатов измерений.

Интерфейс пользователя Proficloud.io для энергетического менеджмента на базе IoT на экране ноутбука

Энергетический менеджмент на базе IoT — дорога в будущее

Система энергетического менеджмента на базе IoT сочетает преимущества промышленного интернета вещей, совершенных технологий измерения и постоянно совершенствующихся умных сервисов.
Измерительные приборы с поддержкой IoT (умные устройства) напрямую подключаются к облачной платформе с помощью интерфейса Ethernet и протокола MQTT методом plug & play. В облачной среде измерительные приборы можно интегрировать в новую или существующую систему простым и быстрым способом при помощи сервиса управления устройствами. После этого передача и сохранение выбранных результатов измерений происходит в автоматическом режиме. При помощи умного сервиса специалисты, отвечающие за энергетический менеджмент, получают немедленный доступ к этим данным и могут использовать их для решения поставленных задач.

Руки на клавиатуре ноутбука

Интерфейс программирования REST

Интерфейс программирования REST в полевых устройствах обеспечивает уровень готовности данных, необходимый для создания сквозных структур приложений. REST (REpresentional State Transfer) представляет собой распространенный в сфере ИТ архитектурный тип связи. Это дружественная пользователю архитектура интерфейсов на основе общеизвестного протокола интернета. Передача данных осуществляется по протоколу HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Применение HTTP, REST и JSON в полевых устройствах не требует наличия специальных знаний о промышленных протоколах связи, так же как и относящаяся к нему реализация таблиц регистров.

Энергоизмерительный прибор с допуском MID на монтажной рейке в шкафу управления

Директива об измерительных приборах MID

Директива MID предоставляет собой единые для всех стран ЕС правила, регулирующие порядок продажи и ввода в эксплуатацию измерительных приборов. Основные требования, в частности, включают в себя требования к стабильности, повторяемости и обозначению устройств. Директива MID предлагает единые стандарты для расчетов. Эти единые стандарты распространяются на первичную калибровку в процессе изготовления, сбыта и первого ввода в эксплуатацию. В отношении остального — сроков действия калибровки и стоимости повторной калибровки — действует национальное право. Счетчики электроэнергии с допуском MID помогают в расчете потребления активной мощности в частных домашних хозяйствах и на малых предприятиях.