EEM-DM357-70
-
Измерительный прибор
1219095
3-фазный энергоизмерительный счетчик для измерения эффективной мощности с прямым включением в сети до 500 В/63 А, с S0-выходом, с цифровым входом, рабочей температурой до +70 °C и интерфейсом RS-485, сертифицирован согласно директиве об измерительных приборах
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Энергоизмерительный счетчик |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | II (EN 50470-1) |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 2 |
Электрическая прочность | 6 кВ |
4 кВ (EN 50470-3, 7.2) | |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | Питание от измерительной цепи |
Измерение | |
Диапазон входных напряжений | 3x 184 В ... 288 В (320 В ... 500 В) |
Диапазон входных токов | 0,02 A ... 63 A |
Потребляемая мощность | 3,5 ВА (1 Вт) |
Диапазон частот | 45 Гц ... 65 Гц |
Пусковой ток Ist | 0,02 A |
Минимальный ток Imin | 0,25 A |
Предельный ток Imax | 63 A |
Переходный ток Itr | 0,5 A |
Опорный ток Iref | 5 A |
Полное сопротивление нагрузки трансформатора тока | 1,5 мΩ |
Активная энергия (EN 50470-3) | Класс B |
Активная энергия (МЭК 62053-21) | Класс 1 |
Реактивная энергия (IEC 62053-23) | Класс 2 |
Цифровой | |
Описание входа | Активный, с оптронной развязкой |
Диапазон входных напряжений | 80 В AC/DC ... 276 В AC/DC |
Выход S0 | |
Описание выходов | Пассивный, с оптронной развязкой |
Максимальное напряжение переключения | 27 В DC |
Максимальный коммутационный ток | 27 мА |
Длительность импульса | 50 мс ±2 мс |
Длительность паузы | 30 мс ±2 мс |
Импульсный СИД | 1000 имп/кВАч |
Постоянная счетчика | 100 имп/кВтч, кВАч, кварч |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
жесткий | 1,5 мм² ... 35 мм² |
гибкий | 1,5 мм² ... 35 мм² |
AWG | 16 ... 2 (жесткий/гибкий) |
Момент затяжки | 2 Нм |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
жесткий | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
гибкий | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
AWG | 20 ... 16 (жесткий/гибкий) |
Момент затяжки | 0,5 Нм |
Связь: | |
Протокол связи | Modbus |
Cтандарт связи | RS-485 |
Диапазон скорости передачи данных | 300 бит/с ... 57600 бит/с |
Четность | нечетный, четный, нет |
Ширина | 72 мм |
Высота | 91 мм |
Глубина | 70 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Передняя панель) | IP51 (Передняя панель) |
Степень защиты (Подключения) | IP20 (Подключения) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 75 °C |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 80 % |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
MID | |
Маркировка | MID-совместимый |
Стандарты/нормативные документы | EN 50470-1 |
EN 50470-3 |
Номер артикула | 1219095 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CMM |
Ключ изделия | CMMC11 |
GTIN | 4063151303501 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 494,466 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 494,466 g |
Номер таможенного тарифа | 90283019 |
Страна происхождения | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142330 |
ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41113600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс