Благодаря большому ассортименту штекерных соединителей для передачи данных для Вас всегда найдется подходящее соединение. Все очень просто: ведь сотрудничая с Phoenix Contact, Вы всегда получите все необходимые интерфейсы устройств от одного поставщика. Благодаря разнообразию конструкций, кодирования и назначения выводов у нас Вы обязательно найдете подходящее решение для медной и оптоволоконной кабельной разводки.
Круглые штекерные соединители и штекерные соединители для передачи данных на печатную плату
Круглые и штекерные соединители для передачи данных на печатные платы – это идеальные решения для промышленных применений и сетевых интеллектуальных устройств. Круглые штекеры M8 и M12, а также штекерный соединитель для передачи данных RJ45, D-SUB, HDMI, коаксиальные, оптоволоконные или однопарные обеспечивают перспективную передачу данных. В нашем ассортименте представлены варианты для автоматической пайки волной припоя, пайки SMT или пайки THR, а также все распространенные кодировки, стыковочные части и степени защиты.
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 5-контактный, Гнездо, прямое, M12, B-кодирование, Пайка волной
Преимущества для Вас
- Оптимальные решения для печатной платы благодаря круглым штекерным соединителям M8 и M12 на стороне устройства, а также штекерным соединителям для передачи данных от RJ45 до USB, SPE и D-SUB, а также коаксиальных и оптоволоконных подключений
- Высокая гибкость благодаря экранированным и неэкранированным вариантам, четным и нечетным розеткам, различным типам сигналов и всем распространенным степеням защиты
- Быстрое подключение благодаря инновационным решениям для подключения устройств со всеми стандартными для промышленности степенями защиты и кодировками
- Варианты портфолио для автоматизированных процессов пайки
Новые изделия
Основные характеристики
Мы предлагаем Вам штекерные соединители для монтажа на печатную плату, подходящие для Ваших задач. Воспользуйтесь преимуществами уникального спектра ассортимента.
Круглые штекерные соединители и штекерные соединители для передачи данных на печатную плату | |
---|---|
Кодировки | Для всех распространенных сетей (A, B, D, K, L, M, S, T, X, Y) |
Число контактов | от 2 до 12 |
Стыковочные части | 3+PE, 4+PE, 5+PE, RJ45, SPE, SPE M8 |
Степени защиты | от IP20 до IP69K |
Скорости передачи | от 1 до 10 Гбит/с |
Типы датчиков | Универсальный, Ethernet, PROFINET, однопарный Ethernet |
Поэтому мы являемся подходящим партнером
Количество соединений между станками, их частями и пользователями растет. Это означает, что объем данных растет, а объем пространства остается прежним. Благодаря опыту консультантов Phoenix Contact Вы получите правильное решение для своего интерфейса устройства: наши эксперты по передаче данных найдут умные решения для Вашего приложения.
Мы не оставим вас одних в процессе проектирования: мы будем помогать вам на этапе разработки устройства, к примеру, обеспечивая предварительную конфигурацию и предоставляя 2D-/3D-данные для вашего программного обеспечения CAD. В пакет поддержки также входят: бесплатные услуги по образцам и надежная логистика с доступностью товаров по всему миру благодаря возможности заказа онлайн.
Штекерные соединители Phoenix Contact разработаны для надежной и долговечной коммуникации устройств. Благодаря нашему большому опыту в области технологий подключения, вы будете пользоваться преимуществами инновационных решений и длительной эксплуатационной готовности продукции. Качество нашей продукции подтверждается результатами лабораторных испытаний и международными допусками.
Технологии
Узнайте больше о технологии однопарный Ethernet, которая является ключом к сквозной передаче данных и энергии от датчика до облака.
Воспользуйтесь преимуществами надежной передачи данных благодаря проверенной технологии на основе меди.
Оптическая передача данных по оптоволоконному кабелю обеспечивает скорости передачи до 40 Гбит/с далее четырех километров.
5G, OPC UA, LoRaWAN, МЭК 60870-5-104: перспективные технологии передачи для безопасной коммуникации.
От зажима Push-in и зажима для нескольких проводов до винтового соединения: получите информацию о разнообразных технологиях подключения.
Используйте эффективный и безопасный способ комплектации печатных плат: наша технология подключения устройств рассчитана на ручное, полуавтоматическое и автоматическое производство.