Кабели для датчиков и исполнительных устройств

Кабели для датчиков и исп. устройств

Кабели с готовыми разъемами позволяют быстро и удобно подключать датчики и исполнительные устройства на полевом уровне. Сделайте свой выбор из множества вариантов и классов проводников. Для соответствия требованиям, выходящим за рамки классических промышленных спецификаций, мы предлагаем специальные линейки изделий. Возможны также индивидуальные решения на заказ.

Дополнительная информация

Преимущества для Вас

  • Быстрое и надежное вставление даже в ограниченном пространстве со штекерными соединителями push-pull M12
  • Advanced Shielding Technology для абсолютно надежного и безопасного соединения экрана даже при неблагоприятных окружающих условиях
  • Разные размеры и большое количество контактов – от M8 до M12, а также 1/2“ и 7/8“ и до 17 контактов в одном штекерном соединителе
  • Множество вариантов защитных схем изолированных клапанных разъемов
  • Точно рассчитанная кабельная разводка благодаря наличию индивидуальных вариантов в количестве от 1 штуки
Штекерные соединители и кабели для сигналов, данных и питания

Штекерные соединители и кабели для сигналов, данных и питания

Конфигуратор для кабелей и проводов

Сконфигурируйте кабельное соединение для передачи сигналов, данных и питания в приложениях с IP6x или для применения в шкафу управления. Благодаря свободному выбору длины проводников и их концов можно создавать индивидуальные кабельные сборки.

Различные кабели для датчиков и исполнительных устройств

Различные кабели для датчиков и исполнительных устройств

Кабели датчиков и исполнительных устройств

Воспользуйтесь преимуществами компактных круглых штекерных соединителей для используемых интерфейсов и сред: для передачи сигналов, данных и питания. Выбирайте подготовленные кабели из широкого и полного ассортимента продукции Phoenix Contact. В прямом или угловом исполнении, с экранированием или без – у нас Вы найдете подходящие штекерные соединители и кабели для любых задач.

  • Штекеры и гнезда M8 (3-, 4-, 5-, 6- и 8-контактные)
  • Штекеры и гнезда M12 (3-, 4-, 5-, 8-, 12- и 17-контактные)
  • Штекеры и гнезда 1/2“ (2-, 3-, 4-, 5- и 6-контактные)
  • Штекеры и гнезда 7/8“ (3-, 4- и 5-контактные)
Кабели датчиков и исполнительных устройств для специальных требований

Кабели датчиков и исполнительных устройств для специальных требований

Кабели датчиков и исполнительных устройств для особых приложений

Если ваши требования выходят за рамки классических спецификаций, имеющих место в промышленной среде, Phoenix Contact предлагает специальные серии готовых кабелей.

  • Для зон контакта с продукцией или образования брызг в пищевой промышленности
  • Наружное применение, например, строительные машины
  • Железнодорожный транспорт со специфическими требованиями к огне- и вибростойкости
  • Применение в роботах и тяговых цепях
  • Силовые приложения, в том числе и в условиях недостатка места
Штекерный соединитель push-pull M12

Штекерный соединитель push-pull M12

Штекерный соединитель push-pull M12 Новый стандарт в области автоматизации предприятий

Штекерные соединители push-pull M12 удобно и надежно блокируют путем простого вставления. Особенно в условиях ограниченного пространства и в приложениях с высокой плотностью прокладки кабелей система быстрой фиксации обеспечивает простое подключение устройств без инструмента. Благодаря штекерным и гнездовым вариантам Вы без проблем реализуете подсоединение датчиков и создадите навесные соединения в полевых условиях. Совместимость со штекерными системами других производителей и простая интеграция устройств гарантирует высокую степень готовности во всем мире.

Решения на базе кабельной разводки M8 для однопарного Ethernet

Решения на базе кабельной разводки M8 для однопарного Ethernet

Решения на базе кабельной разводки M8 для однопарного Ethernet Непрерывная связь до последних метров

Ethernet является ведущим протоколом связи для локальных сетей передачи данных (LAN). Однопарный Ethernet (SPE) позволяет реализовать распространенный протокол также на последних уровнях автоматизации. Однопарная нормированная кабельная разводка для передачи данных позволяет без проблем передавать данные на скорости до 1 Гбит/с и питание до 60 Вт на расстояния до 1 000 м. Компактные штекерные соединители M8 в штыревом и гнездовом исполнении позволяют легкую интеграцию в обычные датчики и, кроме того, реализацию навесных соединений. SPE образует основу для создания перспективной сети от датчика до облака.

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology Абсолютно надежное экранирование

Advanced Shielding Technology – это инновационная концепция экранирования для подготовленных штекерных соединителей. Жидкий металл полностью охватывает кабельный экран в процессе изготовления и гарантирует абсолютную безопасность и надежность соединения экрана. Повышайте качество передачи данных, сигналов и питания даже в экстремальных условиях внешнего воздействия. Выбирайте инновационную кабельную разводку для современных систем автоматизации предприятий.

Подключенные штекерные соединители для клапанов

Подключенные штекерные соединители для клапанов

Кабели и штекерные модули клапанов

Штекерные соединители и кабели для клапанов подвергаются сильным температурным или механическим воздействиям или при контакте с маслами и смазками. Ассортимент нашей продукции идеально учитывает требования в жестких условиях эксплуатации. Штекерные соединители для клапанов, двойной штекер для клапанов и готовые кабели поставляются в пяти исполнениях (A, B, BI, C, CI), а также для реле давления (AD). Область применения включает диапазон от 24 В AC/DC до 230 В AC/DC. Для простой диагностики в случае ошибок штекерные соединители для клапанов оснащаются хорошо видимыми светодиодными индикаторами.

  • Материалы и кабели с сертификатом UL
  • Поставляются полиуретановые кабели (стандартно) и кабели ПВХ
  • Диапазон температуры от -25 °C до +85 °C
Штекерные соединители для клапанов и сборные кабели для наружного применения в коммерческих автомобилях и строительных машинах

Штекерные соединители для клапанов с высокой степенью защиты для коммерческих автомобилей

Штекерные соединители для клапанов и сборные кабели для наружного применения

На транспортных средствах, строительных, сельскохозяйственных и лесообрабатывающих машинах применяются разъемы для клапанов с высоким классом защиты. Они устойчивы к воздействию, например, озона, солей, бензина или масел.

  • Штекерные соединители для клапанов для наружного применения с конструкцией A и AD со степенью защиты IP66K/IP68
  • Разъемы DEUTSCH с высокой плотностью и со степенью защиты IP69K
  • Разъемы Superseal, герметичные и с высокой стойкостью к агрессивным условиям окружающей среды
Штекерные соединители для клапанов со встроенной функцией снижения энергозатрат

Штекерные соединители для клапанов со встроенной функцией снижения энергозатрат

Штекерные соединители для клапанов с функцией снижения энергозатрат

Штекеры для клапанов с функцией снижения энергозатрат для режима 24 В DC отличаются более низким до 50 % потреблением электричества по сравнению с обычными моделями. Функция снижения энергозатрат уменьшает удерживающий ток после управления электромагнитным клапаном. Поэтому можно использовать блоки питания меньшей мощности. Функциональность и совместимость штекерных модулей соответствует требованиям соответствующего стандарта. Интеграция в существующие установки выполняется просто.

Индивидуальные варианты кабелей

Индивидуальные варианты кабелей

Кабель для датчиков – индивидуальные варианты и длины на заказ

Выбирайте подготовленный кабель в точном соответствии с потребностями: сборные штекерные соединители и разветвители Phoenix Contact позволяют легко подбирать кабели для датчиков и исполнительных устройств любой длины. Сервисный центр, специализирующийся на промышленных штекерных соединителях, за нескольких дней воплотит Ваши пожелания в готовом изделии для машиностроения или приборостроения. Так как несмотря на обширный ассортимент промышленных штекерных соединителей мы не всегда можем удовлетворить требования заказчика, используя только стандартную продукцию.

  • Гибкие возможности для заказа, так как есть поставка даже кабелей небольшой длины
  • Легкая размотка очень длинного кабеля с барабанов
Электронный журнал
Обзор ассортимента M5–M12
Круглые штекерные соединители метрических размеров M5–M12 утвердились в качестве стандарта во многих отраслях и приложениях. Ознакомьтесь с описанием широкого ассортимента продукции для передачи сигналов, данных и питания на устройство.
Открыть электронный журнал
Подключение устройств при помощи круглых штекерных соединителей размера M5 - M12
Новинки по технологиям подключения, автоматизации и электромобильности

Новинки для технологии подключения и автоматизации Нервная система промышленных установок

Наши изделия являются нервной системой промышленных установок, помогая повысить эффективность производственных процессов и снизить издержки. Убедитесь в пользе наших новинок из следующих областей:

  • Клеммные блоки, промышленные штекерные соединители и кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов
  • Системы маркировки, инструменты и принадлежности для монтажа
  • Защита от перенапряжений и источники питания
  • Технология зарядки для электромобильности
  • Технологии сопряжения и коммутационные устройства
  • Устройства управления, системы ввода-вывода и инфраструктура систем автоматизации