Y-разветвитель, 5-контактный, экранирован., Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A и Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, параллельный распределитель
Разветвители для подключений M8, M12 и AS-Interface
Создание кабельной разводки в соответствии с вашими требованиями благодаря разветвителям. Мы предлагаем большое разнообразие схем и конструкций: от M8 и M12 до AS-Interface. Возможны также индивидуальные решения на заказ. Мы предлагаем максимальные возможности при распределении сигналов, данных и питания или при адаптации различных интерфейсов.
Y-разветвитель, 4-контактный, неэкранированный, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, PIN 2+4 с перемычкой и Гнездо прямое M12, кодирование: A, PIN 2+4 с перемычкой
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, кодирование: A и Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 0,3 м, параллельный распределитель
Y-разветвитель, 4-контактный, неэкранированный, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M8, кодирование: A и Гнездо прямое M8, кодирование: A
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A и Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, длина кабеля: 10 м
Разветвитель AS-Interface, степень защиты IP67, для одного плоского кабеля, 2-полюсный, с винтовым зажимом, угловой
Y-разветвитель, 5-контактный, неэкранированный, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, кодирование: A и Гнездо прямое M12, кодирование: A, параллельный распределитель
Y-разветвитель, 3-контактный, неэкранированный, Штекеры прямое M8, кодирование: A, к Гнездо прямое M8, кодирование: A и Гнездо прямое M8, кодирование: A, параллельный распределитель
Т-распределитель, PROFIBUS DP (12 Мбит/с), 5-контактный, экранирован., Гнездо прямое M12, кодирование: B, к Штекеры прямое M12, кодирование: B и Штекеры прямое M12, кодирование: B
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A и Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, длина кабеля: 0,3 м
Преимущества для Вас
- Потенциал экономии благодаря распределению и концентрации сигналов
- Формирование компактной кабельной разводки благодаря исполнениям с большим количеством контактов
- Разветвители с экранированием на 360° для надежной передачи и распределения сигналов
- Гибкая интеграция новых устройств при помощи адаптеров и разветвителей
- Меньше интерфейсов благодаря разветвителям с залитыми проводами
- Разветвители с различной длиной проводов на заказ по запросу