The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Соединение экрана в поле Хотите узнать больше об экранированных штекерных соединителях и кабелях? Просто свяжитесь с нами!

Экранированные штекерные соединители и кабели

Абсолютно надежное экранирование

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology компании Phoenix Contact представляет собой инновационную концепцию экранирования кабельной разводки датчиков и исполнительных элементов. Неразъемное широкое соединение экрана на 360° является уникальным предложением на рынке, оптимизирующим современную конструкцию штекерных соединителей M8 и M12.

Производственная технология Advanced Shielding Technology

Производственная технология с предварительной и металлической заливкой

Бесшовная концепция экрана

Advanced Shielding Technology гарантирует абсолютную безопасность экранирования. Экран на 360° обеспечивает защиту ваших линий для передачи данных, сигналов и питания даже в экстремальных окружающих условиях, например, при высоких механических нагрузках или ударе молнии.

Предварительная и металлическая заливка обеспечивают улучшение экранирующих качеств при уникальном автоматизированном процессе производства подготовленных штекерных соединителей M8 и M12 с Advanced Shielding Technology.

Покрытие полиамидом на основной обжатой на проводнике части является залогом повышенной механической стойкости в системах с осевыми нагрузками. Специально разработанный сплав олова, соответствующий требованиям касательно электрических и механических нагрузок, делает возможным безопасное и надежное подключение экрана на 360°.

Широкое и полное соединение между экранирующей оплеткой и штекером гарантирует абсолютно безопасную защиту от ЭМВ, оптимальный отвод тепла и устойчивость к перенапряжениям и токовым пикам.

Схема: Преимущества Advanced Shielding Technology

Преимущества Advanced Shielding Technology

Преимущества для вас

  • Надежность при высоких механических нагрузках, например ударах и вибрации
  • Устойчивость к переходным перенапряжениям в результате включения индуктивных нагрузок
  • Низкий нагрев и безопасное протекание тока в случае короткого замыкания
  • Перспективный способ передачи больших объемов данных с постоянно растущей скоростью в среде, подверженной сильным электромагнитным воздействиям
  • Прочность даже в условиях экстремальных воздействий окружающей среды, например, при ударах молнии
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology YouTube

Надежность в полевых условиях

Обеспечьте надежную работу вашего оборудования: мы предлагаем полный спектр решений для подключения датчиков и исполнительных элементов. Как для стандартных задач, так и для кабельной разводки в отраслях и системах с особыми требованиями.

Экранированная кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов

Экранированная кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов

Экранированная кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов

В отношении систем, особо критических с точки зрения помех или работающих в условиях повышенного уровня помех, может действовать требование об использовании только экранированных сигнальных проводов, штекерных соединителей, приборов и шкафов управления. Особенно чувствительными в этом смысле являются кабели датчиков и исполнительных элементов, широко используемые во всех частях производственных установок, в том числе рядом со многими источниками помех. Наиболее показательный пример: роботизированные сварочные установки в автомобильной промышленности. Высокие сварочные токи, включаемые и выключаемые с короткими интервалами, создают целый комплекс помех разного типа и разной степени интенсивности. В таких условиях для обеспечения бесперебойной работы оборудования все сигнальные провода, датчики, исполнительные элементы, а также вся разводка коробок для датчиков и исполнительных элементов должны иметь экранированное исполнение. Потому что эти компоненты связаны с особо чувствительными к помехам контроллерами.

Штекерные соединители M12 с зажимом push-lock

Штекерные соединители M12 с зажимом push-lock

Экранированные сборные штекерные соединители M12

Сборные штекерные соединители M12 с зажимом push-lock позволяют подключить жесткие и подготовленные проводники, без лишних усилий и без инструмента. Зажимные камеры открываются и закрываются с помощью рычага. Обе руки пользователя свободны для ввода проводника, что значительно упрощает процесс работы. Долговечные, вибростойкие соединения для защитного заземления и экранирования повышают уровень безопасности и надежности вашего оборудования.

Совместимость по разъемам, гибкие возможности комбинирования

Промышленные штекерные соединители HEAVYCON защищают интерфейсы и гарантируют безопасную передачу питания, сигналов и данных даже в жестких условиях.

Все металлические корпуса благодаря электропроводящим поверхностям и уплотнениям устойчивы к ЭМВ. Они устойчивы к вибрациям, высоким механическим нагрузкам и герметичны в соответствии со степенью защиты IP69K.

Экранированные промышленные штекерные соединители

Надежная защита от поля до шкафа управления с помощью промышленных штекерных соединителей HEAVYCON

Экранированные промышленные штекерные соединители

Рассмотренные ранее мероприятия по подключению экранов с помощью клемм для подключения экрана подходят только для отвода помех, которые «собираются» на пути прокладки линий. Шкаф управления с точкой крепления экрана при этом располагается в зоне с низким уровнем или отсутствием помех. Если же необходимо ввести экранированный кабель в шкаф управления или прибор, которые сами подвержены сильному воздействию помех, то требуется другой подход. В этом случае экраном должен быть окружен весь шкаф управления, а не только отдельные кабели. Так же, как и в случае с экранированием кабелей и проводов, здесь следует стремиться к максимально плотному и замкнутому покрытию. Исходным условием является металлический корпус или специально разработанный с учетом требований ЭМС шкаф управления. Разумеется, кабельные вводы и штекерные соединители не должны создавать разрывов в сплошной системе экрана. Поэтому для экранированных кабелей разработаны специальные штекерные соединители, плотно соединяющие кабельный экран через корпус со стенкой шкафа управления или прибором. Их более дорогая конструкция и специальное подключение несут в себе дополнительные затраты. Однако они с лихвой окупаются благодаря бесперебойной работе оборудования в последующем.

Экранированный промышленный штекерный соединитель HEAVYCON

Экранированный промышленный штекерный соединитель HEAVYCON

Конструкция экранированных промышленных штекерных соединителей

Важным компонентом экранированного штекерного соединителя является его корпус. Металлические корпуса наших промышленных штекерных соединителей изготавливаются из высококачественного и коррозионно-стойкого алюминиевого сплава. Благодаря электропроводящим поверхностям и уплотнениям они обеспечивают надежную защиту от ЭМВ. Соединения экранирования кабеля с корпусом реализованы в виде кабельных вводов из никелированной латуни. Помехозащитные элементы кабельных вводов при монтаже размещаются поверх экрана кабеля. Надежное соединение между штекером и кабельным экраном обеспечивают специальные контактные пружины. Штекерный соединитель такой конструкции образует непрерывный и закрытый со всех сторон переход между экранированием кабеля и экранированным корпусом.