The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Решения для подвижного состава

Неизменно высокая безопасность для рельсового транспорта Мы ваш надежный партнер в области решений для оборудования подвижного состава

Везде, где требуется энергоснабжение систем и устройств рельсовых транспортных средств или распределение сигналов и данных, используются компоненты Phoenix Contact. К сильным сторонам нашей продукции относятся надежность и безопасность. А также удобство установки в условиях ограниченного пространства.

Наши решения для рельсового транспорта


Компактная технология соединения в поезде

Компактные подключения

В сфере рельсового транспорта постоянно растут требования к полезной площади и комфорту пассажиров. Это ведет к тому, что остается все меньше места для размещения необходимого оснащения: мультимедийных систем, информационных табло, освещения, кондиционеров и дверных систем. Компания Phoenix Contact предлагает компактные соединительные решения с различным числом контактов, сечением проводов и способами монтажа, облегчающие кабельную разводку этих систем.

Безопасная передача данных в железнодорожной отрасли

Безопасная передача

В поездах все чаще используются информационные сети, обеспечивающие обмен данными и выполнение задач управления. Используемые для этого круглые штекерные соединители должны не только отвечать повышенным требованиям железнодорожной отрасли, но и отличаться простотой и надежностью монтажа. Профессиональные электромонтажники ценят возможность монтировать проводку быстро и, по возможности, без использования инструмента. Система M12 PUSH-PULL от Phoenix Contact в полной мере соответствует этим ожиданиям. В ассортимент продукции для ж/д отрасли входят промышленные штекерные соединители.

Неблагоприятные погодные условия для рельсового транспорта

Долговечная маркировка

Маркировка для оборудования рельсового транспорта должна быть надежной и долговечной. Противопожарная защита также играет важную роль. Система MARKING system от Phoenix Contact предлагает подходящие маркировочные решения для любых областей применения в железнодорожной отрасли: на ваш выбор более 2000 безгалогенных и пожаробезопасных маркировочных продуктов, белее 10 различных систем печати и 3 технологии нанесения обозначений.

Стабильные источники питания для подвижного состава

Надежное электропитание

Обычно в поездах уже с завода имеется источник постоянного тока. Впрочем, для подключения конечных потребителей данное напряжение требует соответствующего преобразования и стабилизации. Кроме того, в железнодорожной технике должны быть соблюдены требования по температуре, противопожарной защите (EN 45545-2), ЭМС, вибро- и погодостойкости, а также специальные требования стандарта EN 50155. Phoenix Contact предлагает решения для электроснабжения от различных источников напряжения постоянного тока. С их помощью вы можете организовать питание систем телевидения замкнутого контура (CCTV), мультимедийных устройств, дверных систем, кондиционеров или других подобных нагрузок.