Электрические испытания при вводе поездов в эксплуатацию Стандарты EN 50215 и EN 50343 предъявляют высокие требования к монтажу и испытаниям электрических кабелей в железнодорожной подвижной единице. Компактные распределительные блоки с функцией изоляции соответствуют метрологическим требованиям. Они позволяют легко отсоединять отрицательные кабели для проведения испытаний и измерений и объединяют функции распределения потенциалов и разъединительных клемм в одном компактном компоненте.

Сборочный завод рельсовых транспортных средств

Электрические испытания при вводе поездов в эксплуатацию

Применение

Ввод в эксплуатацию является постоянной составной частью процесса производства рельсового транспорта. В течение этого времени транспортное средство строго проверяется, прежде чем поезд будет поставлен и введен в эксплуатацию. Требования стандартов EN 50215 и EN 50343 и запросы заказчиков делают необходимой жесткую программу испытаний. В конкретной фазе испытаний время от времени проводятся электрические испытания, при которых необходимо отъединить минусовой потенциал отдельных устройств.

Решение

Компактные функциональные блоки с функцией разъединения для проведения простых электрических испытаний рельсового транспорта

Компактные функциональные блоки с функцией разъединения для проведения простых электрических испытаний рельсового транспорта

Для этих задач отлично подходят клеммы с размыкателем. Они позволяют разъединять цепь для выполнения контроля и измерений или во время поиска неисправностей, без необходимости отсоединять подключенный проводник. Функциональные блоки PTFIX позволяют реализовать данную задачу еще более компактным способом. Отрицательный полюс от источника питания подключается к контакту питания. Связанные друг с другом отводы можно отсоединять и подключать по отдельности.

Головной офис Phoenix Contact
Распределительные клеммы для поездов

Распределительная клемма для рельсового транспорта

Дополнительная информация о подходящих продуктах: