Бесперебойное и стабильное питание технологий управления поездом Для рельсового транспорта наобходимо избегать перепадов и перебоев напряжения. Мы предлагаем преобразователи постоянного тока для общих уровней напряжения различных типов поездов. Резервное подключение и развязка обеспечивают высокую доступность. Они сертифицированы для применения на железных дорогах в соответствии с EN 50155, EN 61373 и EN 45545-2.

Транспортная технология – поезд

Бесперебойное и стабильное питание технологий управления поездом

Применение

Питание систем управления в высокоскоростных поездах производится через 110 В DC. Поезда небольшой длины и с малым количеством потребителей электричества обычно питаются через 24 В DC. Проводники и штекерные соединители являются причиной падения напряжения. В режиме езды могут возникать колебания или даже кратковременные отказы напряжения в течение миллисекунд. Кроме этого, возможно возникновение электромагнитных помех.

Решение

Преобразователи постоянного тока для стабильного снабжения напряжением в рельсовом транспорте

Преобразователи постоянного тока, также подключенные с резервированием, для бесперебойного снабжения напряжением во всех типах поездов

Для этого в рельсовом транспорте применяются преобразователи постоянного тока. Они отделяют компоненты управления от этих воздействий и обеспечивают подачу стабилизированного напряжения. Phoenix Contact предлагает устройства для преобразования 110 В DC, 72 В DC и 24 В DC в 24 В DC. Они обладают широким диапазоном входного напряжения согласно EN 50155 и соответствуют специальным требованиям железнодорожной промышленности.
В рельсовом транспорте высокодоступное напряжение питания важных систем поезда также играет большую роль. Параллельно подключенные преобразователи постоянного тока с присоединенными резервными модулями обеспечивают высокую готовность. Даже при ошибках на выходе преобразователей постоянного тока они гарантируют необходимое разделение.

Головной офис Phoenix Contact
Источники питания для поездов

Источники питания для рельсового транспорта

Дополнительная информация о подходящих продуктах: