Источники питания для поездов

Специальные решения для источников питания для рельсового транспорта

Наш ассортимент решений с источниками питания для подвижного состава включает источники питания, преобразователи постоянного тока, источники бесперебойного питания, энергоаккумуляторы и резервные модули. Устройства обеспечивают высокую готовность благодаря высоким значениям среднего времени между отказами, прочной конструкции и превентивному контролю функционирования через сигнальные контакты. Важные стандарты и запросы для рельсового транспорта, как то EN 50155, EN 61373 и EN 45545-2, а также печатные платы с защитным покрытием в зависимости от типа устройства.

Электронные автоматические выключатели для поездов

Электронные автоматические выключатели для рельсового транспорта

Электронные автоматические выключатели для подвижного состава обладают систематическими преимуществами по сравнению со стандартными автоматическими выключателями:

  • Их характеристика срабатывания идеально подстроена под изменение напряжения импульсных источников питания. Благодаря этому можно отказаться от резервов снабжения.
  • Электронные силовые автоматические выключатели до 60 % более узкие и благодаря настраиваемому номинальному току могут гибко адаптироваться к приложению.
  • Вход перезапуска обеспечивает сокращение времени простоя и возможность расположения вне рабочего пространства машиниста тягового подвижного состава.
  • Встроенная дистанционная сигнализация без дорогих дополнительных модулей позволяет производить постоянный контроль статуса защитного выключателя.

Это обеспечивает максимально гибкую конструкцию поезда.

Реле сопряжения для рельсового транспорта

Реле для подвижного состава

Реле сопряжения от Phoenix Contact сертифицированы по стандарту DIN EN 50155 и соответствуют специальным требованиям железнодорожной промышленности. Они выдерживают экстремальные температуры и благодаря пружинному зажиму имеют высокую ударо- и вибростойкость.