Безопасная кабельная разводка коммуникационных сетей в подвижном составе Система управления поездами предъявляет высокие требования к используемым кабелям передачи данных. Мы предлагаем подготовленные на заказ проводники M12 для передачи данных и сигналов. Материал наших штекеров и кабелей соответствует стандарту EN 45545-2. Специальный вибрационный тормоз обеспечивает надежную фиксацию и устойчив к ударам и вибрациям в соответствии с EN 61373.

Управления дверью поезда

Безопасная кабельная разводка коммуникационных сетей в подвижном составе

Применение

Система управления поездом часто имеет иерархическую структуру. Она состоит из нескольких уровней управления с различными функциями и требованиями:

Поездная шина ETB (Ethernet Train Backbone, кодировка A)
Наивысший уровень управления, так называемая поездная шина, относится к безопасности и допускам. Она проходит по всему составу рельсового транспорта и обеспечивает передачу данных по всем частям поезда. Её готовность должна быть гарантирована постоянно. Поэтому к кабельной разводке и другим инфраструктурным компонентам предъявляются высокие требования.

Транспортная шина ECN (Ethernet Consists Network, кодировка D)
На данном уровне происходит управление функциями поезда, а также контроль безопасности, например, тормозов, дверей или кондиционирования. Требования к данному уровню такие же, как и к поездной шине.

Дополнительные системы (кодировка X)
В поездах существуют дополнительные системы, которые не существенны для безопасности или допусков. Здесь более важны готовность и скорость передачи данных.

Уровни системы управления поездом с функциями и требованиями

Безопасная кабельная разводка для передачи данных на всех уровнях управления в рельсовых транспортных средствах

Решение

Залитые штекерные соединители серии M12 RAIL от Phoenix Contact предлагают надежную систему кабельной разводки для всех уровней управления в поезде. При этом особое внимание уделяется соответствию в отношении данных по огнестойкости. Они отвечают требованиям EN 45545-2. Залитые проводники M12 полностью проверены электрически. Трудоёмкий поиск ошибок в рельсовом транспортном средстве, который требуется при ручной сборке, отпадает.

Головной офис Phoenix Contact
Штекерные соединители для установки в поездах

Штекерные соединители для рельсового транспорта

Дополнительная информация о подходящих продуктах: