Штекерные клеммные блоки COMBI

Штекерные клеммные блоки для подвижного состава

Штекерные клеммные блоки обеспечивают модульную сборку рельсовых транспортных средств, позволяющую сэкономить время. Они поставляются с технологией быстрого соединения, пружинными или винтовыми зажимами до 6 мм² и 41 А. Ассортимент дополняется различными базовыми клеммами, сечениями и большим ассортиментом принадлежностей.

Электротехнические клеммы push-in с боковым соединением провода

Клеммные блоки с боковым зажимом push-in

При наличии плоских распредкоробок или монтаже за щитками и в зазорах часто прокладка проводников через фронтальное соединение невозможна. Для тех, кто все-таки хочет использовать технологию push-in, существует серия PTV. Она объединяет все преимущества классической технологии соединения push-in с боковым соединением провода.

Клеммные блоки с пружинным зажимом power-turn

Кабельная разводка силовых технологий с зажимом power-turn

Хотя до настоящего времени в силовой кабельной разводке рельсового транспорта все еще распространено болтовое соединение, но для соединения кабеля до 185 мм² и 309 А также были разработаны инновационные пружинные клеммы power-turn. В качестве альтернативы болтовому или винтовому соединению проводник надежно контактирует при помощи пружинного усилия. Не требуется использование инструмента с моментом затяжки или кольцевых кабельных наконечников. Поэтому клеммы подходят для быстрой и гибкой замены в рельсовом транспорте.

Функциональные клеммы CLIPLINE complete

Функциональные клеммы для всех приложений рельсовых транспортных средств

Практически в каждом рельсовом транспортном средстве присутствуют функциональные клеммы, применяемые для коммутационных задач подготовки сигнала, защиты цепей или разделения, контроля и измерения. В ассортимент CLIPLINE complete входят разнообразные функциональные клеммы для железнодорожной промышленности. Особенно часто применяются клеммы с электронными компонентами: диодом или резистором. Данные компоненты или интегрированы в клемму или вставляются в держатель компонентов снаружи.