Снабжение строительно-монтажных поездов для техобслуживания электроэнергией Поезда для техобслуживания должны иметь стабильное электропитание. Мы предлагаем Вам модульную систему для источников бесперебойного питания. ИБП не требует обслуживания, имеет долговечный энергоаккумулятор и является ударо- и вибростойким в соответствии с EN 50155/EN 61373.

Обслуживание железнодорожных путей

Снабжение строительно-монтажных поездов для техобслуживания электроэнергией

Применение

Энергоснабжение устройств и машин в строительно-монтажных поездах обычно реализуется при помощи генераторов трехфазного тока. Для определенных потребителей, как то: контроллеры или аварийное освещение, может быть необходимо наличие источника бесперебойного питания.

Решение

Источники бесперебойного питания для рельсового транспорта

Модульная система для энергоснабжения строительно-монтажного поезда

Для этого Phoenix Contact предлагает решение на базе модульной системы:

  • Промышленные штекерные соединители выступают в качестве прочного интерфейса.
  • Источник питания преобразует трехфазный ток в 24 В DC.
  • К источнику бесперебойного питания подключен литий-ионный аккумулятор в качестве энергоаккумулятора или альтернативно не требующий обслуживания высокопроизводительный накопитель на базе конденсаторов.
  • Электронные автоматические выключатели защищают отдельные цепи нагрузки при перегрузках и коротком замыкании. Путем выборочного отключения неисправных цепей гарантируется подача напряжения питания для параллельно подключенных потребителей. При помощи входа сброса можно даже удаленно перезапустить сработавший силовой автоматический выключатель.
  • Сигнальные контакты позволяют оператору установки осуществлять полноценный контроль компонентов.
  • Таблички с обозначением из нержавеющей стали дополняют модульную систему.

Для модулей в наличии испытание на ударо- и вибростойкость согласно EN 50155 / EN 61373. Устройства или сами соответствуют требованиям по противопожарной защите согласно EN 45545-2 или они оснащаются специальным корпусом для изоляции пожарной нагрузки, как например, энергоаккумуляторы.

Головной офис Phoenix Contact