Nos produits et solutions ouvrent la voie à un avenir durable et neutre sur le plan climatique.
Vous trouverez ici des informations sur les nouveaux produits et les dernières actualités de Phoenix Contact.
Le configurateur Heavyconnec est un outil en ligne permettant de configurer facilement, rapidement et en toute sécurité des connecteurs industriels. La multitude de combinaisons possibles rend souvent difficile le choix de la solution appropriée, même pour les experts. Le configurateur aide les utilisateurs à sélectionner, valider et visualiser les connecteurs, ce qui permet de gagner un temps précieux dans le cadre de projets.
Les alimentations Trio Power pour montage mural avec une puissance allant jusqu'à 2,5 kW disposent désormais d'un raccordement Push-in. Les appareils avec une tension de sortie de 24 ou 48 V DC se distinguent par une densité de puissance et une efficacité élevées pour une forme de construction compacte.
Les prises de type 2 CHARX connect modular de Phoenix Contact sont désormais disponibles avec une profondeur de montage réduite : avec la troisième génération, l'entreprise présente une solution optimisée pour une intégration flexible et peu encombrante dans les solutions d'infrastructure de charge.
Phoenix Contact élargit sa gamme d'appareils de signalisation avec trois nouvelles colonnes de signaux configurables de la série PSD-SC. Les modèles offrent jusqu'à 15 segments RVB, différents modes de fonctionnement et peuvent être facilement paramétrés grâce à l'interface IO-Link.
Avec la nouvelle série de feux de signalisation à LED PSD-SL, Phoenix Contact propose une solution compacte pour la signalisation proche de l'application, directement sur les fonctions des machines. Les feux sont polyvalents, de construction robuste et adaptés à une utilisation en intérieur comme en extérieur.
Phoenix Contact présente les nouveaux connecteurs carte-à-carte non blindés de la série FP 0,8 SL pour des débits de données allant jusqu'à 52 Gbit/s. Grâce à leur compatibilité avec les empreintes de circuit imprimé des variantes blindées FP 0,8, ces connecteurs offrent une plus grande flexibilité dans la conception des circuits imprimés. Le remplacement des variantes blindées par des variantes non blindées peut s'effectuer sans modification de la configuration du circuit imprimé.