Bornes de varios conductores

Varios conductores: un punto de conexión

Varios conductores: un punto de conexión

Con los bornes de varios conductores puede distribuir los potenciales con ahorro de espacio y poco esfuerzo.

Volver a Conexión push-in

Categorías

Buscar en Bornes de varios conductores

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Tiene diferentes tipos de conectores o secciones transversales? Con los bornes de varios conductores de Phoenix Contact podrá conectar hasta cuatro conductores en un cableado individual por punto de embornaje.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio gracias a la conexión de varios conductores
  • Posibilidad de distribución con varios polos, ya que se pueden realizar puentes con facilidad en los fosos funcionales
  • Claridad óptima gracias a las superficies de marcado grandes

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi/pxc/product_detail_page/!ut/p/z1/5VhZj5swEP4tfcijYxtjjkp9aLPbPRNlj3YXXpBtTOouV4GQ3f31NUmqNmkXqqaoUolQrBlmvjnwN8hAH95DP2W1WrBKZSmLtez5VuAYF5PTExNPTybvXXR1OZ8Ys-spvjg14EfonUHv-t0Jda_gXav1CYZ-O9jGH73we4t-z_8lA4e0-VOTQE_72y_6v7PgXa3kCn5IsyLRzbmBPvRzoULoUTdilrQ4kIYTAZOHEeDCloAjQrkt7VCSEJ6irgj0wAjt8NdWr_A26hfe6Bee9Ao_6zf72aHZn7dyi5BmEqjPX774b6EvsrSSjxW8z5UsR2gl-QglTKUjlBdZuBSVVpZLLlglF1nxFORs0djpm5UUlaplEMpaCVkGOcD2CEUGsaVlhFqwMTAtKQCnUgJMXIKp7drYZZrbfmuKzXRZG7SNj1YEPR9udE5Hx8H8fjI_a-84vbBf7rhurOMIynUZFOmOOzZgtmEBhi1OXUQMbtgd8BOzV_ibnuH7bY5hHQh_3vUm6NjtWRRt1XqnS1aIT0Ehy2W8LzaBFE_GK5GM0Th_FOPvnuMdyzVJ_lrYjr1FNw1TSR4roappFsoYelWxlI2aieblD70NZMfgmVtbrLSsWCpk8wgaOVa8YMUT9Jr0G0XFOPTWHC2kNqtlsTHcjowjWTEVl2eVTM40BEGmhdw1Y3O1J4dRohPeemel2mT7A5aWb5vWbXRCPEBvDjAFCANs6P8tSszSxbLputdVIx1Ajfb_XyM1B1DjAPhIB8BHOgA-Xg6Aj5cD4OPlAPh4NIS9OoCZc4T_hxq1YlkoneyjAJkASmcRrhN6raO_-Rb8p8PHNl6wsf2tI8f-uT5WZfXtQP9-WcqgkkWiUhYHPM7EQxnsZD5CLDQtgqgLiCkiYApMgIMsAQh39eHeQGZEoo5HNm35tiEMA2MuHOA6pgVM7ErAWagD2Y6BXOEQiVgH_DHqF97oFf5Dv_C43-Zg3Cv86aHZt38VuzIPYU_0K_bkf8CePEmflALeeb1a3UbJhDs_L3fg4dqZHhO6SIIflrjWdxh_jpLEITtXMJvReudq7OTO5SCy50bzes_t-XbX59-GctYl_7JDenlavfoKmZDSaA!!/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=3209578&library=pies&tab=1