Filtro

38 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Relé de control - EMD-SL-C-UC-10 - 2867937

Relé de supervisión para la supervisión de corrientes de 1 fase de 0...10 A CA/CC, mínimo de corriente, tensión de alimentación seleccionable a través de módulo de potencia, 1 contacto conmutado

Precio cliente:

Relé de control - EMD-SL-C-OC-10 - 2866019

Relé de supervisión para la supervisión de corrientes de 1 fase de 0...10 A AC/DC, sobrecorriente, tensión de alimentación seleccionable a través de módulo de potencia, 1 contacto conmutado

Precio cliente:

Relé de control - EMD-SL-3V-400 - 2866051

Relé de supervisión para la supervisión de tensiones de 3 fases de 280...520 V CA, Window, sin conexión del neutro, tensión de alimentación seleccionable a través de módulo de potencia, 1 contacto conmutado

Precio cliente:

Relé de control - EMD-FL-RP-480 - 2900177

Relé de supervisión para la supervisión de potencia efectiva en redes de 1 y 3 fases de 0...7,2 kW, carga baja, sobrecarga, Window, temperatura de bobinados del motor, memoria de errores, tensión de alimentación seleccionable mediante módulo de potencia, 2 contactos conmutados

Precio cliente:

Relé de control - EMD-BL-PTC - 2906252

Supervisión de la temperatura del devanado del motor (máximo 6 PTC) para sensor de temperatura según DIN 44081 y DIN 44082 con supervisión de cortocircuito del circuito de termistores, con conexión por tornillo.

Precio cliente:

Módulo de potencia - EMD-SL-PS45-230AC - 2885294

Módulos de potencia, enchufables, para EMD-FL-..., tensión de alimentación: 195 V AC ... 264 V AC

Precio cliente:

Módulo de potencia - EMD-SL-PS45-500AC - 2885317

Módulos de potencia, enchufables, para EMD-FL-..., tensión de alimentación: 425...550 V AC

Precio cliente:

Módulo de potencia - EMD-SL-PS-120AC - 2885731

Módulos de potencia, enchufables, para EMD-SL-..., tensión de alimentación: 108 V AC ... 132 V AC

Precio cliente:

Módulo de potencia - EMD-SL-PS- 24AC - 2866103

Módulos de potencia, enchufables, para EMD-SL-..., tensión de alimentación: 20,2...26,4 V AC

Precio cliente:

Módulo de potencia - EMD-SL-PS-230AC - 2866129

Módulos de potencia, enchufables, para EMD-SL-..., tensión de alimentación: 195...264 V AC

Precio cliente:
38 Resultados

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00