Relé de supervisión para la supervisión de tensiones de 1 fase de 0...300 V CA/CC, sobretensión/subtensión o Window, memoria de errores, fuente de alimentación de largo alcance, 2 contactos conmutados
Control de tensión
Relé de control para la supervisión de tensiones monofásicas de 24 V AC/DC o 230 V AC, subtensión o Window, 1 contacto conmutado, con conexión por tornillo
Relé de supervisión para la supervisión de tensiones de 3 fases de 280...520 V AC, subtensión, Window, secuencia de fases, fallo de fases, asimetría, fuente de alimentación de largo alcance, 2 contactos conmutados
Relé de monitorización de tensión trifásico con supervisión de sobretensión, baja tensión y ventana de tensión, así como funciones para la supervisión de secuencia de fases, error de pérdida de fase, asimetría (asimetría ajustable) y conductor neutro. Fuente de alimentación de rango amplio con 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, con valores umbral ajustables, retardo de respuesta y capacidad para memoria de errores y comunicación NFC. Test de valor efectivo real. Conexión enchufable.
Relé de control para la supervisión de tensiones trifásicas de 400 V AC ±30%, Window o Window con secuencia de fases, 1 contacto conmutado, con conexión push-in
Relé de monitorización de tensión de 1 fase, fuente de alimentación de amplio rango con 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, con valores umbral regulables, retardo de respuesta y funciones seleccionables por configuración.
Relé de monitorización de tensión de 1 fase, fuente de alimentación de amplio rango con 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, con valores umbral regulables, retardo de respuesta y funciones seleccionables por configuración.
Relé de control para la supervisión de tensiones monofásicas de 24 V AC/DC o 230 V AC, subtensión o Window, 1 contacto conmutado, con conexión push-in
Relé de control para la supervisión de tensiones trifásicas de 400 V AC ±30%, Window o Window con secuencia de fases, 1 contacto conmutado, con conexión por tornillo
El EV Charge Lock Release supervisa la tensión de servicio de 12 V del actuador electromotriz de un dispositivo de bloqueo de conector, conduce las señales de bloqueo y desbloqueo y envía un impulso de desbloqueo al actuador cuando cae la tensión de servicio.