Cablee secciones de cable grandes hasta 150 mm² con seguridad y rapidez
Los bornes de resorte de alta corriente PTPOWER con la nueva tecnología de conexión Power Turn le ofrecen en todo momento la posibilidad de conexión más rápida y fácil de usar para el cableado de conductores grandes. Establezca el contacto de conductores hasta 150 mm² y 1500 V IEC / 1000 V UL girando la palanca de mando.
Con la tecnología patentada de conexión por resorte Power Turn se pueden conectar cables grandes con un destornillador estándar y un movimiento de palanca con facilidad y rapidez.
Conexión sencilla y fácil ahora también para los cables grandes. Alternativamente, los cables también se pueden enchufar con rapidez y facilidad con la palanca cerrada mediante la tecnología push-in.
El puente reductor permite en el PTPOWER 35 una conexión sencilla de bornes de diferentes secciones transversales nominales, p. ej. con un borne push-in PT 2,5 o PT 4. Con el puente reductor se pueden construir bloques de alimentación ahorrando tiempo.
Distribuya potenciales con los puentes insertables aislados. Estos se montan con facilidad sin herramientas y se encajan de forma segura en el receptáculo de bornes. Gracias a su forma especial pueden reconocerse fácilmente tras haber conectado los cables.
Con la tecnología patentada de conexión por resorte Power Turn se pueden conectar cables grandes con un destornillador estándar y un movimiento de palanca con facilidad y rapidez.
Hasta tres resortes de acero para resortes de alta calidad en combinación con la base prismática de la parte de sujeción proporcionan una conexión de los conductores estable a largo plazo y resistente a las vibraciones.
El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.
Cerrar
"$pageName" en