Технология зарядки для сбалансированной электромобильности

Для мирового рынка электромобильности мы разрабатываем технологически ведущие и высококачественные изделия, которые вдохновляют.
Охлаждаемый зарядный штекер электромобиля HPC в испытательной лаборатории

Ваш технологический партнер по электромобильности

Благодаря широкому портфелю технологий зарядки для электромобильности мы считаем себя новаторами и партнерами наших клиентов и акционеров в деле ускорения перехода к устойчивому развитию мобильности за счет электрификации и цифровизации, остановки глобального потепления и защиты климата.

Познакомиться с CHARX Мощные изделия специально разработанные для электромобильности

Интерактивная карта изображения: Обзор серии изделий CHARX
Зарядные кабели переменного тока
Зарядный кабель режима 3 со штекерами NACS, типа 1, типа 2 и GB/T – эргономичный, прочный и высококачественный.
К зарядным кабелям переменного тока
Зарядные кабели постоянного тока
Зарядные кабели постоянного тока со штекерами NACS, CCS и GB/T – для всех классов производительности, от бытовых зарядных устройств до зарядных парков HPC.
К зарядным кабелям постоянного тока
Инфраструктурные зарядные розетки
Модульные зарядные розетки типа 2 для портативных зарядных кабелей переменного тока - со светодиодным дисплеем, шторкой и датчиками температуры.
К инфраструктурным зарядным розеткам
Защита от перенапряжений
Защита зарядных точек и транспортных средств от повреждений током молнии и вследствие коммутационных действий.
К защите от перенапряжений
Зарядная розетка на электромобиле
Универсальная зарядная розетка на электромобиле для зарядки переменным и постоянным током всех типов электрических транспортных средств – для типа 1, типа 2, CCS и GB/T.
К зарядным розеткам на электромобиле
Силовая электроника и распределение электроэнергии
Модуль питания и распределения для эффективного и масштабируемого питания постоянным током станций быстрой зарядки.
К силовой электронике и распределению электроэнергии
Контроллеры зарядки переменным током
Модульный контроллер зарядки режима 3 – подготовлен к работе с Vehicle to Grid, plug & charge и законом о калибровке.
К контроллерам зарядки переменным током
Контроллеры зарядки постоянным током
Производительный контроллер зарядки постоянного тока для современных зарядных станций CHAdeMO и CCS.
К контроллерам зарядки постоянного тока
Контроллеры зарядки электромобиля
Контроллер зарядки для всех электромобилей с зарядной розеткой CCS – универсальное решение и возможность использования с Vehicle to Grid.
К контроллерам зарядки электромобиля

В дополнение к выработке чистой электроэнергии, важным ключом к созданию общества All Electric Society является электрическая мобильность. Благодаря высокопроизводительным технологиям зарядки мы делаем Вас готовыми к сбалансированной, сетевой и практичной электромобильности. Давайте вместе формировать переход к электромобильности!

Главный операционный директор Ральф Дёре и председатель совета директоров Михаэль Хайнеманн, Phoenix Contact E-Mobility
Главный операционный директор Ральф Дёре и председатель совета директоров Михаэль Хайнеманн, Phoenix Contact E-Mobility
Мужчина заряжает свой электромобиль с помощью зарядного кабеля NACS на станции быстрой зарядки

NACS наступает - и мы в этом участвуем Зарядный кабель переменного и постоянного тока для самых высоких требований

Североамериканский стандарт зарядки (NACS) набирает обороты и в перспективе заменит стандарт зарядки CCS тип 1. Таким образом, NACS будет играть центральную роль в электрификации транспортного сектора и развитии зарядной инфраструктуры в Северной Америке.

Будучи специалистом в области технологий зарядки для электромобильности, мы, естественно, стремимся соответствовать меняющимся требованиям наших клиентов и поэтому предлагаем зарядные кабели NACS, соответствующие стандартам SAE и UL, которые отвечают особо высоким требованиям – как для зарядки переменным током так и для High Power Charging.

Человек заряжает электрический грузовик с помощью зарядного штекера MCS

Megawatt Charging System (MCS) Зарядная мощность до 3,75 МВт для тяжелых коммерческих автомобилей

Мегаваттная система зарядки (Megawatt Charging System – MCS) должна стать международной стандартизированной системой быстрой зарядки для тяжелых коммерческих автомобилей и обеспечивать мощность зарядки до 3,75 МВт.

С момента создания целевой группы CharIN MCS в 2018 году мы работаем над определением требований для разработки стандартов зарядки MCS.

В начале 2026 года мы предположительно планируем предложить соответствующие зарядные кабели MCS, а в среднесрочной перспективе - зарядные розетки на электромобиле Phoenix Contact привычного высокого качества.

Теперь доступна в электронном виде
Новая брошюра об электромобильности

На более чем 160 страницах Вы найдете описание нашего обширного портфеля зарядных технологий для электромобилей и зарядной инфраструктуры. Вы также сможете узнать все необходимое о нашей компании и познакомиться с основами технологии зарядки.

Просмотреть электронный журнал
Брошюра об электромобильности в печатном виде и в электронном виде на планшете

Ваш личный консультант

По всем вопросам о наших продуктах и решениях

Virginijus Valevicius
Virginijus Valevicius
Business Area Manager Industry Management and Automation
+370 6 873 0082
Я буду рад проконсультировать Вас по вашему проекту электромобильности. Давайте вместе формировать переход к электромобильности!