Экономное решение на базе технологии радиосвязи обеспечивает необходимую прозрачность

Управление энергопотреблением с системой радиосвязи Radioline без дополнительной кабельной разводки

Производственное подразделение Walter Mester GmbH  Co. KG  

Кузница Walter Mester GmbH & Co. KG производит около 14 миллионов кованных заготовок в год

Чтобы извлечь выгоду из налоговых льгот для энергоемких предприятий, необходима прозрачная регистрация расходов энергии. Но создание соответствующей системы управления обходится дорого, если приходится прокладывать многочисленные проводники для подсоединения измерительных устройств.

Поэтому кузница Walter Mester GmbH & Co. KG использует решение с радиосвязью производства Phoenix Contact.

Применение

Основанная в 1908 кузница Walter Mester GmbH & Co. KG производит из стандартной стали, высоколегированных сортов стали или цветных металлов около 14 миллионов кованных заготовок в год. Для их изготовления предприятие потребляет около пяти миллионов кВт-ч электричества в год, которое в основном идет на поддержание процессов нагрева.

Потоки энергии необходимо прозрачно регистрировать по двум причинам: во-первых, производители хотели рассчитывать стоимость изготовления отдельных частей не при помощи неточных раскладок, а на основе энергозатрат на отдельный этап изготовления на машинах. А во-вторых, закон о налогообложении энергопотребления предусматривает налоговые льготы для энергоемких предприятий. Поэтому возникла необходимость включения в процессы нагрева системы учета и управления энергопотреблением.

Первые предложения, предоставленные коммерческому директору Ральфу Местеру (Ralf Mester), были неприемлемы по причине высоких издержек на кабельную разводку и монтаж.

Решение

Распределительная коробка с модулем радиосвязи и энергоизмерительным устройством  

Энергоизмерительное устройство EMpro и модуль радиосвязи Radioline в распределительной коробке

Специалист по разработке прикладных решений для литейного и кузнечного производства компания Isertech GmbH разработала для кузницы основанный на радиосвязи проект. Беспроводное объединение в сеть устройств регистрации энергии позволяет быстро и экономно передавать необходимые данные.

Ставка была сделана на модули радиосвязи семейства изделий Radioline от Phoenix Contact, работающие с технологией Trusted-Wireless. Стандарт беспроводной связи, работающий в не требующей лицензии полосе частот 2,4 ГГц, позволяет преодолевать дистанции между отдельными станциями до 5 000 метров.

Далее используются интеллектуальные энергоизмерительные устройства семейства EMpro от Phoenix Contact, регистрирующие все электрические характеристики.

Суровые условия окружающей среды в кузнице  

Неблагоприятные окружающие условия в кузнице: сильная вибрация и высокие температуры

Надежная работа даже в неблагоприятной среде

«Сначала у нас и клиентов были сомнения», — говорит Томас Бесбес (Thomas Besbes), работающий в отделе сбыта Isertech GmbH. «Мы не были уверены в постоянной и надежной эксплуатации беспроводной связи при неблагоприятных окружающих условиях в кузнице».

Но электромагнитные нагрузки от трансформаторов и индукционных печей, а также высокие температуры и постоянные вибрации от молотов не представляют проблем для модулей радиосвязи Radioline и энергоизмерительных устройств EMpro.

При реализации проекта в кузнице Варштайна была рассмотрена вся производственная цепочка от сырья до высококачественной кованной заготовки, и на соответствующих участках были установлены энергоизмерительные устройства и системы радиосвязи.

Централизованная обработка и сохранение данных

После остывания заготовки необходимо разъединять. Поскольку энергопотребление используемых здесь современных механических и гидравлических прессов сравнительно небольшое, они подсоединены к одному компоненту EMpro, который установлен в центральном энергораспределителе штамповочного цеха. Благодаря радиосвязи при помощи модулей Radioline потребовалось проложить только небольшой отрезок кабеля.

После ввода в эксплуатацию системы управления энергопотреблением быстро стало ясно, что кузница может подвести дополнительные итоги на основании результатов измерений. Коммерческий директор Ральф Местер сообщает: «Теперь мы может точно видеть разницу в эффективности между старыми печами с аналоговым управлением и новыми с цифровым. На основе данной информации можно точно рассчитать время для приобретения новой печи».

Собираемые данные обрабатываются в центральном контроллере. Пользователь имеет доступ к результатам анализа в любое время через веб-сервер. Кроме того, данные сохраняются в базе данных SQL для последующей передачи их налоговым органам.

Заключение

Ральф Местер и Томас Бесбес  

Убеждены в необходимости решения в области управления энергопотреблением: коммерческий директор Ральф Местер и Томас Бесбес

Реализованное в Walter Mester GmbH & Co. KG решение показывает, как можно прозрачно, используя радиосвязь, реализовать регистрацию энергопотребления при помощи систематически установленных измерительных устройств на важных энергетических точках.

Возможный потенциал для экономии энергии определяется с небольшими монтажными затратами, а нагрузка установки оптимизируется. Кроме того, кузница получает данные для точного расчета стоимости изготовления, предупреждающего обслуживания и своевременной замены машин, а также доказательства расхода в рамках энергоемких производственных процессов.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321