The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Соединитель IO-Link Бесконтактные элементы связи для передачи энергии и данных позволяют снабжать устройства износостойким и не требующим обслуживания питанием и данными IO-Link. Там, где обычные технологии подключения наталкиваются на границы собственных возможностей в виду ограничения места и движений, вибраций, пыли и грязи, вращения и частых циклов коммутации, бесконтактная передача предлагает неизнашиваемую коммуникацию.

Соединитель IO-Link

Преимущества для Вас

  • Бесконтактный – без износа, без загрязнений, без заеданий при соединении
  • Гибкий – в дополнение к питанию можно передавать данные IO-Link или два цифровых сигнала
  • Прочный – корпус из нержавеющей стали с классом защиты IP68 и соединениями M12 для использования в сложных условиях
  • Компактный – конструкция M30 для компактной установки
  • Совместимый – возможность использования со всеми распространенными устройствами IO-Link класса A от разных производителей
Соединитель IO-Link

Соединитель IO-Link – просто как штекерный соединитель

Бесконтактная передача энергии и IO-Link

Устройства сопряжения бесконтактно передают энергию (≤18 Вт) и данные IO-Link (≤230,4 кбит/с) через воздушный зазор до 7 мм. Передача питания производится индуктивно, а также через неметаллические зазоры, такие как стекло, пластик или дерево, что обеспечивает широкий спектр применения.

Связь в ближнем поле через воздушный зазор не требует планирования частот и разработок ноу-хау в области беспроводных технологий. Соединители IO-Link могут использоваться со всеми стандартными устройствами IO-Link класса A от всех производителей. Корме того, устройства сопряжения не требуют настройки конфигурации и так же просты в применении, как и обычные штекерные соединители.

Ваши преимущества: Заменить быстроизнашивающиеся штекерные соединители или контактные кольца в промышленных приложениях и минимизировать расходы от отказов.

Соединитель IO-Link

Используемый соединитель IO-Link

Высокая степень свободы при монтаже благодаря гибким возможностям приближения

По сравнению с обычными штекерными соединителями соединители IO-Link можно располагать в любом направлении или даже вращать относительно друг друга. Кроме того, устройства сопряжения не обязательно должны располагаться точно друг над другом, они могут находиться со смещением или под тангенциальным углом.

Ваше преимущество: Снижение требований к точности механического движения двух независимых деталей установки.

Соединитель IO-Link

Соединитель IO-Link с прочным корпусом

Прочная механика и точная установка

Благодаря корпусу со степенью защиты IP68 Вы можете использовать соединители IO-Link в сложных условиях. Очень прочный корпус с непрерывной резьбой, изготовленный полностью из металла, обеспечивает переменное монтажное положение на монтажном кронштейне. Цилиндрическая конструкция M30 также обеспечивает гибкую и простую установку.

Ваше преимущество: Точная установка в ограниченном пространстве.

Возможности подключения, обеспечивающие перспективную автоматизацию

Бесконтактные элементы связи для передачи энергии и данных обеспечивают устройства питанием и данными. Соединители IO-Link легко интегрируются между ведущим устройством IO-Link и устройством IO-Link и готовы к немедленному использованию. Благодаря стандартизированному интерфейсу IO-Link, соединители могут использоваться со всеми распространенными устройствами IO-Link класса A.

Топология Соединитель IO-Link

Бесконтактная передача питания и данных в диапазоне ближнего поля