RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Антенный кабель
2903263

Антенный кабель, внешний диаметр: 5 мм, внутренний провод: жесткий, коэффициент затухания: 0,4 / 0,5 / 0,6 дБ при 0,9 / 2,4 / 5,8 ГГц, разъем: N (штыревой) -> RSMA (штыревой), длина: 0,5 м


Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Незначительное ослабление
устойчива к УФ-излучению
Для использования вне помещений