FL WLAN 1020
-
Mодуль радиосвязи
2702992
WLAN клиент, мягкая точка доступа, Wi-Fi 6, с 2 подключениями внешней антенны (RSMA-F), IP20, -30 °C ... +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax,частота: 2,4 ГГц, 5 ГГц, данные подключения: 9 В DC ... 32 В DC, RJ45: для LAN, http/https, CLI, REST-API
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Тип изделия | Модуль радиосвязи |
Конструкция | Stand-alone |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II (МЭК 61010-1) |
Степень загрязнения | 2 |
Плата радиосвязи | |
Исполнение | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
Указания по монтажу | жесткий монтаж |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,3 Вт |
Испытательный участок | Питание 24 В / функциональное заземление 500 В DC 1 мин |
Интерфейс Ethernet / Все остальные потенциалы 2,25 кВ DC 1 мин | |
Питание 24 В/внутренняя логика 500 В DC 1 мин | |
Питание: Модульная электроника | |
Способ подключения | COMBICON |
Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
Указание по типу подключения | Рекомендуемое сечение провода: 0,75 мм² |
Рекомендуемый наконечник: длина соединительной части 10 мм | |
Рекомендуемые обжимные клещи: трапеция или четырехгранник | |
Наименование | 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 |
Полюсов | 3 |
Сечение AWG | 24 ... 16 |
Электропитание | 24 В DC (SELV) |
Диапазон напряжения питания | 9 В DC ... 32 В DC (PELV/SELV) |
Ток питания | тип. 180 мА (при Unom/ 20°C/ макс. пропускная способность) |
Потребляемый ток | макс. 800 мА (при Umin/ Tmax/ макс. пропускная способность) |
1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 | |
Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Антенна | |
Количество | 2 |
Указание по типу подключения | MIMO |
Функции | |
Конфигурирование | Управление через веб-интерфейс, автоматизируемый интерфейс CLI, REST-API |
Качество услуг (QoS) | есть |
Разрешения на радиосвязь | Европа, страны других регионов в Интернет-магазине (E-Shop) |
Поддержка стран | Бельгия |
Болгария | |
Дания | |
Германия | |
Эстония | |
Финляндия | |
Франция | |
Греция | |
Великобритания | |
Ирландия | |
Италия | |
Латвия | |
Лихтенштейн | |
Литва | |
Люксембург | |
Мальта | |
Нидерланды | |
Норвегия | |
Австрия | |
Польша | |
Португалия | |
Румыния | |
Швеция | |
Швейцария | |
Словакия | |
Словения | |
Испания | |
Чехия | |
Венгрия | |
Кипр (респ.) | |
Япония | |
Китай | |
Сингапур | |
Ethernet (RJ45) | |
Количество интерфейсов | 1 |
Тип подключения | RJ45 |
Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
Скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
Среда передачи | Медь |
Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
Количество каналов | 1 (порты RJ45) |
Wireless | |
Наименование | Wireless LAN |
Вид подключения антенны | RSMA (гнездовой) |
Полоса частот | 2,4 ГГц |
5 ГГц | |
Стандарт радиосвязи | WLAN |
IEEE 802.11 | |
a | |
b | |
g | |
n | |
ac | |
ax | |
Wi-Fi 6 | |
Излучаемая мощность | макс. 19,5 дБм (с двумя антеннами) |
Количество интерфейсов радиосвязи | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Подключаемый модуль радиосвязи | 20 (10 на виртуальный интерфейс в режиме AP) |
Чертеж |
|
Ширина | 63 мм |
Высота | 26 мм |
Глубина | 113 мм |
Указание по размерам | Конструктивный размер без штекерного соединителя |
Материал опорной пластины | Цинковый сплав, с никелевым покрытием |
Материал корпуса | PC |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 60 °C |
Степень защиты | IP20 |
Давление воздуха (эксплуатации) | 800 гПа ... 1080 гПа (до 2000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 660 гПа ... 1080 гПа (до 3500 м над уровнем моря) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без образования конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без образования конденсата) |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | ± 6 кВ |
Воздушный разряд | ± 8 кВ |
Непрямой разряд | ± 6 кВ |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 80 МГц ... 1000 МГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м |
Диапазон частот | 1000 МГц ... 6000 МГц |
Напряженность проверочного поля | 3 В/м |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Примечания | ±2,2 кВ |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Сигнал | ± 0,5 кВ (симметричный) |
± 1 кВ (асимметричный) | |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Напряжение | 10 В |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 55032 |
Данные испытания | Класс B |
Тип монтажа | Настенный монтаж, опционально адаптер для монтажной рейки |
Указания по монтажу | Антенна не входит в объем поставки |
Номер артикула | 2702992 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DNN |
Ключ изделия | DNN2W4 |
GTIN | 4055626458205 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 264 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 232 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170501 |
ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000816 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223108 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 80-05-7) |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (№ CAS: 3147-75-9) |
Совместимые изделия
-
-
ANT-OMNI-2459-04 - Антенна 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Антенна 2701408
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Антенна 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Антенна 2701358
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Антенна 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Антенна 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Антенна 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Антенна 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Антенный кабель 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Антенный кабель 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Антенный кабель 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Антенный кабель 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Антенный кабель 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Антенный кабель 2702140
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340124
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Адаптер 2867843
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2838490
-
FL MICRO SD FLASH - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 1129482
Преимущества для вас
Wi-Fi 6 (2,4/5 ГГц)
Общая скорость передачи данных до 2400 Мбит/с
Быстрый роуминг в мобильных приложениях
Возможность управления через REST API
Максимальная безопасность WPA 2/3
RJ45 с 10/100/1000 МБит/с
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс