RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Антенна
2885919

Всенаправленная антенна для установки на стене или мачте, 2,4 ГГц, коэффициент усиления: 6 дБи, степень защиты: IP67, устойчивая к морской воде, ударо- и вибростойкая, подключение: N (гнездовое), вкл. монтажный уголок и зажимы мачты, допуск ATEX и IECEx


Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Оптимальное решение для стационарных приложений 2,4 ГГц
Для применения во взрывоопасных областях
Устойчив к воздействию морской воды