ANT-OMNI-2459-04 - Антенна
1284780

Многодиапазонная всенаправленная антенна для свободно перемещаемых приложений, компактная конструкция, полоса частот: 2,4 ГГц / 5 ГГц / 6 ГГц, коэффициент усиления: 2,0 дБи / 2,5 дБи / 3,0 дБи, степень защиты: IP68/IP69K, ударо- и вибростойкая, подключение: N (штыревое)

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Компактная конструкция
Оптимальное решение для свободно перемещаемых приложений 2,4 ГГц, 5 ГГц или 6 ГГц
Универсальное применение благодаря большому диапазону частоты
Ударо- и вибростойкость