Radioline - это новая система радиосвязи для протяженных систем. Одним поворотом регулятора Вы можете легко распределять вводы и выводы без необходимости программирования. Система Radioline осуществляет передачу как входных и выходных сигналов (I/O-Modus), так и последовательных данных (последовательный Modus), поэтому она может применяться в самых разных областях. Альтернативно можно привязывать сигналы ввода-вывода к контроллеру напрямую посредством протокола Modbus (режим PLC/Modbus-RTU).
Кроме того, она позволяет создавать различные сетевые структуры: от простых соединений типа точка-точка до высокопроизводительных сетей со смешанной топологией. Благодаря новейшей технологии радиосвязи Trusted Wireless система Radioline – это лучший выбор для использования в промышленности.
RAD-2400-IFS
-
Mодуль радиосвязи
2901541
Radioline - радиотрансивер с рабочей частотой 2,4 ГГц, с интерфейсом RS-232/485, с возможностью расширения модулями ввода-вывода, разъемом подключения антенны RSMA (гнездовым), двухточечное подключение, сети с топологией типа "звезда" и "сетка", до 250 станций, радиус действия до 5 км (в условиях прямой видимости), применение во всем мире
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Тип изделия | Модуль радиосвязи |
Применение | Ввод-вывод |
RS-232 | |
RS-485 | |
Режим работы | Данные ввода-вывода (Заводские настройки, регулирование при помощи ручки с накаткой) |
Последовательные данные (Активация и конфигурирование при помощи ПО PSI-CONF) | |
Режим PLC/Modbus RTU (Активация и конфигурирование при помощи ПО PSI-CONF) | |
Двойной режим PLC/Modbus-RTU (Активация и конфигурирование при помощи ПО PSI-CONF) | |
MTTF | 733 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
340 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
135 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
Состояние обслуживания данных | |
Проверка изделия | 20 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Расчетное напряжение изоляции | 60 В (Согласно EN/МЭК 60079-7) |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,56 Вт |
Защита от перенапряжений при переходных процессах | eсть |
Системные ограничения | |
Наименование | Функциональный модуль |
Количество поддерживаемых оконечных устройств | ≤ 250 (Адресация при помощи ПО PSI-CONF) |
≤ 99 (Адресация при помощи накатанного ролика) | |
Допустимое количество модулей расширения | ≤ 32 (на модуль радиосвязи) |
Системные ограничения | |
Наименование | Радиосеть |
Количество поддерживаемых оконечных устройств | ≤ 99 (Модули расширения ввода-вывода на каждую радиосеть, интерфейсы последовательной передачи данных деактивированы) |
0 (модули расширения ввода-вывода не могут быть использованы) | |
≤ 99 (Модули расширения ввода-вывода на каждую радиосеть, доступ к модулям расширения по протоколу Modbus RTU) | |
Питание | |
Электропитание | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30,5 В DC |
Потребляемый ток, макс. | ≤ 65 мА (при 24 В пост. тока, при 25 °С, Stand-alone (автономн.)) |
≤ 6 A (при 24 В DC, при полностью нагруженных соединителях, устанавливаемых на монтажную рейку) |
Цифровой | |
Наименование, выход | Релейный выход RF-Link |
Количество выходов | 1 |
Исполнение контакта | Переключащий контакт |
Материал контакта | PdRu, позолоченные |
Максимальное напряжение переключения | 30 В AC/DC |
60 В DC | |
Максимальный коммутационный ток | 500 мА (30 B AC/DC) |
300 мА (60 B DC) | |
Срок службы электрический | 5x 105 коммутационных циклов при 0,5 A и 30 В DC |
Аналоговый | |
Наименование, выход | Выход напряжения RSSI |
Количество выходов | 1 |
Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 3 В |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 14 |
Радиосвязь | |
Дальность передачи | ≤ 5 км (Фактическая дальность передачи может быть значительно меньше или больше указанного значения в зависимости от окружающих условий, типа антенны и используемых компонентов) |
Последовательный: RS-232 | |
Скорость передачи данных | 300 бит/с / 600 бит/с / 1,2 кбит/с / 2,4 кбит/с / 4,8 кбит/с / 9,6 кбит/с / 19,2 кбит/с / 38,4 кбит/с / 57,6 кбит/с / 93,75 кбит/с / 115,2 кбит/с |
Тип подключения | Вставные винтовые клеммы COMBICON |
Способ подключения | 3-проводной |
Дальность передачи | ≤ 15 м |
Последовательный: RS-485 | |
Скорость передачи данных | 300 бит/с / 600 бит/с / 1,2 кбит/с / 2,4 кбит/с / 4,8 кбит/с / 9,6 кбит/с / 19,2 кбит/с / 38,4 кбит/с / 57,6 кбит/с / 93,75 кбит/с / 115,2 кбит/с / 187,5 кбит/с |
Тип подключения | Вставные винтовые клеммы COMBICON |
Способ подключения | 2-проводная схема |
Дальность передачи | ≤ 1200 м |
Нагрузочный резистор | 390 Ω (подключается посредством DIP-переключателя) |
150 Ω (подключается посредством DIP-переключателя) | |
390 Ω (подключается посредством DIP-переключателя) | |
Последовательный: Конфигурационный интерфейс | |
Тип подключения | S-ПОРТ (розетка) |
Радиосвязь | |
Описание интерфейса | Trusted Wireless |
Направление | двунаправл. |
Частота | 2400 МГц |
Диапазон частот | 2,4002 ГГц ... 2,4785 ГГц |
Расстояние между каналами | 1,3 МГц |
Количество групп каналов | 8 |
Количество каналов на 1 группу | 55 |
Излучаемая мощность, минимальная | 0 дБм |
Излучаемая мощность, максимальная | ≤ 20 дБм (100 мВт, за пределами Европы, настраивается с помощью ПО) |
≤ 19 дБм (Европа, настройка при помощи ПО, в зависимости от скорости передачи данных) | |
18 дБм (Заводские настройки, регулируемые) | |
Скорость передачи данных | 16 кбит/с (pегулируется) |
125 кбит/с (Заводские настройки, регулируемые) | |
250 кбит/с (pегулируется) | |
Чувствительность приемника, минимальная | -106 дБм (16 kbps) |
-96 дБм (125 кбит/с) | |
-93 дБм (250 kbps) | |
Вид подключения антенны | RSMA (гнездовой) |
Безопасность (надежность) | 128-битное кодирование данных |
Функции | |
Разрешения на радиосвязь | Варианты для Европы, США, Канады и других стран в интернет-магазине |
Wireless | |
Полоса частот | 2,4 ГГц |
Стандарт радиосвязи | Trusted Wireless |
Индикатор состояния | Светодиод. индикатор, напряжение питания, PWR (зеленый) |
Зеленый светодиод (шинная коммуникация, DAT) | |
Cветодиод ошибка периферии, ERR (красный) | |
3 зеленых светодиода, 1 желтый (светодиодная гистограмма для отображения качества приема, RSSI) | |
Светодиод зеленый (принимаемые данные, RX) | |
Светодиод зеленый (отправляемые данные, TX) |
Чертеж | |
Ширина | 17,5 мм |
Высота | 116 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Цвет (Корпус) | серый (RAL 7042) |
Материал (Корпус) | PA 6.6-FR |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (>55 °C ограничение рабочих характеристик, см. техническую документацию) |
-40 °F ... 158 °F (>131 °F ограничение рабочих характеристик, см. техническую документацию) | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
-40 °F ... 185 °F | |
Высота | 2000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 85 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 20 % ... 85 % |
Ударопрочность | 16г, 11 мс |
Вибрация (при эксплуатации) | соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 10 Гц ... 150 Гц |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
ATEX | |
Маркировка | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Сертификат | IBExU 15 ATEX B008 X |
Указание | Соблюдать особые указания по монтажу в документации! |
IECEx | |
Маркировка | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Сертификат | IECEx IBE 13.0019X |
EAC Ex | |
Маркировка | 2Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Сертификат | RU C-DE.HB49.B.00033/20 |
UL, США / Канада | |
Маркировка | 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
Class I, Zone 2, IIC T4 | |
CCC / China-Ex | |
Маркировка | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Сертификат | 2022122310115624 |
Радиодопуск для Европы | |
Указание | RED 2014/53/EU |
Радиодопуск для USA, FCC | |
Сертификат | YG3RAD2400A |
Указание | Директива FCC, часть 15.247 |
Лицензия на радиовещание Аргентины, RAMATEL | |
Сертификат | C-27397 |
Допуск радио в Австралии, RCM | |
Сертификат | - |
Допуск радио в Бразилии, ANATEL | |
Сертификат | 06279-19-06497 |
Допуск радио в Индии, WPC | |
Сертификат | NER-ETA/314 |
Радиодопуск для Канады, IC | |
Сертификат | 4720B-RAD2400A |
Указание | Директива ISC RSS 210 |
Допуск радио в Марокко, ANRT | |
Сертификат | MR 10464 ANRT 2015 |
Радиодопуск, Мексика, IFT | |
Сертификат | IFT RCPPHRA17-1112 |
Допуск Южная Корея, KC | |
Сертификат | MSIP-CRI-PCK-2901541 |
KC-s | |
Сертификат | KTL 20-KA4BO-0146X |
Допуск радио в Тайване, NCC | |
Сертификат | CCAJ18LP1990T7 |
Допуск радио в Объединенных Арабских Эмиратах, TRA | |
Сертификат | ER0126713 |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | ± 6 кВ (Уровень контроля 3) |
Воздушный разряд | ± 8 кВ (Уровень контроля 3) |
Непрямой разряд | ± 6 кВ |
Примечания | Критерий B |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 26 МГц ... 3 ГГц (Уровень контроля 3) |
Напряжённость поля | 10 В/м |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | ± 2 кВ (Уровень контроля 3) |
Сигнал | ± 2 кВ |
Примечания | Критерий B |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Вход | ± 0,5 кВ (симметричный) |
± 1 кВ (асимметричный) | |
Сигнал | ± 1 кВ (асимметричный) |
Примечания | Критерий B |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В |
Излучение помех | |
Излучение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55016-2-3 класс A, для использования в промышленности |
Критерии | |
Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
Обозначение стандарта | Директива по взрывобезопасности (ATEX) |
Стандарты/нормативные документы | EN 60079-0 |
Обозначение стандарта | Директива по взрывобезопасности (ATEX) |
Стандарты/нормативные документы | EN 60079-15 |
Стандарты/нормативные документы | EN 300328 |
EN 61000-6-4 | |
EN 61000-6-2 | |
EN 50371 | |
EN 60950-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | на стандартную рейку NS 35 по EN 60715 |
Номер артикула | 2901541 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DNC |
Ключ изделия | DNC614 |
Страница каталога | Стр. 376 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356610193 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 205,88 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 135,82 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 19170501 |
ECLASS-12.0 | 19170501 |
ECLASS-13.0 | 19170501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000816 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222604 |
UL Listed
ID допуска: E238705cUL Listed
ID допуска: E238705KC
ID допуска: MSIP-CRI-PCK-2901541NOM
ID допуска: RCPPHRA17-1112ANATEL
ID допуска: 06279-19-06497NCC
ID допуска: CCAJ18LP1990T7IECEx
ID допуска: IECEx IBE 13.0019XcUL Listed
ID допуска: E196811UL Listed
ID допуска: E196811ATEX
ID допуска: IBExU15ATEXB008 XEAC Ex
ID допуска: RU*HB49.B00033/20KC-s
ID допуска: 20-KA4BO-0146XCCC
ID допуска: 2022122310115624cULus Listed
cULus Listed
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 7a3fc1fe-77ae-42b1-97a7-36d6ad5e3fd7 |
Совместимые изделия
-
RAD-RUGGED-BOX-CONF - Mодуль радиосвязи 1091638
-
RAD-RS485-IFS - Коммуникационный модуль 2702184
-
RAD-DAIO6-IFS - Модуль расширения ввода-вывода 2901533
-
RAD-DI4-IFS - Модуль расширения ввода-вывода 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - Модуль расширения ввода-вывода 2901536
-
RAD-DI8-IFS - Модуль расширения ввода-вывода 2901539
-
RAD-NAM4-IFS - Модуль расширения ввода-вывода 2316275
-
RAD-DO8-IFS - Модуль расширения ввода-вывода 2902811
-
RAD-AI4-IFS - Модуль расширения ввода-вывода 2901537
-
RAD-AI4-U-IFS - Модуль расширения ввода-вывода 2702290
-
RAD-AO4-IFS - Модуль расширения ввода-вывода 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - Модуль расширения ввода-вывода 2904035
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Шинные соединители на DIN-рейку 2713645
-
RAD-CONF-RF3 - Модуль памяти настроек конфигурации 2902814
-
RAD-CONF-RF5 - Модуль памяти настроек конфигурации 2902815
-
RAD-CONF-RF7 - Модуль памяти настроек конфигурации 2902816
-
RAD-MEMORY - Модуль памяти настроек конфигурации 2902828
-
RAD-CABLE-USB - Кабель для программирования 2903447
-
SCC 10-NS35 - Зажим для экрана 1019440
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Преобразователь интерфейса 2313452
-
GW PN/MODBUS 1E/1DB9 - Преобразователь интерфейса 1105707
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2906796
-
ANT-OMNI-2459-04 - Антенна 1284780
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Антенна 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Антенна 2701358
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Антенна 2702898
-
ANT-OMNI-0671-02 - Антенна 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Антенна 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Антенна 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Антенна 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Антенный кабель 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Антенный кабель 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Антенный кабель 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Антенный кабель 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Антенный кабель 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Антенный кабель 2702140
-
FL LCX PIG-EF142-N-N - Антенный кабель 2700677
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2803166
-
BAR-ANT-N-N-EX - Барьер для установки антенны 2702198
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Адаптер 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Адаптер 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Антенный разветвитель 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Лента для защиты от атмосферного воздействия 2903182
Преимущества для вас
Не требующий лицензии диапазон частот 2,4 ГГц
Дальность передачи измеряется в километрах благодаря регулируемой скорости передачи данных беспроводного интерфейса
Быстрый и простой ввод в эксплуатацию без программирования
Высокая надежность благодаря технологии Trusted Wireless 2.0 (шифрование AES, скачкообразное изменение частоты и параллельныое управление)
Многоконтурные сети до 250 оконечных устройств
Встроенные интерфейсы RS-232/RS-485
Возможность расширения до 32 модулями ввода-вывода
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C
Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2
Международная сертификация
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11B, 03228 Вильнюс