Интеллектуальное уличное освещение Оцифруйте городское освещение и сделайте его более эффективным с помощью нашего открытого и безопасного решения для интеллектуального управления освещением.

Горизонт города с визуализацией цифровых сетей

Требование


Освещенная улица с интеллектуальной системой уличного освещения

Более эффективное управление уличным освещением

Освещение мест общественного движения обеспечивает безопасную и привлекательную среду для всех граждан. Однако системы освещения улиц и площадей также потребляют много энергии. Кроме того, зачастую отсутствует прозрачность в отношении отказов или гибкость в плане адаптации осветительной инфраструктуры.
Интеллектуальное управление осветительными приборами продлевает срок службы светильников и снижает необходимость в их обслуживании. Безопасность и хорошая видимость в пределах города существенно улучшаются при помощи целенаправленного освещения. Одновременно сокращаются выбросы CO₂, а световое загрязнение ограничивается.

Решение


Smart Street Lighting

С помощью нашего решения для интеллектуального управления освещением Вы сможете сделать городские системы освещения более эффективными и сделать первый важный шаг на пути к реализации концепции «умного города». Используйте интеллектуальное уличное освещение для модернизации существующих установок или для реализации новых проектов. Интеллектуальное управление осветительными приборами поддерживается современными коммуникационными технологиями, такими как LoRaWAN или мобильная связь.
Комбинация из интеллектуальных компонентов управления и связи, а также открытой и безопасной системы управления освещением обеспечивают Вам полный контроль всей городской инфраструктуры освещения. Таким образом, Вы оцифровываете свою инфраструктуру освещения с помощью универсальных устройств управления освещением, не ограничиваясь одним поставщиком.

Преимущества для Вас

  • Сокращение издержек путем экономии энергии
  • Снижение выбросов CO₂ и светового загрязнения
  • Увеличенные комфорт и эффективность управления и обслуживания
  • Прозрачность данных благодаря независимым от места контролю и диагностике
  • Совместимость и перспективность благодаря открытости и современным технологиям связи
Концепция «умного города»

Интеграция концепции «умного города» и IoT

Объединение интеллектуальных установок освещения в сеть служит в качестве идеальной платформы для приложений концепции «умного города» и IoT. Многофункциональные уличные фонари в будущем берут на себя важные задачи в объединенном в коммуникационную сеть городе. Наряду с общественным доступом к WLAN они поставляют данные о качестве воздуха и транспортном потоке или действуют в качестве зарядной колонки для электромобилей.

Так оснащенные датчиками окружающей среды уличные светильники могут собирать данные, например, о передвижениях, погоде и плотности уличного движения. С помощью системы управления освещением эти данные передаются через открытый интерфейс (API) на нашу платформу IoT или на коммунальные и институционные платформы данных, где они содержательно связываются и анализируются.

Больше, чем просто включение и выключение света

Смартфон с сервисным приложением для ввода в эксплуатацию устройств управления освещением
Управление уровнем освещения уличных фонарей
Человек за компьютером обслуживает программное обеспечение для интеллектуального уличного освещения
Смартфон с сервисным приложением для ввода в эксплуатацию устройств управления освещением

Постоянно имейте полный обзор инфраструктуры освещения на протяжении всего срока службы. Системные интеграторы или монтажный персонал пользуются преимуществами полностью удаленного мониторинга, управления и контроля освещения через единый веб-портал. Через сервисное приложение вы легко получите удаленный доступ к устройствам управления освещением.

Управление уровнем освещения уличных фонарей

Гибкие профили затемнения для отдельных уличных фонарей или их группы оптимизируют готовность света. В зависимости от того, где и когда необходимо наличие света, Вы можете динамически реализовать адаптацию уровня освещенности, зависящую от яркости, интенсивности движения или присутствия людей.

Человек за компьютером обслуживает программное обеспечение для интеллектуального уличного освещения

Получите полную информацию о статусе и производительности из данных измерений и расчетов каждого отдельного светильника в любой момент. Она позволяет получить важные сведения об энергопотреблении и потенциальной экономии энергии. Благодаря функции диагностики системы неисправные светильники в сети освещения улиц могут быть напрямую локализованы сервисным персоналом.

Контакты

Фабиан Пасимени (Fabian Pasimeni)
Fabian Pasimeni
Менеджер по вопросам глобальной промышленности в городской инфраструктуре
Я буду рад поддержать Вас на пути к эффективному интеллектуальному освещению умного города.

Что вы можете ожидать от нашей white paper Умное освещение с помощью LoRaWAN

  • Конкретные рекомендации для лиц, принимающих решения, о том, как они могут вести свои города в будущее с точки зрения освещения
  • Более глубокое понимание современных проблем и требований в области городского освещения
  • Преимущества интеллектуального управления осветительными приборами на базе LoRaWAN

Реализованный проект


Продукция


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.