Bluetooth

Простая и быстрая передача данных управления в неблагоприятных условиях

Логотип Bluetooth

Bluetooth является технологией радиосвязи, известной прежде всего из раздела мобильной связи и компьютерных принадлежностей. Но Bluetooth также обладает превосходными характеристиками, необходимыми для применения в промышленных сетях автоматизации.

Поэтому Bluetooth прочно закрепился в качестве решения для обеспечения связи в машиностроении и производстве комплексного оборудования. Он превосходно подходит специально для передачи данных Ethernet и PROFINET, а также сигналов ввода-вывода к подвижным или вращающимся частям машины. Bluetooth основывается на международном стандарте IEEE 802.15.1 и работает на используемой по всему миру частоте ISM в 2,4 ГГц.

Простая реализация прочного и надежного беспроводного соединения

Bluetooth отличается экстремально надежной радиосвязью, которая превосходно работает даже в экстремально неблагоприятных промышленных условиях. Это зависит от того, что передача данных производится методом частотной манипуляции, при котором после каждой передачи данных меняется канал передачи. Это происходит до 1 600 раз в секунду. Это резервирование каналов с до 79 каналами передачи делает Bluetooth экстремально нечувствительным к помехам в данной полосе частот.

Поэтому при помощи Bluetooth можно очень просто реализовать надежные радиосоединения, которые являются предпосылкой для коммуникации Safety (PROFIsafe, SafetyBridge и т.п.). Модули Bluetooth производства Phoenix Contact дополнительно упрощают применение, поскольку коммуникационное соединение налаживается просто путем нажатия на кнопку.

Параллельная работа нескольких линий радиосвязи

Типичные сетевые структуры Bluetooth  

Типичные сетевые структуры Bluetooth

Bluetooth превосходно подходит для небольших статичных приложений с беспроводной сетью с небольшим количеством участников. Типичными сетями Bluetooth являются приложения точка-точка или небольшие сети с топологией "звезда" с максимально семью участниками.

Данная технология позволяет параллельную эксплуатацию четырех таких приложений без обоюдных помех. Этим Bluetooth существенно отличается от Wireless LAN: при помощи WLAN можно создавать большие сети с большим количеством участников, но не все такие сети могут работать параллельно друг с другом.

Превосходное сосуществование с WLAN

Как Bluetooth, так и WLAN работают на полосе частот 2,4 ГГц. Поэтому конфликты (наложения) и обоюдные помехи просто запрограммированы заранее.

Сосуществование Bluetooth и WirelessLAN  

Хорошее сосуществование Bluetooth и Wireless LAN благодаря AFH и списку Black Channel

Поэтому Bluetooth оснащен хорошим автоматическим механизмом сосуществования: Adaptive Frequency Hopping (AFH). AFH надежно распознает системы WLAN от загрузки среды 10 % до 15 % и автоматически исключает используемые WLAN каналы из своего пользования.

Для предупредительного исключения помех и осуществления эффективного планирования частот на промышленных модулях Bluetooth производства Phoenix Contact можно перед использованием вручную исключить до трех зарезервированных для WLAN каналов. Тогда модули Bluetooth работают только на неиспользуемых частотах между каналами WLAN и не мешают эксплуатации WLAN.

Примеры применения

Области применения Bluetooth в промышленном окружении очень многообразны и их количество быстро увеличивается. Особенно растущая тенденция к удаленному обслуживанию машин и установок предполагает прозрачную связь Ethernet с интеллектуальными системами (контроллерами и устройствами управления приводами) на подвижных частях машин. Поскольку передачу Ethernet не просто осуществить через контактные провода, то беспроводная связь является превосходной альтернативой.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги

Загрузки